피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
DIN11864-2 - Flange Collar
Alfa Laval
Installation Material
DIN fittings and tubes
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/installation_material/din_fittings_and_tubes/din11864_2_flange_collar.prj},{NB=9613403936},{IDNR=9613403936},{NAME=},{DESC=9613403936-FLANGE-COLLAR-DN40-H3-1.4404-DIN11864-2-A},{SHAPE=Flange Collar},{STANDARD=DIN11864-2},{MATERIAL=1.4404},{SURFACE=H3},{A1=45},{OD1=41},{ID1=38},{ID2=53.7},{F1=82},{FH1=10},{FH2=1.5},{H2=9},{DC1=65},{N=4},{VERS=1},{INFOROW=Data Sheet ROW},{INFOUS=Data Sheet US}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
A1
Height
[mm]
OD1
Diameter
[mm]
ID1
Diameter
[mm]
F1
Diameter
[mm]
FH1
Height
[mm]
H2
Diameter
[mm]
DC1
Diameter
[mm]
9613403931
9613403931
9613403931-FLANGE-COLLAR-...
Flange Collar
DIN11864-2
1.4404
H3
40
13
10
54
10
9
37
9613403932
9613403932
9613403932-FLANGE-COLLAR-...
Flange Collar
DIN11864-2
1.4404
H3
40
19
16
59
10
9
42
9613403933
9613403933
9613403933-FLANGE-COLLAR-...
Flange Collar
DIN11864-2
1.4404
H3
40
23
20
64
10
9
47
9613403934
9613403934
9613403934-FLANGE-COLLAR-...
Flange Collar
DIN11864-2
1.4404
H3
40
29
26
70
10
9
53
9613403935
9613403935
9613403935-FLANGE-COLLAR-...
Flange Collar
DIN11864-2
1.4404
H3
45
35
32
76
10
9
59
9613403936
9613403936
9613403936-FLANGE-COLLAR-...
Flange Collar
DIN11864-2
1.4404
H3
45
41
38
82
10
9
65
9613403937
9613403937
9613403937-FLANGE-COLLAR-...
Flange Collar
DIN11864-2
1.4404
H3
45
53
50
94
10
9
77
9613403938
9613403938
9613403938-FLANGE-COLLAR-...
Flange Collar
DIN11864-2
1.4404
H3
54
70
66
113
10
9
95
9613403939
9613403939
9613403939-FLANGE-COLLAR-...
Flange Collar
DIN11864-2
1.4404
H3
58
85
81
133
12
11
112
9613403940
9613403940
9613403940-FLANGE-COLLAR-...
Flange Collar
DIN11864-2
1.4404
H3
58
104
100
159
14
11
137
9615331013
9615331013
9615331013-FLANGE-COLLAR-...
Flange Collar
DIN11864-2
1.4404
H3
60
129
125
183
14
11
161
9615331014
9615331014
9615331014-FLANGE-COLLAR-...
Flange Collar
DIN11864-2
1.4404
H3
60
154
150
213
16
14
188
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성