피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
95046 - Swivel and fixed castors steel plate, for sterile areas
norelem
Material handling and transport
95000 Wheels, castors Ball transfer units Small conveyor belts
Wheels, castors
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/foerder_und_bewegungstechnik/gruppe_95000/raeder_u_rollen/95046.prj},{NB=95046-111250400},{ROT1=360},{VERS=2.000},{AX=40},{B=40},{B1=85},{B2=60},{B3=55},{D=125},{D1=9},{H=150},{L=100},{L1=80},{L2X=76},{RX=102.500},{TFK=250},{GEW=0.8650},{EAN=4059495495293},{C=45.000},{CD=12.000},{TYP=2},{TYP1=1},{XA=21.800},{XB=36.500},{XC=70.500},{XD=10.000},{XE=11.000},{XF=2.500},{XG=13.000},{XH=65.500},{XI=8.000},{XJ=16.100},{XK=5.700},{XL=14.000},{XM=32.000},{XN=63.000},{XO=39.000},{XP=59.500},{XR=130.000},{XS=4.000},{XT=17.000},{XW=28.000},{XU=32.000},{XX=94.500},{XA1=99.500},{XB1=99.500},{XC1=29.500},{XD1=50.000},{XE1=5.500},{XF1=66.000},{XG1=74.000},{XH1=70.000},{XI1=75.500},{XJ1=7.000},{XK1=41.500},{XL1=0.000},{XM1=0.000},{XN1=0.000},{XO1=0.000},{XP1=0.000},{ROT=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
RL
wheel bearing
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
B2
Length
[mm]
B3
Length
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
R
Length
[mm]
TFK
load-carrying capacity
[kg]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
95046-111000351
95046-111000351
Fixed Castor
slide bearing
-
35
85
60
55
100
9
125
100
80
76
-
200
0.5600
Yes
83022000
4059495495248
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95046-111250401
95046-111250401
Fixed Castor
slide bearing
-
40
85
60
55
125
9
150
100
80
76
-
250
0.7400
Yes
83022000
4059495495255
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95046-111600451
95046-111600451
Fixed Castor
slide bearing
-
45
110
80
75
160
11
195
140
105
-
-
400
1.3500
Yes
83022000
4059495495262
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95046-112000501
95046-112000501
Fixed Castor
slide bearing
-
50
110
80
75
200
11
235
140
105
-
-
400
1.8400
Yes
83022000
4059495495279
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95046-11100035
95046-11100035
Swivel Castor
slide bearing
36
35
85
60
55
100
9
125
100
80
76
86
200
0.7082
Yes
83022000
4059495495286
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95046-11125040
95046-11125040
Swivel Castor
slide bearing
40
40
85
60
55
125
9
150
100
80
76
102.5
250
0.8650
Yes
83022000
4059495495293
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95046-11160045
95046-11160045
Swivel Castor
slide bearing
60
45
110
80
75
160
11
195
140
105
-
140
400
2.1100
Yes
83022000
4059495495309
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95046-11200050
95046-11200050
Swivel Castor
slide bearing
65
50
110
80
75
200
11
235
140
105
-
165
400
0.1000
Yes
83022000
4059495495316
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95046-111000352
95046-111000352
Swivel Castor with stop-f...
slide bearing
36
35
85
60
55
100
9
125
100
80
76
86
200
0.8400
Yes
83022000
4059495495323
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95046-111250402
95046-111250402
Swivel Castor with stop-f...
slide bearing
40
40
85
60
55
125
9
150
100
80
76
102.5
250
0.1000
Yes
83022000
4059495495330
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95046-111600452
95046-111600452
Swivel Castor with stop-f...
slide bearing
60
45
110
80
75
160
11
195
140
105
-
140
400
2.5100
Yes
83022000
4059495495347
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95046-112000502
95046-112000502
Swivel Castor with stop-f...
slide bearing
65
50
110
80
75
200
11
235
140
105
-
165
400
3.0800
Yes
83022000
4059495495354
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성