피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
AT preassembled Pot-and-pan drawer with railing, height 282 mm, drawer side profile height 94 mm - AT preassembled Pot-and-pan drawer with railing, height 282 mm, drawer side profile height 94 mm
Hettich
Configurations
Drawer System
ArciTech Double-wall drawer system
Stainless steel
preassembled_drawer
ppd
h282
Powered by
CAD모델 선택
{hettich/assembly/drawer_system/at_dbl_wall_dr/stainless_steel/preassembled_drawer/ppd/h282/dsp94_282mm_re_tab.prj},{NB=9168162____(282,270X275)},{DPASVIS=ArciTech preassembled pot-and-pan drawer, 94 / 282, 400 x 550, stainless steel},{DRL=},{DRR=},{DR=},{DRAS=},{CW=275},{NL=270},{RPH=282},{PPATH=dsp94_282mm_re_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DPASVIS
AT Preassembled Drawer Set H94_186 mm
ⁿ/ₐ
DPAS
AT Preassembled Drawer Set H94_186 mm
ⁿ/ₐ
9168111____(282,270X275)
ArciTech preassembled pot...
9168111
9168112____(282,270X275)
ArciTech preassembled pot...
9168112
9168113____(282,270X275)
ArciTech preassembled pot...
9168113
9168114____(282,270X275)
ArciTech preassembled pot...
9168114
9168115____(282,270X275)
ArciTech preassembled pot...
9168115
9168116____(282,270X275)
ArciTech preassembled pot...
9168116
9168117____(282,270X275)
ArciTech preassembled pot...
9168117
9168118____(282,270X275)
ArciTech preassembled pot...
9168118
9168119____(282,270X275)
ArciTech preassembled pot...
9168119
9168120____(282,270X275)
ArciTech preassembled pot...
9168120
9168121____(282,270X275)
ArciTech preassembled pot...
9168121
9168122____(282,270X275)
ArciTech preassembled pot...
9168122
9168123____(282,270X275)
ArciTech preassembled pot...
9168123
9168124____(282,270X275)
ArciTech preassembled pot...
9168124
9168125____(282,270X275)
ArciTech preassembled pot...
9168125
9168126____(282,270X275)
ArciTech preassembled pot...
9168126
9168127____(282,270X275)
ArciTech preassembled pot...
9168127
9168128____(282,270X275)
ArciTech preassembled pot...
9168128
9168129____(282,270X275)
ArciTech preassembled pot...
9168129
9168130____(282,270X275)
ArciTech preassembled pot...
9168130
9168131____(282,270X275)
ArciTech preassembled pot...
9168131
9168132____(282,270X275)
ArciTech preassembled pot...
9168132
9168133____(282,270X275)
ArciTech preassembled pot...
9168133
9168134____(282,270X275)
ArciTech preassembled pot...
9168134
9168135____(282,270X275)
ArciTech preassembled pot...
9168135
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성