피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
PDU, switched version - Power Distribution Unit
Rittal
IT Solutions
IT-Power
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/it_solutions/power/pdu_int_switched_vx.prj},{NB=7979.330(2)},{BEST=7979.330},{INFO=PDF Katalog},{DETAIL=2},{BEZ1=Power Distribution Unit PDU switched},{BEZ2=Eingang 16A/3P CEE},{BEZ3=Ausgänge 9xC19},{B=44},{T=72.1},{L=845},{L1=845},{L2=622.300},{L3=0.000},{L4=0.000},{SH=1200},{GEW=0.010},{INFOPAGE=0},{CNSECLASS51=27-14-34-01},{CNSECLASS70=27-14-26-04},{CNSECLASS80=27-14-26-04},{CNSETIM40=EC000330},{VERS=11}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
BEST
Model No.
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
BEZ3
Designation 3
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
T
Depth
[mm]
L
PDU length
[mm]
SH
for enclosure height from
[mm]
GEW
Weight
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
7979.302(2)
7979.302
Power Distribution Unit P...
Input 16A/1P IEC-C20
Outputs 8xC13 (19")
44
144.2
450
800
2.500
27-14-34-01
27-14-26-04
27-14-26-04
EC000330
7979.303(2)
7979.303
Power Distribution Unit P...
Input 16A/1P CEE
Outputs 4xCEE7/3 Schuko
44
144.2
450
800
0.010
27-14-34-01
27-14-26-04
27-14-26-04
EC000330
7979.304(2)
7979.304
Power Distribution Unit P...
Input 32A/1P CEE
Output 4xC13+2xC19
44
144.2
450
800
0.010
27-14-34-01
27-14-26-04
27-14-26-04
EC000330
7979.310(2)
7979.310
Power Distribution Unit P...
Input 16A/1P CEE
Output 12xC13+1xC19
44
72.1
845
1200
3.560
27-14-34-01
27-14-26-04
27-14-26-04
EC000330
7979.311(2)
7979.311
Power Distribution Unit P...
Input 16A/1P CEE
Outputs 10xCEE7/3 Schuko
44
72.1
1095
1200
0.010
27-14-34-01
27-14-26-04
27-14-26-04
EC000330
7979.312(2)
7979.312
Power Distribution Unit P...
Input 32A/1P CEE
Output 16xC13+2xC19
44
72.1
1095
1200
0.010
27-14-34-01
27-14-26-04
27-14-26-04
EC000330
7979.313(2)
7979.313
Power Distribution Unit P...
Input 32A/1P CEE
Output 12xC13+4xC19
44
72.1
1095
1200
0.010
27-14-34-01
27-14-26-04
27-14-26-04
EC000330
7979.314(2)
7979.314
Power Distribution Unit P...
Input 32A/1P CEE
Outputs 16xCEE7/3 Schuko
44
72.1
1495
1800
0.010
27-14-34-01
27-14-26-04
27-14-26-04
EC000330
7979.315(2)
7979.315
Power Distribution Unit P...
Input 16A/1P CEE
Output 24xC13+4xC19
44
72.1
1295
1800
4.980
27-14-34-01
27-14-26-04
27-14-26-04
EC000330
7979.316(2)
7979.316
Power Distribution Unit P...
Input 32A/1P CEE
Output 24xC13+4xC19
44
72.1
1495
1800
5.700
27-14-34-01
27-14-26-04
27-14-26-04
EC000330
7979.330(2)
7979.330
Power Distribution Unit P...
Input 16A/3P CEE
Outputs 9xC19
44
72.1
845
1200
0.010
27-14-34-01
27-14-26-04
27-14-26-04
EC000330
7979.331(2)
7979.331
Power Distribution Unit P...
Input 32A/3P CEE
Outputs 12xC19
44
72.1
1295
1800
0.010
27-14-34-01
27-14-26-04
27-14-26-04
EC000330
7979.332(2)
7979.332
Power Distribution Unit P...
Input 16A/3P CEE
Output 6xC13+6xC19
44
72.1
1095
1200
0.010
27-14-34-01
27-14-26-04
27-14-26-04
EC000330
7979.333(2)
7979.333
Power Distribution Unit P...
Input 16A/3P CEE
Outputs 18xCEE7/3 Schuko
44
72.1
1295
1800
0.010
27-14-34-01
27-14-26-04
27-14-26-04
EC000330
7979.334(2)
7979.334
Power Distribution Unit P...
Input 32A/3P CEE
Outputs 24xCEE7/3 Schuko
44
72.1
2095
2200
0.010
27-14-34-01
27-14-26-04
27-14-26-04
EC000330
7979.335(2)
7979.335
Power Distribution Unit P...
Input 16A/3P CEE
Output 18xC13+3xC19
44
72.1
1095
1200
4.500
27-14-34-01
27-14-26-04
27-14-26-04
EC000330
7979.336(2)
7979.336
Power Distribution Unit P...
Input 16A/3P CEE
Output 24xC13+6xC19
44
72.1
1495
1800
4.200
27-14-34-01
27-14-26-04
27-14-26-04
EC000330
7979.337(2)
7979.337
Power Distribution Unit P...
Input 32A/3P CEE
Output 24xC13+6xC19
44
72.1
1740
2000
7.180
27-14-34-01
27-14-26-04
27-14-26-04
EC000330
7979.338(2)
7979.338
Power Distribution Unit P...
Input 16A/3P CEE
Output 18xC13+12xC19
44
72.1
1695
1800
0.010
27-14-34-01
27-14-26-04
27-14-26-04
EC000330
7979.339(2)
7979.339
Power Distribution Unit P...
Input 32A/3P CEE
Output 12xC13+12xC19
44
72.1
1695
1800
0.010
27-14-34-01
27-14-26-04
27-14-26-04
EC000330
7979.340(2)
7979.340
Power Distribution Unit P...
Input 16A/3P CEE
Output 36xC13+6xC19
44
72.1
1895
2000
0.010
27-14-34-01
27-14-26-04
27-14-26-04
EC000330
7979.342(2)
7979.342
Power Distribution Unit P...
Input 16A/3P CEE
Outputs 42xC13
44
72.1
1695
1800
0.010
27-14-34-01
27-14-26-04
27-14-26-04
EC000330
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PDU, metered version plus - Power Distribution Unit
Rittal
02.11.2021
Socket strips in an aluminium duct - For IEC 320 connectors
Rittal
29.05.2024
Cable management panel - with steel rings
Rittal
29.05.2024
PDU, managed version - Power Distribution Unit
Rittal
02.11.2021
PDU, basic version - Power Distribution Unit
Rittal
17.02.2023
3185 - Blue e+ cooling unit - performance category 1500 W
Rittal
29.06.2021
Fire alarm and extinguisher system - DET-AC III and EFD III
Rittal
20.07.2021
Socket modules with LED display/current measurement per module - PSM socket...
Rittal
20.07.2021
Connection cable - for PSM-busbar
Rittal
20.07.2021
Condenser unit - for LCP DX
Rittal
20.07.2021
Standard socket modules/non-switchable - PSM socket modules
Rittal
20.07.2021
Baying connector external - for VX IT
Rittal
20.07.2021
Power control unit - PCU
Rittal
20.07.2021
Connection cable MID measurement module - PSM
Rittal
02.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성