피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
769-102 TO 769-115 - 1-conductor female connector, CAGE CLAMP®, 4 mm², Pin spacing 5 mm, coding finger
WAGO
PG 18 - X-COM-SYSTEM
Series 769
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg18/serie769/0769-0102_0999-0962.prj},{NB=769-108_HI},{BESTNR=769-108},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{QUERSCHNITT1=0.08 - 4},{QUERSCHNITT2=28 - 12},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{SPANNUNG=500},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=32},{RM=5.00},{P=8},{HOEHE=45.20},{BREITE=40.00},{TIEFE=18.30},{ANZAHLKLEMMSTEL=8},{ANZAHLPOTENTIAL=8},{FARBE=grau},{GEWICHT=27.321},{BEMERKUNGEN=L = No. of poles x module width},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-14-11-06},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/769-108},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/769-108}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BESTNR
Item-No.
ⁿ/ₐ
QUERSCHNITT1
Cross section
[mm²]
QUERSCHNITT2
Cross section
[AWG]
ABISOLIERLAENGE
Strip length
[mm]
SPANNUNG
Measured voltage
[V]
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
[kV]
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
ⁿ/ₐ
STROM
Current intensity
[A]
RM
PIN SPACING
[mm]
P
No. of poles
ⁿ/ₐ
HOEHE
Height
[mm]
BREITE
Width
[mm]
TIEFE
Depth
[mm]
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
ⁿ/ₐ
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
ⁿ/ₐ
FARBE
Color
ⁿ/ₐ
GEWICHT
Weight
[g]
BEMERKUNGEN
Comment
ⁿ/ₐ
ECLASS71
eCl@ss 7.1
ⁿ/ₐ
769-102
769-102
0.08 - 4
28 - 12
8 - 9
500
6
3
32
5.00
2
45.20
10.00
18.30
2
2
grau
6.272
L = No. of poles x module...
27-14-11-06
769-103
769-103
0.08 - 4
28 - 12
8 - 9
500
6
3
32
5.00
3
45.20
15.00
18.30
3
3
grau
9.700
L = No. of poles x module...
27-14-11-06
769-104
769-104
0.08 - 4
28 - 12
8 - 9
500
6
3
32
5.00
4
45.20
20.00
18.30
4
4
grau
12.564
L = No. of poles x module...
27-14-11-06
769-105
769-105
0.08 - 4
28 - 12
8 - 9
500
6
3
32
5.00
5
45.20
25.00
18.30
4
4
grau
15.710
L = No. of poles x module...
27-14-11-06
769-106
769-106
0.08 - 4
28 - 12
8 - 9
500
6
3
32
5.00
6
45.20
30.00
18.30
6
6
grau
18.856
L = No. of poles x module...
27-14-11-06
769-107
769-107
0.08 - 4
28 - 12
8 - 9
500
6
3
32
5.00
7
45.20
35.00
18.30
7
7
grau
23.947
L = No. of poles x module...
27-14-11-06
769-108
769-108
0.08 - 4
28 - 12
8 - 9
500
6
3
32
5.00
8
45.20
40.00
18.30
8
8
grau
27.321
L = No. of poles x module...
27-14-11-06
769-109
769-109
0.08 - 4
28 - 12
8 - 9
500
6
3
32
5.00
9
45.20
45.00
18.30
9
9
grau
29.100
L = No. of poles x module...
27-14-11-06
769-110
769-110
0.08 - 4
28 - 12
8 - 9
500
6
3
32
5.00
10
45.20
50.00
18.30
10
10
grau
34.069
L = No. of poles x module...
27-14-11-06
769-111
769-111
0.08 - 4
28 - 12
8 - 9
500
6
3
32
5.00
11
45.20
55.00
18.30
11
11
grau
37.443
L = No. of poles x module...
27-14-11-06
769-112
769-112
0.08 - 4
28 - 12
8 - 9
500
6
3
32
5.00
12
45.20
60.00
18.30
12
12
grau
38.776
L = No. of poles x module...
27-14-11-06
769-113
769-113
0.08 - 4
28 - 12
8 - 9
500
6
3
32
5.00
13
45.20
65.00
18.30
13
13
grau
44.191
L = No. of poles x module...
27-14-11-06
769-114
769-114
0.08 - 4
28 - 12
8 - 9
500
6
3
32
5.00
14
45.20
70.00
18.30
14
14
grau
47.565
L = No. of poles x module...
27-14-11-06
769-115
769-115
0.08 - 4
28 - 12
8 - 9
500
6
3
32
5.00
15
45.20
75.00
18.30
15
15
grau
50.939
L = No. of poles x module...
27-14-11-06
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
769-102/021-000 TO 769-115/021-000 - 1-conductor female connector, CAGE CLA...
WAGO
21.12.2023
769-102/022-000 TO 769-115/022-000 - 1-conductor female connector, angled, ...
WAGO
21.12.2023
769-122 TO 769-135 - 2-conductor female connector, CAGE CLAMP®, 4 mm², Pin ...
WAGO
13.12.2023
769-602/004-000 TO 769-615/004-000 - 1-conductor male connector, CAGE CLAMP...
WAGO
21.12.2023
769-102/000-006 TO 769-115/006-000 - 1-conductor female connector, CAGE CLA...
WAGO
13.02.2024
769-602 TO 769-615 - 1-conductor male connector, CAGE CLAMP®, 4 mm², Pin sp...
WAGO
21.12.2023
769-602/002-000 TO 769-615/002-000 - 1-conductor male connector, CAGE CLAMP...
WAGO
21.12.2023
769-430 - Locking lever
WAGO
13.02.2024
769-602/001-000 TO 769-615/001-000 - 1-conductor male connector, CAGE CLAMP...
WAGO
21.12.2023
769-413 - Strain relief plate
WAGO
13.02.2024
769-176 - 1-conductor/1-pin carrier terminal block, for DIN-rail 35 x 15 an...
WAGO
15.05.2024
769-411 - Strain relief plate
WAGO
13.02.2024
769-412 - Strain relief plate
WAGO
13.02.2024
769-307 - End and intermediate plate, 1.1 mm thick
WAGO
15.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성