피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/NL FR - Grey non-marking thermoplastic rubber, polypropylene centre, swivel top plate bracket type "NL" with brake
Tellurerota
Industrial - Light duty
71 - THERMOPLASTIC RUBBER WHEELS, POLYPROPYLENE CENTRE
Thermoplastic rubber wheels, standard duty brackets (NL)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_light_duty/serie71/71nl/srp_fr_nl_asmtab.prj},{NB=716623PF},{BR=3},{WT=CR},{D=125},{F=35},{H=156},{AXB=100x85},{AAXBB=80x60},{EE=9},{E=37},{O=120},{LC=120},{DD=15},{L1=60},{COD1=714503},{COD2=715903},{COD3=716623},{L=45},{VER=1},{TG=1},{DFA=8},{INFO=Technical description},{TGX=1, 'Yes', 0, 'No'},{W1=0.870},{W2=0.620},{W3=1.030},{PPATH=srp_sf_nl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
716601PF
716601
CB
80
30
107
100x85
80x60
9
40
120
70
0.79
716602PF
716602
CB
100
30
128
100x85
80x60
9
35
120
100
0.85
716603PF
716603
CB
125
35
156
100x85
80x60
9
37
120
120
1.00
716604PF
716604
CB
150
35
182
100x85
80x60
9
34
120
140
1.14
716611PF
716611
CB
150
45
194
140x110
105x80
11
56
156
180
2.00
716606PF
716606
CB
200
50
240
140x110
105x80
11
56
156
225
2.35
716621PF
716621
CR
80
30
107
100x85
80x60
9
40
120
70
0.82
716622PF
716622
CR
100
30
128
100x85
80x60
9
35
120
100
0.86
716623PF
716623
CR
125
35
156
100x85
80x60
9
37
120
120
1.03
716624PF
716624
CR
150
35
182
100x85
80x60
9
34
120
140
1.16
716631PF
716631
CR
150
45
194
140x110
105x80
11
56
156
180
2.05
716626PF
716626
CR
200
50
240
140x110
105x80
11
56
156
225
2.34
714901
714901
CC
80
30
107
100x85
80x60
9
40
120
70
0.75
714902
714902
CC
100
30
128
100x85
80x60
9
35
120
100
0.81
714903
714903
CC
125
35
156
100x85
80x60
9
37
120
120
0.97
714911
714911
CC
150
45
194
140x110
105x80
11
56
156
180
2.15
714910
714910
CC
160
50
199
140x110
105x80
11
56
156
200
2.24
714906
714906
CC
200
50
240
140x110
105x80
11
56
156
225
2.51
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SF/NL - Grey non-marking thermoplastic rubber wheels, polypropylene, fixed ...
Tellurerota
06.05.2024
SRP/NL - Grey non-marking thermoplastic rubber wheels, polypropylene, swive...
Tellurerota
06.05.2024
SRP/P FR - Vulkolan® wheels, cast iron centre, swivel top plate bracket typ...
Tellurerota
06.05.2024
SRFP/NL FR - Injection polyurethane wheels, 55 Shore A polyamide 6 centre, ...
Tellurerota
06.05.2024
SF/NL - Solid polyamide 6 wheels, fixed bracket type "NL"
Tellurerota
06.05.2024
SRP/NLX FR - Thermoplastic rubber wheels, swivel top plate bracket type "NL...
Tellurerota
06.05.2024
SF/NLX - Thermoplastic rubber wheels, fixed bracket type "NLX"
Tellurerota
06.05.2024
SRP/NL FR - Injection polyurethane wheels, 85 shore A polyamide 6 centre, s...
Tellurerota
06.05.2024
SRP/NL FR - Injection polyurethane wheels, 55 Shore D polyamide 6 centre, s...
Tellurerota
06.05.2024
95046-01 - Swivel and fixed castors stainless steel, for sterile areas
norelem
30.05.2024
SRP/NL FR - Standard rubber wheels, swivel top plate bracket type "NL" with...
Tellurerota
06.05.2024
SRFP NL/FR - Ruote in poliuretano iniettato
Tellurerota
06.05.2024
SRP/NL FR - Standard rubber wheels, swivel top plate bracket type "NL" with...
Tellurerota
06.05.2024
SF/SL - Thermoplastic rubber wheels, polypropylene, fixed bracket type "SL"
Tellurerota
06.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성