피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Data communication connection box copper (twisted pair)
SIEMENS
Information, communication and media technology
Network technology (computer communication)
Network component
Powered by
CAD모델 선택
{siemens/19/19-17/19-17-01/19-17-01-23.prj},{NB=6GK15000AB00},{MANUID=6GK15000AB00},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=MIN},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTC=85176200},{SUPPLIERALTNO=6GK1500-0AB00},{IMAGE=},{DESCSHORT=RS 485 bus terminal for PROFIBUS Transfer rate: 9.6 kbps to 1500 kbps},{DESCLONG=Bus terminal RS 485 for PROFIBUS transmission rate: 9.6 Kbit/s to 1500 Kbit/s with Plug-in cable 3.0 m},{EAN=4025515063117},{MANUNAME=Siemens},{MANUTYPEDESC=Bus terminal RS 485 for PROFIBUS transmission rate: 9.6 Kbit/s to 1500 Kbi},{AAO847=Bus terminal RS 485 (3m)},{BAG975=},{COO=DE},{LINK_TO_INDUSTRY_MALL=Link to Industry Mall},{REACH_INFORMATION=REACH information},{LINK_TO_TECHNICAL_DATA_SHEET=Link to technical data sheet}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
AAO847
description of product type
ⁿ/ₐ
BAG975
Protection type IP
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Price Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
CTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
6GK19050AC00
6GK19050AC00
6GK1905-0AC00
PB SpliTConnect Coupler, ...
PROFIBUS PA SpliTConnect ...
4019169400138
Siemens
PROFIBUS PA SpliTConnect ...
SpliT Connect Coupler
IP67
10
1
1
DE
85369010
6GK19050AD00
6GK19050AD00
6GK1905-0AD00
PB PA SpliTConnect termin...
PROFIBUS PA SpliTConnect ...
4019169400145
Siemens
PROFIBUS PA SpliTConnect ...
SpliT Connect Terminator ...
IP67
5
1
1
DE
85369010
6GK19050AE00
6GK19050AE00
6GK1905-0AE00
PB PA SpliTConnect termin...
PROFIBUS PA SpliTConnect ...
4019169400152
Siemens
PROFIBUS PA SpliTConnect ...
SpliT Connect Terminator ...
IP67
5
1
1
DE
85369010
6GK19050AF00
6GK19050AF00
6GK1905-0AF00
PB SpliTConnect M12 jack,...
PROFIBUS PA SpliTConnect ...
4019169400169
Siemens
PROFIBUS PA SpliTConnect ...
SpliT Connect M12 Jack
IP67
5
1
1
DE
85369010
6GK19011FC000AA0
6GK19011FC000AA0
6GK1901-1FC00-0AA0
IE FC Outlet RJ45 for con...
IE FC outlet RJ45 FastCon...
4019169400824
Siemens
IE FC outlet RJ45 FastCon...
IE FC outlet RJ45
IP20
1
1
1
PL
85369010
6GK19050AA00
6GK19050AA00
6GK1905-0AA00
PB PA SpliTConnect Tap fo...
PROFIBUS PA SpliTConnect ...
4019169400114
Siemens
PROFIBUS PA SpliTConnect ...
SpliT Connect Tap
IP67
10
1
1
DE
85369010
6GK15000AA10
6GK15000AA10
6GK1500-0AA10
Bus terminal 12M for PROF...
Bus terminal 12M for PROF...
4025515063100
Siemens
Bus terminal 12M for PROF...
PROFIBUS bus terminal 12M
1
1
1
DE
85176200
6GK15000AB00
6GK15000AB00
6GK1500-0AB00
RS 485 bus terminal for P...
Bus terminal RS 485 for P...
4025515063117
Siemens
Bus terminal RS 485 for P...
Bus terminal RS 485 (3m)
1
1
1
DE
85176200
6GK15000DA00
6GK15000DA00
6GK1500-0DA00
RS 485 bus terminal for P...
Bus terminal RS 485 for P...
4025515063162
Siemens
Bus terminal RS 485 for P...
Bus terminal RS 485 (1.5 ...
1
1
1
DE
85176200
6GK19050AB10
6GK19050AB10
6GK1905-0AB10
PB PA SpliTConnect M12 ou...
PROFIBUS PA SpliTConnect ...
4019169851145
Siemens
PROFIBUS PA SpliTConnect ...
SpliT Connect M12 Outlet
IP67
5
1
1
DE
85369010
6GK19011BK000AA1
6GK19011BK000AA1
6GK1901-1BK00-0AA1
IE insert 2 FE, replaceab...
Industrial Ethernet Inser...
4019169404860
Siemens
Industrial Ethernet Inser...
Insert 2 FE for Modular O...
4
1
1
PL
85369010
6GK19011BE000AA0
6GK19011BE000AA0
6GK1901-1BE00-0AA0
IE FC RJ45 modular outlet...
IE FC RJ45 modular outlet...
4019169404822
Siemens
IE FC RJ45 modular outlet...
IE FC RJ45 modular outlet...
IP40
1
1
1
PL
85369010
6GK19011BE000AA3
6GK19011BE000AA3
6GK1901-1BE00-0AA3
IE FC RJ45 modular outlet...
IE FC RJ45 modular outlet...
4019169404853
Siemens
IE FC RJ45 modular outlet...
IE FC RJ45 modular outlet...
IP40
1
1
1
PL
85369010
6GK19011BE000AA1
6GK19011BE000AA1
6GK1901-1BE00-0AA1
IE FC RJ45 modular outlet...
IE FC RJ45 modular outlet...
4019169404839
Siemens
IE FC RJ45 modular outlet...
IE FC RJ45 modular outlet...
IP40
1
1
1
PL
85369010
6GK19011BK000AA2
6GK19011BK000AA2
6GK1901-1BK00-0AA2
IE insert 1GE, replaceabl...
Industrial Ethernet Inser...
4019169404877
Siemens
Industrial Ethernet Inser...
Insert 1 GE for Modular O...
4
1
1
PL
85369010
6GK19011BE000AA2
6GK19011BE000AA2
6GK1901-1BE00-0AA2
IE FC RJ45 modular outlet...
IE FC RJ45 modular outlet...
4019169404846
Siemens
IE FC RJ45 modular outlet...
IE FC RJ45 modular outlet...
IP40
1
1
1
PL
85369010
6GK19010BE100AA0
6GK19010BE100AA0
6GK1901-0BE10-0AA0
IE FC RJ45 Keystone RJ45
IE FC Keystone RJ45 4 x 2...
4019169857000
Siemens
IE FC Keystone RJ45 4 x 2...
IE FC RJ45 Keystone RJ45
IP20
1
1
1
DE
85366990
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성