피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/NL FR - Solid polyamide 6 wheels,swivel top plate bracket type "NL" with brake
Tellurerota
Industrial - Medium duty
68 - POLYAMIDE 6 SOLID WHEELS CHARGED WITH GLASS FIBER
Solid polyamide 6 wheels, standard duty brackets (NL)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/serie68/68nl/srp_nl_fr_asmtab.prj},{NB=686806},{BR=3},{COD=686806},{WT=CB},{D=200},{DX=200},{F=50},{H=240},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=56},{O=156},{LC=300},{DD=20},{L1=80},{COD1=684506},{COD2=685106},{COD3=686806},{L=60},{DFA=12},{TG=0},{W=2.33},{INFO=Technical description},{VER=6},{PPATH=nl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
686801
686801
CB
80
30
107
100x85
80x60
9
40
120
180
0.78
686802
686802
CB
100
30
128
100x85
80x60
9
35
120
200
0.85
686803
686803
CB
125
38
156
100x85
80x60
9
37
120
220
1.04
686843
686843
CB
125PG
38
156
140x110
105x80
11
37
120
220
1.30
686804
686804
CB
150
45
194
140x110
105x80
11
56
156
300
1.99
686805
686805
CB
175
45
217
140x110
105x80
11
56
156
300
2.13
686806
686806
CB
200
50
240
140x110
105x80
11
56
156
300
2.33
686821
686821
CR
80
30
107
100x85
80x60
9
40
120
180
0.80
686822
686822
CR
100
30
128
100x85
80x60
9
35
120
200
0.88
686823
686823
CR
125
38
156
100x85
80x60
9
37
120
220
1.07
686853
686853
CR
125PG
38
156
140x110
105x80
11
37
120
220
1.33
686824
686824
CR
150
45
194
140x110
105x80
11
56
156
300
2.17
686825
686825
CR
175
45
217
140x110
105x80
11
56
156
300
2.27
686826
686826
CR
200
50
240
140x110
105x80
11
56
156
300
2.46
686846
686846
CC
200
50
240
140x110
105x80
11
56
156
300
2.67
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성