피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: NITTO KOHKI
생성됨: 18.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NITTO KOHKI
HP Type - Plug
NITTO KOHKI
Cupla
For Hi Pressure Oil (Two-way shut-off)
HSP CUPLA, Body Material Steel, Seal Nitrile Rubber
Female tapered thread
Powered by
CAD모델 선택
{nitto/cupla/hi_pressure_oil/hsp_cupla_steel/female_tapered_thread/hp_type_plug.prj},{NB=CCB06282-60_6HP_STEEL_NBR_c},{ASSYNO=CB06282},{MODEL=6HP},{S=R3/4},{MT=STEEL},{M=148},{L=50},{D=35.0},{C=27.5},{H=Hex.32},{T=Rc 3/4},{XH=32},{SM=NBR},{SECTION=C},{FIG=6},{REV=0},{DXF=26.5},{MNO=6HP-STL-NBR}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
ASSYNO
Assy No.
ⁿ/ₐ
S
Application
ⁿ/ₐ
MT
Material
ⁿ/ₐ
M
Mass
[g]
L
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
H
WAF
[mm]
T
[mm]
SM
Seal material
ⁿ/ₐ
2HP STEEL NBR
2HP STEEL NBR
CB06270
R1/4
STEEL
40
32
20.5
17.5
Hex.19
Rc 1/4
NBR
3HP STEEL NBR
3HP STEEL NBR
CB06274
R3/8
STEEL
68
38
25.0
22.5
Hex.23
Rc 3/8
NBR
4HP STEEL NBR
4HP STEEL NBR
CB06278
R1/2
STEEL
124
44
32.0
27.5
Hex.29
Rc 1/2
NBR
6HP STEEL NBR
6HP STEEL NBR
CB06282
R3/4
STEEL
148
50
35.0
27.5
Hex.32
Rc 3/4
NBR
66HP STEEL NBR
66HP STEEL NBR
CA95254
R3/4
STEEL
232
51
40.0
28.0
WAF.35
Rc 3/4
NBR
8HP STEEL NBR
8HP STEEL NBR
CA94874
R1
STEEL
361
61
47.0
36.0
WAF.41
Rc 1
NBR
10HP STEEL NBR
10HP STEEL NBR
CA94876
R1 1/4
STEEL
886
80
64.0
58.0
WAF.58
Rc 1 1/4
NBR
12HP STEEL NBR
12HP STEEL NBR
CA94878
R1 1/2
STEEL
810
80
64.0
58.0
WAF.58
Rc 1 1/2
NBR
16HP STEEL NBR
16HP STEEL NBR
CA94880
R2
STEEL
3307
115
100.0
83.0
WAF.90
Rc 2
NBR
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성