피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KUWG-LW-ST - Splined Hub, Slip Shafts LW with Ball Joints, Material steel 11SMn30
MÄDLER
Drive Element
Universal Joints and Equipment
Precision Slip Shafts with joints
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/wellengelenke_und_zub/ausziehbare_wellengelenke/kgw_lw_m_lgausgl_o_nut.prj},{NB=0-63157000},{ARTNR=63157000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl 11SMnPb30K},{AUSF=ohne Passfedernut},{D1=45},{D2=70},{L1=52},{L2=210},{L3MIN=630},{L3MAX=750},{A=120},{AE=0},{B=-},{T=-},{DM=820},{KW=44 x 52},{GEW=15.50},{BB=0},{TT=0.0},{A0=0.00},{Z=8},{E=44},{F=52},{B1=8},{TN=kn-seite_lw_45},{CTN=84831050},{PPATH=kgw_lw_m_lgausgl_sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
[mm]
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
AUSF
Type
ⁿ/ₐ
D1
d1 - H7
[mm]
D2
d2
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
L3MIN
l3 min.
[mm]
L3MAX
l3 max.
[mm]
A
[mm]
B
b - P9
[mm]
T
t
[mm]
DM
max. Torque
[mm]
KW
Splined shaft profile similar DIN ISO 14
[mm]
GEW
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
[mm]
63152000
63152000
Steel
Steel 11SMn30 (1.0715)
without keyway
10
20
13
50
200
270
70
-
-
20
11 x 14
0.50
84831050
63152400
63152400
Steel
Steel 11SMn30 (1.0715)
without keyway
12
24
14
60
220
295
75
-
-
30
11 x 14
0.65
84831050
63152800
63152800
Steel
Steel 11SMn30 (1.0715)
without keyway
14
28
17
70
250
330
80
-
-
50
16 x 20
0.95
84831050
63153200
63153200
Steel
Steel 11SMn30 (1.0715)
without keyway
16
32
19
80
280
370
90
-
-
60
16 x 20
1.38
84831050
63153600
63153600
Steel
Steel 11SMn30 (1.0715)
without keyway
18
36
22
90
300
385
85
-
-
120
18 x 22
1.90
84831050
63154000
63154000
Steel
Steel 11SMn30 (1.0715)
without keyway
20
40
24
100
350
460
110
-
-
160
21 x 25
2.75
84831050
63154500
63154500
Steel
Steel 11SMn30 (1.0715)
without keyway
22
45
26
110
400
540
140
-
-
200
21 x 25
4.00
84831050
63155000
63155000
Steel
Steel 11SMn30 (1.0715)
without keyway
25
50
30
125
400
500
100
-
-
290
28 x 32
4.80
84831050
63155500
63155500
Steel
Steel 11SMn30 (1.0715)
without keyway
30
55
35
135
450
550
100
-
-
440
28 x 32
6.70
84831050
63156000
63156000
Steel
Steel 11SMn30 (1.0715)
without keyway
35
60
42
165
500
600
100
-
-
520
36 x 42
8.90
84831050
63156500
63156500
Steel
Steel 11SMn30 (1.0715)
without keyway
40
65
46
190
550
650
100
-
-
700
36 x 42
11.40
84831050
63157000
63157000
Steel
Steel 11SMn30 (1.0715)
without keyway
45
70
52
210
630
750
120
-
-
820
44 x 52
15.50
84831050
63158000
63158000
Steel
Steel 11SMn30 (1.0715)
without keyway
50
80
58
230
700
840
140
-
-
930
50 x 58
18.00
84831050
63152000N
63152000N
Steel
Steel 11SMn30 (1.0715)
with keyway
10
20
13
50
200
270
70
3
11.4
20
11 x 14
0.50
84831050
63152400N
63152400N
Steel
Steel 11SMn30 (1.0715)
with keyway
12
24
14
60
220
295
75
4
13.8
30
11 x 14
0.65
84831050
63152800N
63152800N
Steel
Steel 11SMn30 (1.0715)
with keyway
14
28
17
70
250
330
80
5
16.3
50
16 x 20
0.95
84831050
63153200N
63153200N
Steel
Steel 11SMn30 (1.0715)
with keyway
16
32
19
80
280
370
90
5
18.3
60
16 x 20
1.38
84831050
63153600N
63153600N
Steel
Steel 11SMn30 (1.0715)
with keyway
18
36
22
90
300
385
85
6
20.8
120
18 x 22
1.90
84831050
63154000N
63154000N
Steel
Steel 11SMn30 (1.0715)
with keyway
20
40
24
100
350
460
110
6
22.8
160
21 x 25
2.75
84831050
63154500N
63154500N
Steel
Steel 11SMn30 (1.0715)
with keyway
22
45
26
110
400
540
140
6
24.8
200
21 x 25
4.00
84831050
63155000N
63155000N
Steel
Steel 11SMn30 (1.0715)
with keyway
25
50
30
125
400
500
100
8
28.3
290
28 x 32
4.80
84831050
63155500N
63155500N
Steel
Steel 11SMn30 (1.0715)
with keyway
30
55
35
135
450
550
100
8
33.3
440
28 x 32
6.70
84831050
63156000N
63156000N
Steel
Steel 11SMn30 (1.0715)
with keyway
35
60
42
165
500
600
100
10
38.3
520
36 x 42
8.90
84831050
63156500N
63156500N
Steel
Steel 11SMn30 (1.0715)
with keyway
40
65
46
190
550
650
100
12
43.3
700
36 x 42
11.40
84831050
63157000N
63157000N
Steel
Steel 11SMn30 (1.0715)
with keyway
45
70
52
210
630
750
120
14
48.8
820
44 x 52
15.50
84831050
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성