품질보증 정보
카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRFP/NLX FR - Injection polyurethane wheels, 55 Shore A polyamide 6 centre, swivel bolt hole bracket type "NL" with brake
Tellurerota
Industrial - Medium duty
60 - INJECTION POLYURETHANE WHEELS, 55 SHORE D POLYAMIDE 6 CENTRE
Injection polyurethane wheels, 55 shore D, stainless steel standard duty brackets (NLX)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/serie60/60nlx/srfp_nl_fr_asmtab.prj},{NB=608823},{BR=2},{COD=608823},{WT=CR},{D=125},{F=35},{H=156},{G=73},{C=12},{E=37},{O=120},{LC=220},{DD=15},{L1=60},{L=45},{VER=1},{TG=0},{W=0.96},{DFA=8},{INFO=Technical description},{PPATH=srfp_nl_asmtpl.prj},{TG1=0, 'No', 1, 'Yes'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
G
Plate diameter
[mm]
C
Bolt hole diameter
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
608801
608801
CB
80
30
107
73
12
40
120
120
0.61
608802
608802
CB
100
30
128
73
12
35
120
170
0.82
608803
608803
CB
125
35
156
73
12
37
120
220
0.94
608804
608804
CB
150
35
182
73
12
34
120
220
1.03
608811
608811
CB
150
45
188
102
20
56
156
300
1.85
608806
608806
CB
200
50
236
102
20
56
156
300
2.40
608821
608821
CR
80
30
107
73
12
40
120
120
0.62
608822
608822
CR
100
30
128
73
12
35
120
170
0.82
608823
608823
CR
125
35
156
73
12
37
120
220
0.96
608824
608824
CR
150
35
182
73
12
34
120
220
1.25
608831
608831
CR
150
45
188
102
20
56
156
300
1.90
608826
608826
CR
200
50
236
102
20
56
156
300
2.45
606501
606501
CC
80
30
107
73
12
40
120
120
0.72
606502
606502
CC
100
30
128
73
12
35
120
200
0.78
606503
606503
CC
125
35
156
73
12
37
120
220
0.88
606511
606511
CC
150
45
188
102
20
56
156
300
2.21
606510
606510
CC
160
50
193
102
20
56
156
300
2.31
606506
606506
CC
200
50
236
102
20
56
156
300
2.65
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성