피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: DKC
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DKC
6054 - Reducers made of nickel plated brass (PG - GAS / GAS-PG )
DKC
COSMEC
Metal Systems
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{dkc_europe/cosmec/metal_systems/accessories/6054.prj},{NB=6054-29114},{CODE=6054-29114},{F1=PG 29},{F2=1\"1/4 },{CH=45},{LF1=10.5},{LF2=17},{L=28.0},{TIPO=B},{A=17.5},{B=40°},{C=32},{D=48.5},{F1A=37.000},{F2A=41.910},{BB=40},{CC=32.000},{DD=48.500},{VER=1},{CHA=45},{LF2A=17.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Product code
ⁿ/ₐ
F1
Thread (male)
ⁿ/ₐ
F2
Thread (female)
ⁿ/ₐ
CH
Wrench size
[mm]
LF1
Thread length
[mm]
LF2
Thread length
[mm]
L
Total length
[mm]
TIPO
Type
ⁿ/ₐ
6054-0704
6054-0704
PG 07
1/4"
18
9.0
11
22.0
B
6054-0738
6054-0738
PG 07
3/8"
18
9.0
11
22.0
B
6054-0904
6054-0904
PG 09
1/4"
18
9.0
11
22.0
B
6054-0938
6054-0938
PG09
3/8"
18
9.0
11
22.0
B
6054-0912
6054-0912
PG 09
1/2"
24
9.0
11
22.0
B
6054-0934
6054-0934
PG 09
3/4"
28
9.0
12.5
24.0
B
6054-1104
6054-1104
PG 11
1/4"
22
7.0
11.5
A
6054-1138
6054-1138
PG 11
3/8"
22
9.0
11
22.0
B
6054-1134
6054-1134
PG 11
3/4"
30
9.0
12.5
24.0
B
6054-1112
6054-1112
PG 11
1/2"
24
9.0
11
22.0
B
6054-1338
6054-1338
PG 13.5
3/8"
24
7.5
11.5
A
6054-1312
6054-1312
PG 13.5
1/2"
24
9.0
11
22.0
B
6054-1334
6054-1334
PG 13.5
3/4"
30
9.0
12.5
24.0
B
6054-1604
6054-1604
PG16
1/4"
24
7.5
11.5
A
6054-1638
6054-1638
PG 16
3/8"
24
7.5
11.5
A
6054-1612
6054-1612
PG 16
1/2"
24
7.0
11
20.0
B
6054-1634
6054-1634
PG 16
3/4"
30
7.0
12.5
21.5
B
6054-2138
6054-2138
PG 21
3/8"
30
7.5
11.5
A
6054-2112
6054-2112
PG 21
1/2"
30
7.5
11.5
A
6054-2134
6054-2134
PG 21
3/4"
30
7.0
12.5
21.5
B
6054-2101
6054-2101
PG 21
1"
35
7.0
13
23.0
B
6054-2934
6054-2934
PG 29
3/4"
42
8.0
13.0
A
6054-2901
6054-2901
PG 29
1"
42
8.0
13.0
A
6054-29114
6054-29114
PG 29
1"1/4
45
10.5
17
28.0
B
6054-36114
6054-36114
PG 36
1"1/4
50
11.5
17.5
A
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
6004 - Reducers made of nickel plated brass (GAS- GAS)
DKC
27.11.2019
3.11 - REDUCING BUSH
VDL
23.02.2023
6105 - Reducers made of nickel plated brass (ISO METRIC-PG )
DKC
27.11.2019
6019 - Reducers made of nickel plated brass (GAS-ISO METRIC / ISO METRIC-GA...
DKC
27.11.2019
B217 - Reducer, Parallel
AIRWORK
27.06.2022
B222 - Reducer, Parallel
AIRWORK
27.06.2022
ART. 104Z - Parallel reducer
Pneumax
14.04.2022
I.2RMF - 3000 lbs Forged fittings NPT MALE / FEMALE HEXAGONAL REDUCERS Stai...
FG INOX
16.02.2017
I.2RMM - 3000 lbs Forged fittings NPT MALE / MALE HEXAGONAL REDUCERS Stainl...
FG INOX
16.02.2017
6018-M - Mickel plated brass gland IP 68
DKC
27.11.2019
Model 5253 - Male / female reducer (casting) - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
6016 - Reducers made of nickel plated brass (ISO METRIC- ISO METRIC)
DKC
27.11.2019
6104 - Reducers made of nickel plated brass (PG- PG)
DKC
27.11.2019
B224 - Reducer Sleeve
AIRWORK
27.06.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성