피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZKR-SPF-64D-GRUEN - Spiders for Elastic Couplings, backlash-free type, 64° Shore D, Material Polyurethane, green
MÄDLER
Drive Element
Couplings
Elastic Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kupplungen/elastische_kupplungen/zahnkranz_spielfrei_64.prj},{NB=60516428},{ARTNR=60516428},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff grün},{MAT=Polyurethan, Shorehärte 64°D (hart), grün },{BG=28},{AD=65},{ZZ=8},{DMN=200.0},{DMM=400.0},{DST=4350.0},{DDY=13050},{SR=4348},{GEW=29.0},{D1=31.00},{D2=52.00},{D3=44.0},{D4=36.0},{D5=65},{D6=30},{D7=5.0},{L1=15},{L2=2.00},{L3=1.75},{L4=5.0},{L5=2.0},{L6=11.10},{R=2.00},{Z=8},{W1=45},{W2=22.5},{T1=0.09},{T2=0.13},{T3=0.42},{TN=ring_spielfrei:_64_28},{CTN=84836080}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BG
Size
ⁿ/ₐ
AD
Outer-Ø
[mm]
ZZ
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DMN
Nominal torque
[Nm]
DMM
max. Torque
[Nm]
DST
Torsion spring stiffness static
[Nm/rad]
DDY
Torsion spring stiffness dynamic
[Nm/rad]
SR
Radial stiffness
[N/mm]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
60516414
60516414
Plastic green
Polyurethane, Shore hardn...
14
30
4
16.0
32.0
234.0
702
856
4.6
84836080
60516419
60516419
Plastic green
Polyurethane, Shore hardn...
19
40
6
21.0
42.0
2560.0
3810
2930
7.0
84836080
60516424
60516424
Plastic green
Polyurethane, Shore hardn...
24
55
8
75.0
150.0
2978.0
8934
3696
18.0
84836080
60516428
60516428
Plastic green
Polyurethane, Shore hardn...
28
65
8
200.0
400.0
4350.0
13050
4348
29.0
84836080
60516438
60516438
Plastic green
Polyurethane, Shore hardn...
38
80
8
405.0
810.0
10540.0
31620
6474
49.0
84836080
60516442
60516442
Plastic green
Polyurethane, Shore hardn...
42
95
8
560.0
1120.0
27580.0
68950
7270
79.0
84836080
60516448
60516448
Plastic green
Polyurethane, Shore hardn...
48
105
8
655.0
1310.0
36200.0
90500
8274
98.0
84836080
60516455
60516455
Plastic green
Polyurethane, Shore hardn...
55
120
8
825.0
1650.0
41460.0
103650
9248
115.0
84836080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MAE-TL-SPB-1008-5050 - Taper bushes 1008 to 5050
MÄDLER
26.04.2024
MAE-NABEN-EL-KPL-RNKC-KOMPAKT - Couplimg hubs for Elastic Couplings RNKC, b...
MÄDLER
10.04.2024
MAE-ZKR-SPF-98A-ROT - Spiders for Elastic Couplings, backlash-free type, 98...
MÄDLER
10.04.2024
MAE-ZKR-SPF-92A-GELB - Spiders for Elastic Couplings, backlash-free type, 9...
MÄDLER
10.04.2024
MAE-SP-R-ST - Ratchet Wheels Made from Steel, without hub and unhardened
MÄDLER
26.04.2024
MAE-HS-1-GG-RE-GEFRÄST - Hollow Worms, Made from Steel, Milled, Single-Thr...
MÄDLER
26.04.2024
Yellow spider for ''GEB SG'' - Torsional flexible couplings - ''GEB SG''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Blue spider for ''GEB SG'' - Torsional flexible couplings - ''GEB SG''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
GCJC - C-VALUE Jaw Couplings Clamping - Standard Bore
Misumi
28.09.2022
RGS - Rotex GS backlash-free jaw coupling with clamp
HPC
03.08.2023
CAPJ
SRD-FA
08.09.2022
TRMss - Circular rack - Stainless steel - Module 1 to 5
HPC
17.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성