피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
FN5254 - FISCHER SaMontec Rohrschelle FRS Triple
SFS Group Schweiz AG
23 Installationssysteme
Heizung, Sanitär
Rohrhalter
Rohrschellen
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/installationssysteme/heizung_sanitar/rohrhalter/rohrschellen/5254.prj},{NB=604818(300)},{ARTNR=604818},{LODLEVEL=300},{FN=FN5254},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER SAMONTEC},{LM=500705},{MKT=FI 500705 SM RohSchel,FRS Triple 63-70},{LTEXT1=FISCHER SaMontec Rohrschelle FRS Triple},{LTEXT2=Stahl verzinkt blau},{LTEXT3=Mutter mit Kombigewinde M8/M10/1/2\"},{LTEXT4=FRS Triple 63-70 M8/M10/1/2\" (500705)},{A=M8/ M10/ 1/2\"},{B=112},{D=63},{DIM=},{H=104},{S=1.5},{Z=61},{VERS=8},{DX=41.400},{DX1=42.413},{Z1=0.500},{Z2=0.587},{Z3=0.000},{H1=0.587},{H2=12.094},{RA=85.000},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
[mm]
DIM
Dimension
[인치]
H
[mm]
S
[mm]
Z
[mm]
604803
604803
FN5254
F4
FISCHER SAMONTEC
500698
FI 500698 SM RohSchel,FRS...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl verzinkt blau
Mutter mit Kombigewinde M...
FRS Triple 15-19 M8/M10/1...
M8/ M10/ 1/2"
15
3/8
53
1.5
36
604804
604804
FN5254
F4
FISCHER SAMONTEC
500699
FI 500699 SM RohSchel,FRS...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl verzinkt blau
Mutter mit Kombigewinde M...
FRS Triple 21-23 M8/M10/1...
M8/ M10/ 1/2"
21
1/2
57
1.5
38
604812
604812
FN5254
F4
FISCHER SAMONTEC
500709
FI 500709 SM RohSchel,FRS...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl verzinkt blau
Mutter mit Kombigewinde M...
FRS 108-114 M8/M10/1/2" 4...
M8/ M10/ 1/2"
108
4
148
2.0
83
604813
604813
FN5254
F4
FISCHER SAMONTEC
500701
FI 500701 SM RohSchel,FRS...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl verzinkt blau
Mutter mit Kombigewinde M...
FRS Triple 32-35 M8/M10/1...
M8/ M10/ 1/2"
32
1
59
1.5
44
604814
604814
FN5254
F4
FISCHER SAMONTEC
500702
FI 500702 SM RohSchel,FRS...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl verzinkt blau
Mutter mit Kombigewinde M...
FRS Triple 40-43 M8/M10/1...
M8/ M10/ 1/2"
40
1 1/4
77
1.5
48
604815
604815
FN5254
F4
FISCHER SAMONTEC
500703
FI 500703 SM RohSchel,FRS...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl verzinkt blau
Mutter mit Kombigewinde M...
FRS Triple 48-56 M8/M10/1...
M8/ M10/ 1/2"
48
1 1/2
90
1.5
54
604817
604817
FN5254
F4
FISCHER SAMONTEC
500704
FI 500704 SM RohSchel,FRS...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl verzinkt blau
Mutter mit Kombigewinde M...
FRS Triple 57-62 M8/M10/1...
M8/ M10/ 1/2"
57
2
96
1.5
57
604818
604818
FN5254
F4
FISCHER SAMONTEC
500705
FI 500705 SM RohSchel,FRS...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl verzinkt blau
Mutter mit Kombigewinde M...
FRS Triple 63-70 M8/M10/1...
M8/ M10/ 1/2"
63
104
1.5
61
604819
604819
FN5254
F4
FISCHER SAMONTEC
500706
FI 500706 SM RohSchel,FRS...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl verzinkt blau
Mutter mit Kombigewinde M...
FRS Triple 74-80 M8/M10/1...
M8/ M10/ 1/2"
74
2 1/2
114
1.5
66
604820
604820
FN5254
F4
FISCHER SAMONTEC
500707
FI 500707 SM RohSchel,FRS...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl verzinkt blau
Mutter mit Kombigewinde M...
FRS Triple 83-91 M8/M10/1...
M8/ M10/ 1/2"
83
3
125
1.5
72
604821
604821
FN5254
F4
FISCHER SAMONTEC
500708
FI 500708 SM RohSchel,FRS...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl verzinkt blau
Mutter mit Kombigewinde M...
FRS Triple 100-105 M8/M10...
M8/ M10/ 1/2"
100
139
1.5
79
604822
604822
FN5254
F4
FISCHER SAMONTEC
500700
FI 500700 SM RohSchel,FRS...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl verzinkt blau
Mutter mit Kombigewinde M...
FRS Triple 26-28 M8/M10/1...
M8/ M10/ 1/2"
26
3/4
62
1.5
40
604823
604823
FN5254
F4
FISCHER SAMONTEC
500710
FI 500710 SM RohSchel,FRS...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl verzinkt blau
Mutter mit Kombigewinde M...
FRS Triple 115-125 M8/M10...
M8/ M10/ 1/2"
115
159
2.0
89
604824
604824
FN5254
F4
FISCHER SAMONTEC
500711
FI 500711 SM RohSchel,FRS...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl verzinkt blau
Mutter mit Kombigewinde M...
FRS Triple 127-135 M8/M10...
M8/ M10/ 1/2"
127
169
2.0
94
604825
604825
FN5254
F4
FISCHER SAMONTEC
500712
FI 500712 SM RohSchel,FRS...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl verzinkt blau
Mutter mit Kombigewinde M...
FRS Triple 135-140 M8/M10...
M8/ M10/ 1/2"
135
5
174
2.0
96
604826
604826
FN5254
F4
FISCHER SAMONTEC
500713
FI 500713 SM RohSchel,FRS...
FISCHER SaMontec Rohrsche...
Stahl verzinkt blau
Mutter mit Kombigewinde M...
FRS Triple 159-169 M8/M10...
M8/ M10/ 1/2"
159
6
203
2.0
111
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성