품질보증 정보
카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Hollow pins chains type ''B'' - Hollow pins chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chains
Chains
Chains Bea
Hollow pins chains
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chains/chains/chains_bea/hollow_pins_chains/hollow_pins_chains_type_b_asmtab.prj},{NB=601615000},{ISO=10B-1},{CNSORDERNO=601615000},{P=15.875},{PI=5/8\"},{B1=9.65},{D2=5.18},{D1=10.16},{A2=19.6},{G=14.50},{CMIN=14.7},{CMED=19.7},{KG=0.77},{TYPE=B},{PPATH=hollow_pins_chains_type_a_b_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ISO
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
p
[mm]
PI
p
[인치]
B1
b1 min.
[mm]
D2
d2
[mm]
D1
d1 max.
[mm]
A2
a2 max.
[mm]
G
g max.
[mm]
CMIN
Minimum breaking load
[KN]
CMED
Average breaking load
[KN]
KG
q ?
[kg/m]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
601612000
08B-1
601612000
12.700
1/2"
7.75
4.50
8.51
17.0
11.60
10.8
17.4
0.58
B
601615000
10B-1
601615000
15.875
5/8"
9.65
5.18
10.16
19.6
14.50
14.7
19.7
0.77
B
601619000
12B-1
601619000
19.050
3/4"
11.68
5.85
12.07
22.7
15.90
16.7
23.3
0.98
B
601625000
16B-1
601625000
25.400
1"
17.02
8.33
15.88
36.1
20.50
32.7
41.0
2.21
B
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성