피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
58SC - "TR-POWERHIGH" polyurethane wheels, cast iron centre, hub with balle bearing facilities
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
58GH- "TR POWERHIGH" POLYURETHANE WHEELS WITH CAST IRON CENTRE
"TR-POWERHIGH" polyurethane wheels with aluminium centre
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie58_gh/58wheels/58_sc.prj},{NB=584174},{COD=584174},{D=150},{F=54},{DD=20},{L=60},{LL=47},{M=14},{SL=950},{RR=350},{LC1=950},{LC2=760},{LC3=620},{W=2.28},{D3DB=7},{INFO=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
DD
Hub bore diameter
[mm]
L
Hub length
[mm]
LL
Ball bearing seat diameter
[mm]
M
Ball bearing seat depth
[mm]
SL
Static load
[daN]
RR
Rolling resistance
[daN]
LC1
Load capacity - 4 km/h
[daN]
LC2
Load capacity - 6 km/h
[daN]
LC3
Load capacity - 10 km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
584151
584151
80
28
12
32
28
8
370
210
350
280
220
0.46
584152
584152
100
38
15
40
35
11
500
240
450
360
300
0.91
584153
584153
125
38
15
40
35
11
600
260
550
440
350
1.34
584163
584163
125
50
20
55
47
14
800
300
750
600
480
1.76
584103
584103
125
58
20
58
47
15
800
330
850
680
550
2.62
058011
058011
140
54
20
60
47
14
800
330
900
720
580
2.11
584154
584154
150
50
20
55
47
14
910
320
900
720
580
2.28
584174
584174
150
54
20
60
47
14
950
350
950
760
620
2.28
584164
584164
160
50
20
55
47
14
1000
375
950
760
620
2.43
584156
584156
200
50
20
55
47
14
1500
420
1100
880
700
3.43
584166
584166
200
78
25
86
62
17
2000
500
1700
1360
1100
6.74
584157
584157
250
60
25
65
62
17
2500
530
1500
1200
970
7.61
584167
584167
250
78
25
86
62
17
2800
550
1900
1500
1200
9.81
584168
584168
300
78
30
86
62
17
3400
660
2400
1900
1550
13.33
584178
584178
300
100
45
100
85
19
3400
660
3000
2400
1950
22.46
584129
584129
400
100
50
120
110
28
4500
820
3800
3000
2400
26.30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성