피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 471 - FN 1043, phosphatiert + geölt - SEEGER Ringe für Wellen schwer Ausführung
SFS Group Schweiz AG
7 Sicherungselemente Stahl
Sicherungsringe und Sicherungsbleche
DIN 471
Spring steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/sicherungselemente_stahl/sicherungsringe_sicherungsbleche/din_471/fs/din_471_fn_1043.prj},{NB=557807},{ARTNR=557807},{FN=FN1043},{TYP=F4},{MARKE=SEEGER},{LM=AS25-BLS},{MKT=SEE RiWe DIN471-FeSt pho,AS25x2,500},{LTEXT1=SEEGER Ringe für Wellen schw. Ausführung},{LTEXT2=DIN 471-Federstahl phosphatiert + geölt},{LTEXT3=},{LTEXT4=AS 25x2},{D1=25.000},{S=2.000},{D3=23.200},{A=6.400},{B=3.400},{D5=2.000},{D2=23.900},{M=2.150},{T=0.550},{N=1.700},{CNSAVOID=0},{CNSNN=DIN 471}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D1
Nennmass
ⁿ/ₐ
S
Dicke
[mm]
D3
Ringinnendurchmesser ungespannt
[mm]
A
Abstand max.
[mm]
B
Stegdicke ~
[mm]
D5
Lochdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser Wellennut
[mm]
M
Nutbreite H13
[mm]
T
Nuttiefe
[mm]
N
Wellenueberstand min.
[mm]
D4
Durchmesser Einbauraum
[mm]
CNSAVOID
ⁿ/ₐ
CNSNN
ⁿ/ₐ
565285
565285
FN1043
F4
SEEGER
AS15-BLS
SEE RiWe DIN471-FeSt pho,...
SEEGER Ringe für Wellen s...
DIN 471-Federstahl phosph...
AS 15x1,5
15.000
1.500
13.800
4.800
2.400
2.000
14.300
1.600
0.350
1.100
25.080
0
DIN 471
565286
565286
FN1043
F4
SEEGER
AS16-BLC
SEE RiWe DIN471-FeSt pho,...
SEEGER Ringe für Wellen s...
DIN 471-Federstahl phosph...
AS 16x1,5
16.000
1.500
14.700
5.000
2.500
2.000
15.200
1.600
0.400
1.200
26.500
0
DIN 471
565287
565287
FN1043
F4
SEEGER
AS18-BLC
SEE RiWe DIN471-FeSt pho,...
SEEGER Ringe für Wellen s...
DIN 471-Federstahl phosph...
AS 18x1,5
18.000
1.500
16.500
5.100
2.700
2.000
17.000
1.600
0.500
1.500
28.710
0
DIN 471
565288
565288
FN1043
F4
SEEGER
AS20-BLC
SEE RiWe DIN471-FeSt pho,...
SEEGER Ringe für Wellen s...
DIN 471-Federstahl phosph...
AS 20x1,75
20.000
1.750
18.500
5.500
3.000
2.000
19.000
1.850
0.500
1.500
31.550
0
DIN 471
557806
557806
FN1043
F4
SEEGER
AS22-BLC
SEE RiWe DIN471-FeSt pho,...
SEEGER Ringe für Wellen s...
DIN 471-Federstahl phosph...
AS 22x1,75
22.000
1.750
20.500
6.000
3.100
2.000
21.000
1.850
0.500
1.500
34.600
0
DIN 471
557807
557807
FN1043
F4
SEEGER
AS25-BLS
SEE RiWe DIN471-FeSt pho,...
SEEGER Ringe für Wellen s...
DIN 471-Federstahl phosph...
AS 25x2
25.000
2.000
23.200
6.400
3.400
2.000
23.900
2.150
0.550
1.700
38.440
0
DIN 471
565289
565289
FN1043
F4
SEEGER
AS27-BLS
SEE RiWe DIN471-FeSt pho,...
SEEGER Ringe für Wellen s...
DIN 471-Federstahl phosph...
AS 27x2
27.000
2.000
24.900
6.500
3.500
2.000
25.500
2.150
0.700
2.000
40.650
0
DIN 471
565290
565290
FN1043
F4
SEEGER
AS30-BLS
SEE RiWe DIN471-FeSt pho,...
SEEGER Ringe für Wellen s...
DIN 471-Federstahl phosph...
AS 30x2
30.000
2.000
27.900
6.500
4.100
2.000
28.600
2.150
0.700
2.100
43.650
0
DIN 471
565291
565291
FN1043
F4
SEEGER
AS32-BLS
SEE RiWe DIN471-FeSt pho,...
SEEGER Ringe für Wellen s...
DIN 471-Federstahl phosph...
AS 32x2
32.000
2.000
29.600
6.500
4.100
2.500
30.300
2.150
0.850
2.600
45.650
0
DIN 471
565292
565292
FN1043
F4
SEEGER
AS34-BLS
SEE RiWe DIN471-FeSt pho,...
SEEGER Ringe für Wellen s...
DIN 471-Federstahl phosph...
AS 34x2,5
34.000
2.500
31.500
6.600
4.200
2.500
32.300
2.650
0.850
2.600
47.860
0
DIN 471
565294
565294
FN1043
F4
SEEGER
AS36-BLS
SEE RiWe DIN471-FeSt pho,...
SEEGER Ringe für Wellen s...
DIN 471-Federstahl phosph...
AS 36x2,5
36.000
2.500
33.200
6.700
4.200
2.500
34.000
2.650
1.000
3.000
50.070
0
DIN 471
565295
565295
FN1043
F4
SEEGER
AS38-BLS
SEE RiWe DIN471-FeSt pho,...
SEEGER Ringe für Wellen s...
DIN 471-Federstahl phosph...
AS 38x2,5
38.000
2.500
35.200
6.800
4.300
2.500
36.000
2.650
1.000
3.000
52.280
0
DIN 471
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성