피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
ADN Inch - 콤팩트 실린더
Festo
제품
공압 드라이브
피스톤형 실린더
콤팩트, 박형 및 평면 실린더
ADN, AEN
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/cyl_pirod/short/adn_aen/adn_inch_std_asmtab.prj},{NB=557103 ADN-1 5/8\"-1\"-A-P-A--(10)},{TNR=557103},{KDM=40},{DIAA=1.625},{VERS=2},{A=19.000},{A1=22.000},{AF=16.000},{AF1=0.000},{AF2=14.000},{AF3=20.000},{B=35.000},{BG=27.000},{BG1=16.000},{D1=9.000},{D2=9.000},{D3=5.100},{D4=17.000},{D5=8.000},{D7=5.000},{D8=4.500},{D9=8.000},{E=54.500},{EEN=9.728},{J=15.000},{J1=8.000},{J2=15.000},{KFC=0.3125},{KKN=0.3750},{KK1N=0.5000},{L1=3.300},{L2=45.000},{L3=2.100},{L4=5.000},{L5=6.000},{L6=61.000},{L7=33.000},{L8=3.000},{L9=2.600},{L10=5.000},{L11=4.700},{MF=10.000},{MM=12.000},{MM1=16.000},{PL=8.200},{RTN=6},{SFC=0.3750},{SF1C=0.5000},{SW=10.000},{TG=38.000},{VD=9.500},{WH=6.200},{WH1=17.750},{WL=4.700},{WL1=6.500},{Y1=0.400},{HUB=1},{HUBST=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
DIA
피스톤 직경
[인치]
TH
피스톤 로드 나사산
ⁿ/ₐ
ED
쿠션 / 위치 감지
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
AF
[mm]
AF1
[mm]
AF2
[mm]
AF3
[mm]
B
[mm]
BG
[mm]
BG1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
ⁿ/ₐ
D7
[mm]
D8
[mm]
D9
[mm]
E
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
EE1
ⁿ/ₐ
J
[mm]
J1
[mm]
J2
[mm]
KF
ⁿ/ₐ
KF1
ⁿ/ₐ
KF2
ⁿ/ₐ
KF3
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
KK1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
MF
[mm]
MM
[mm]
MM1
[mm]
PL
[mm]
RT
ⁿ/ₐ
RTN
[mm]
SF
ⁿ/ₐ
SF1
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
TG
[mm]
VD
[mm]
WH
[mm]
WH1
[mm]
WL
[mm]
WL1
[mm]
Y1
[mm]
Y2
[mm]
ZJ
[mm]
ZM
[mm]
GTIN
ⁿ/ₐ
557019 ADN-1/2"-1/4"-A-P-...
557019
ADN
1/2"
A
P-A
10.000
0.000
8.000
0.000
8.000
0.000
0.000
17.000
0.000
9.000
6.000
32.000
0.000
4.000
M3
3.000
0.000
0.000
27.500
10-32 UNF-2B
-
10.500
2.000
0.000
4-48 UNF-2B
-
4-45 UNF-2B
-
10-32 UNF-2A
-
1.500
35.000
2.100
3.500
0.000
46.000
12.000
0.000
1.500
0.000
0.000
6.000
6.000
0.000
6.000
M4
4
3/16
-
5.500
16.000
0.000
4.200
0.000
2.700
0.000
0.300
0.500
39.200
43.400
4052568359416
557020 ADN-1/2"-1/2"-A-P-...
557020
ADN
1/2"
A
P-A
10.000
0.000
8.000
0.000
8.000
0.000
0.000
17.000
0.000
9.000
6.000
32.000
0.000
4.000
M3
3.000
0.000
0.000
27.500
10-32 UNF-2B
-
10.500
2.000
0.000
4-48 UNF-2B
-
4-45 UNF-2B
-
10-32 UNF-2A
-
1.500
35.000
2.100
3.500
0.000
46.000
12.000
0.000
1.500
0.000
0.000
6.000
6.000
0.000
6.000
M4
4
3/16
-
5.500
16.000
0.000
4.200
0.000
2.700
0.000
0.300
0.500
39.200
43.400
4052568359423
557021 ADN-1/2"-3/4"-A-P-...
557021
ADN
1/2"
A
P-A
10.000
0.000
8.000
0.000
8.000
0.000
0.000
17.000
0.000
9.000
6.000
32.000
0.000
4.000
M3
3.000
0.000
0.000
27.500
10-32 UNF-2B
-
10.500
2.000
0.000
4-48 UNF-2B
-
4-45 UNF-2B
-
10-32 UNF-2A
-
1.500
35.000
2.100
3.500
0.000
46.000
12.000
0.000
1.500
0.000
0.000
6.000
6.000
0.000
6.000
M4
4
3/16
-
5.500
16.000
0.000
4.200
0.000
2.700
0.000
0.300
0.500
39.200
43.400
4052568359430
557022 ADN-1/2"-1"-A-P-A-...
557022
ADN
1/2"
A
P-A
10.000
0.000
8.000
0.000
8.000
0.000
0.000
17.000
0.000
9.000
6.000
32.000
0.000
4.000
M3
3.000
0.000
0.000
27.500
10-32 UNF-2B
-
10.500
2.000
0.000
4-48 UNF-2B
-
4-45 UNF-2B
-
10-32 UNF-2A
-
1.500
35.000
2.100
3.500
0.000
46.000
12.000
0.000
1.500
0.000
0.000
6.000
6.000
0.000
6.000
M4
4
3/16
-
5.500
16.000
0.000
4.200
0.000
2.700
0.000
0.300
0.500
39.200
43.400
4052568359447
557023 ADN-1/2"-1 1/4"-A-...
557023
ADN
1/2"
A
P-A
10.000
0.000
8.000
0.000
8.000
0.000
0.000
17.000
0.000
9.000
6.000
32.000
0.000
4.000
M3
3.000
0.000
0.000
27.500
10-32 UNF-2B
-
10.500
2.000
0.000
4-48 UNF-2B
-
4-45 UNF-2B
-
10-32 UNF-2A
-
1.500
35.000
2.100
3.500
0.000
46.000
12.000
0.000
1.500
0.000
0.000
6.000
6.000
0.000
6.000
M4
4
3/16
-
5.500
16.000
0.000
4.200
0.000
2.700
0.000
0.300
0.500
39.200
43.400
4052568359454
557024 ADN-1/2"-1 1/2"-A-...
557024
ADN
1/2"
A
P-A
10.000
0.000
8.000
0.000
8.000
0.000
0.000
17.000
0.000
9.000
6.000
32.000
0.000
4.000
M3
3.000
0.000
0.000
27.500
10-32 UNF-2B
-
10.500
2.000
0.000
4-48 UNF-2B
-
4-45 UNF-2B
-
10-32 UNF-2A
-
1.500
35.000
2.100
3.500
0.000
46.000
12.000
0.000
1.500
0.000
0.000
6.000
6.000
0.000
6.000
M4
4
3/16
-
5.500
16.000
0.000
4.200
0.000
2.700
0.000
0.300
0.500
39.200
43.400
4052568359461
557025 ADN-1/2"-1/4"-I-P-...
557025
ADN
1/2"
I
P-A
10.000
0.000
8.000
0.000
8.000
0.000
0.000
17.000
0.000
9.000
6.000
32.000
0.000
4.000
M3
3.000
0.000
0.000
27.500
10-32 UNF-2B
-
10.500
2.000
0.000
4-48 UNF-2B
-
4-45 UNF-2B
-
10-32 UNF-2A
-
1.500
35.000
2.100
3.500
0.000
46.000
12.000
0.000
1.500
0.000
0.000
6.000
6.000
0.000
6.000
M4
4
3/16
-
5.500
16.000
0.000
4.200
0.000
2.700
0.000
0.300
0.500
39.200
43.400
4052568359478
557026 ADN-1/2"-1/2"-I-P-...
557026
ADN
1/2"
I
P-A
10.000
0.000
8.000
0.000
8.000
0.000
0.000
17.000
0.000
9.000
6.000
32.000
0.000
4.000
M3
3.000
0.000
0.000
27.500
10-32 UNF-2B
-
10.500
2.000
0.000
4-48 UNF-2B
-
4-45 UNF-2B
-
10-32 UNF-2A
-
1.500
35.000
2.100
3.500
0.000
46.000
12.000
0.000
1.500
0.000
0.000
6.000
6.000
0.000
6.000
M4
4
3/16
-
5.500
16.000
0.000
4.200
0.000
2.700
0.000
0.300
0.500
39.200
43.400
4052568359485
557027 ADN-1/2"-3/4"-I-P-...
557027
ADN
1/2"
I
P-A
10.000
0.000
8.000
0.000
8.000
0.000
0.000
17.000
0.000
9.000
6.000
32.000
0.000
4.000
M3
3.000
0.000
0.000
27.500
10-32 UNF-2B
-
10.500
2.000
0.000
4-48 UNF-2B
-
4-45 UNF-2B
-
10-32 UNF-2A
-
1.500
35.000
2.100
3.500
0.000
46.000
12.000
0.000
1.500
0.000
0.000
6.000
6.000
0.000
6.000
M4
4
3/16
-
5.500
16.000
0.000
4.200
0.000
2.700
0.000
0.300
0.500
39.200
43.400
4052568359492
557028 ADN-1/2"-1"-I-P-A-...
557028
ADN
1/2"
I
P-A
10.000
0.000
8.000
0.000
8.000
0.000
0.000
17.000
0.000
9.000
6.000
32.000
0.000
4.000
M3
3.000
0.000
0.000
27.500
10-32 UNF-2B
-
10.500
2.000
0.000
4-48 UNF-2B
-
4-45 UNF-2B
-
10-32 UNF-2A
-
1.500
35.000
2.100
3.500
0.000
46.000
12.000
0.000
1.500
0.000
0.000
6.000
6.000
0.000
6.000
M4
4
3/16
-
5.500
16.000
0.000
4.200
0.000
2.700
0.000
0.300
0.500
39.200
43.400
4052568359508
557029 ADN-1/2"-1 1/4"-I-...
557029
ADN
1/2"
I
P-A
10.000
0.000
8.000
0.000
8.000
0.000
0.000
17.000
0.000
9.000
6.000
32.000
0.000
4.000
M3
3.000
0.000
0.000
27.500
10-32 UNF-2B
-
10.500
2.000
0.000
4-48 UNF-2B
-
4-45 UNF-2B
-
10-32 UNF-2A
-
1.500
35.000
2.100
3.500
0.000
46.000
12.000
0.000
1.500
0.000
0.000
6.000
6.000
0.000
6.000
M4
4
3/16
-
5.500
16.000
0.000
4.200
0.000
2.700
0.000
0.300
0.500
39.200
43.400
4052568359515
557030 ADN-1/2"-1 1/2"-I-...
557030
ADN
1/2"
I
P-A
10.000
0.000
8.000
0.000
8.000
0.000
0.000
17.000
0.000
9.000
6.000
32.000
0.000
4.000
M3
3.000
0.000
0.000
27.500
10-32 UNF-2B
-
10.500
2.000
0.000
4-48 UNF-2B
-
4-45 UNF-2B
-
10-32 UNF-2A
-
1.500
35.000
2.100
3.500
0.000
46.000
12.000
0.000
1.500
0.000
0.000
6.000
6.000
0.000
6.000
M4
4
3/16
-
5.500
16.000
0.000
4.200
0.000
2.700
0.000
0.300
0.500
39.200
43.400
4052568359522
557032 ADN-5/8"-1/4"-A-P-...
557032
ADN
5/8"
A
P-A
12.000
0.000
10.000
0.000
10.000
0.000
0.000
17.000
0.000
9.000
6.000
3.200
0.000
4.000
M3
3.000
3.200
4.500
29.000
10-32 UNF-2B
-
11.000
2.600
0.000
8-36 UNF-2B
-
8-36 UNF-2B
-
10-32 UNF-2A
-
1.500
35.000
2.100
3.500
0.000
46.000
14.000
3.000
1.500
0.000
0.000
6.000
8.000
0.000
6.000
M4
4
9/32
-
7.000
18.000
0.000
4.900
0.000
3.700
0.000
0.300
0.500
39.900
44.800
4052568359539
557033 ADN-5/8"-1/2"-A-P-...
557033
ADN
5/8"
A
P-A
12.000
0.000
10.000
0.000
10.000
0.000
0.000
17.000
0.000
9.000
6.000
3.200
0.000
4.000
M3
3.000
3.200
4.500
29.000
10-32 UNF-2B
-
11.000
2.600
0.000
8-36 UNF-2B
-
8-36 UNF-2B
-
10-32 UNF-2A
-
1.500
35.000
2.100
3.500
0.000
46.000
14.000
3.000
1.500
0.000
0.000
6.000
8.000
0.000
6.000
M4
4
9/32
-
7.000
18.000
0.000
4.900
0.000
3.700
0.000
0.300
0.500
39.900
44.800
4052568359546
557034 ADN-5/8"-3/4"-A-P-...
557034
ADN
5/8"
A
P-A
12.000
0.000
10.000
0.000
10.000
0.000
0.000
17.000
0.000
9.000
6.000
3.200
0.000
4.000
M3
3.000
3.200
4.500
29.000
10-32 UNF-2B
-
11.000
2.600
0.000
8-36 UNF-2B
-
8-36 UNF-2B
-
10-32 UNF-2A
-
1.500
35.000
2.100
3.500
0.000
46.000
14.000
3.000
1.500
0.000
0.000
6.000
8.000
0.000
6.000
M4
4
9/32
-
7.000
18.000
0.000
4.900
0.000
3.700
0.000
0.300
0.500
39.900
44.800
4052568359553
557035 ADN-5/8"-1"-A-P-A-...
557035
ADN
5/8"
A
P-A
12.000
0.000
10.000
0.000
10.000
0.000
0.000
17.000
0.000
9.000
6.000
3.200
0.000
4.000
M3
3.000
3.200
4.500
29.000
10-32 UNF-2B
-
11.000
2.600
0.000
8-36 UNF-2B
-
8-36 UNF-2B
-
10-32 UNF-2A
-
1.500
35.000
2.100
3.500
0.000
46.000
14.000
3.000
1.500
0.000
0.000
6.000
8.000
0.000
6.000
M4
4
9/32
-
7.000
18.000
0.000
4.900
0.000
3.700
0.000
0.300
0.500
39.900
44.800
4052568359560
557036 ADN-5/8"-1 1/4"-A-...
557036
ADN
5/8"
A
P-A
12.000
0.000
10.000
0.000
10.000
0.000
0.000
17.000
0.000
9.000
6.000
3.200
0.000
4.000
M3
3.000
3.200
4.500
29.000
10-32 UNF-2B
-
11.000
2.600
0.000
8-36 UNF-2B
-
8-36 UNF-2B
-
10-32 UNF-2A
-
1.500
35.000
2.100
3.500
0.000
46.000
14.000
3.000
1.500
0.000
0.000
6.000
8.000
0.000
6.000
M4
4
9/32
-
7.000
18.000
0.000
4.900
0.000
3.700
0.000
0.300
0.500
39.900
44.800
4052568359577
557037 ADN-5/8"-1 1/2"-A-...
557037
ADN
5/8"
A
P-A
12.000
0.000
10.000
0.000
10.000
0.000
0.000
17.000
0.000
9.000
6.000
3.200
0.000
4.000
M3
3.000
3.200
4.500
29.000
10-32 UNF-2B
-
11.000
2.600
0.000
8-36 UNF-2B
-
8-36 UNF-2B
-
10-32 UNF-2A
-
1.500
35.000
2.100
3.500
0.000
46.000
14.000
3.000
1.500
0.000
0.000
6.000
8.000
0.000
6.000
M4
4
9/32
-
7.000
18.000
0.000
4.900
0.000
3.700
0.000
0.300
0.500
39.900
44.800
4052568359584
557038 ADN-5/8"-2"-A-P-A-...
557038
ADN
5/8"
A
P-A
12.000
0.000
10.000
0.000
10.000
0.000
0.000
17.000
0.000
9.000
6.000
3.200
0.000
4.000
M3
3.000
3.200
4.500
29.000
10-32 UNF-2B
-
11.000
2.600
0.000
8-36 UNF-2B
-
8-36 UNF-2B
-
10-32 UNF-2A
-
1.500
35.000
2.100
3.500
0.000
46.000
14.000
3.000
1.500
0.000
0.000
6.000
8.000
0.000
6.000
M4
4
9/32
-
7.000
18.000
0.000
4.900
0.000
3.700
0.000
0.300
0.500
39.900
44.800
4052568359591
557039 ADN-5/8"-1/4"-I-P-...
557039
ADN
5/8"
I
P-A
12.000
0.000
10.000
0.000
10.000
0.000
0.000
17.000
0.000
9.000
6.000
3.200
0.000
4.000
M3
3.000
3.200
4.500
29.000
10-32 UNF-2B
-
11.000
2.600
0.000
8-36 UNF-2B
-
8-36 UNF-2B
-
10-32 UNF-2A
-
1.500
35.000
2.100
3.500
0.000
46.000
14.000
3.000
1.500
0.000
0.000
6.000
8.000
0.000
6.000
M4
4
9/32
-
7.000
18.000
0.000
4.900
0.000
3.700
0.000
0.300
0.500
39.900
44.800
4052568359607
557040 ADN-5/8"-1/2"-I-P-...
557040
ADN
5/8"
I
P-A
12.000
0.000
10.000
0.000
10.000
0.000
0.000
17.000
0.000
9.000
6.000
3.200
0.000
4.000
M3
3.000
3.200
4.500
29.000
10-32 UNF-2B
-
11.000
2.600
0.000
8-36 UNF-2B
-
8-36 UNF-2B
-
10-32 UNF-2A
-
1.500
35.000
2.100
3.500
0.000
46.000
14.000
3.000
1.500
0.000
0.000
6.000
8.000
0.000
6.000
M4
4
9/32
-
7.000
18.000
0.000
4.900
0.000
3.700
0.000
0.300
0.500
39.900
44.800
4052568359614
557041 ADN-5/8"-3/4"-I-P-...
557041
ADN
5/8"
I
P-A
12.000
0.000
10.000
0.000
10.000
0.000
0.000
17.000
0.000
9.000
6.000
3.200
0.000
4.000
M3
3.000
3.200
4.500
29.000
10-32 UNF-2B
-
11.000
2.600
0.000
8-36 UNF-2B
-
8-36 UNF-2B
-
10-32 UNF-2A
-
1.500
35.000
2.100
3.500
0.000
46.000
14.000
3.000
1.500
0.000
0.000
6.000
8.000
0.000
6.000
M4
4
9/32
-
7.000
18.000
0.000
4.900
0.000
3.700
0.000
0.300
0.500
39.900
44.800
4052568359621
557042 ADN-5/8"-1"-I-P-A-...
557042
ADN
5/8"
I
P-A
12.000
0.000
10.000
0.000
10.000
0.000
0.000
17.000
0.000
9.000
6.000
3.200
0.000
4.000
M3
3.000
3.200
4.500
29.000
10-32 UNF-2B
-
11.000
2.600
0.000
8-36 UNF-2B
-
8-36 UNF-2B
-
10-32 UNF-2A
-
1.500
35.000
2.100
3.500
0.000
46.000
14.000
3.000
1.500
0.000
0.000
6.000
8.000
0.000
6.000
M4
4
9/32
-
7.000
18.000
0.000
4.900
0.000
3.700
0.000
0.300
0.500
39.900
44.800
4052568359638
557043 ADN-5/8"-1 1/4"-I-...
557043
ADN
5/8"
I
P-A
12.000
0.000
10.000
0.000
10.000
0.000
0.000
17.000
0.000
9.000
6.000
3.200
0.000
4.000
M3
3.000
3.200
4.500
29.000
10-32 UNF-2B
-
11.000
2.600
0.000
8-36 UNF-2B
-
8-36 UNF-2B
-
10-32 UNF-2A
-
1.500
35.000
2.100
3.500
0.000
46.000
14.000
3.000
1.500
0.000
0.000
6.000
8.000
0.000
6.000
M4
4
9/32
-
7.000
18.000
0.000
4.900
0.000
3.700
0.000
0.300
0.500
39.900
44.800
4052568359645
557044 ADN-5/8"-1 1/2"-I-...
557044
ADN
5/8"
I
P-A
12.000
0.000
10.000
0.000
10.000
0.000
0.000
17.000
0.000
9.000
6.000
3.200
0.000
4.000
M3
3.000
3.200
4.500
29.000
10-32 UNF-2B
-
11.000
2.600
0.000
8-36 UNF-2B
-
8-36 UNF-2B
-
10-32 UNF-2A
-
1.500
35.000
2.100
3.500
0.000
46.000
14.000
3.000
1.500
0.000
0.000
6.000
8.000
0.000
6.000
M4
4
9/32
-
7.000
18.000
0.000
4.900
0.000
3.700
0.000
0.300
0.500
39.900
44.800
4052568359652
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성