피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
D-Sub Covers
TE Connectivity
Connectors
D-Shaped Connectors
D-Sub Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{teconnectivity/connectors/d_shaped_connectors/d_sub_accessories/d_sub_covers.prj},{NB=4-552008-1},{PN=4-552008-1},{PQ=100},{SHA256=dSFOVYzEK69NOCnsNpYzwt49qSIachc44+ITfclEkNU=},{INAME=00024__c2d42d5520082d12dp2d3d},{CTEPS=CLICK HERE to Contact TE Product Support},{FSCPBN=CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now},{LINKCTEPS=http://www.te.com/usa-en/about-te/connected-world/customer-support.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-cust-supt-link_sma-300_7&elqCampaignId=35242 },{LINKFSCPBN=https://www.te.com/usa-en/product-4-552008-1.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-buy-link_sma-300_3&elqCampaignId=35238},{DESC=KIT, COVER, 180, 50 POS},{ALIAS=4-27046-4675},{PC=N/A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
ALIAS
Alias
ⁿ/ₐ
PC
Product Category
ⁿ/ₐ
PT
Product Type
ⁿ/ₐ
NP
Number of Positions
ⁿ/ₐ
CT
Cover Type
ⁿ/ₐ
OTRC
Operating Temperature Range
[°C]
OTRF
Operating Temperature Range
[°F]
ULFR
UL Flammability Rating
ⁿ/ₐ
FUW
For Use With
ⁿ/ₐ
PQ
Packaging Quantity
ⁿ/ₐ
PM
Packaging Method
ⁿ/ₐ
1-552011-1
1-552011-1
90 DEG COVER KIT 50 POS-B...
801286-000, HUB-16903, 40...
N/A
Accessory
50
Strain Relief
-55 – 105
-67 – 221
N/A
N/A
100
Kit, Loose Piece
1-552076-1
1-552076-1
KIT, COVER, 180 DEG, 24 P...
N/A
N/A
Accessory
24
Strain Relief
-55 – 105
-67 – 221
N/A
N/A
100
Package, Kit
1-552496-1
1-552496-1
90 DEG COVER KIT-64 POS B...
CC1538-000, AMP-1-0552496...
N/A
Accessory
64
Strain Relief
-55 – 105
-67 – 221
N/A
N/A
100
Package, Kit
1-750877-2
1-750877-2
26 50SR TERMINATOR COVER
N/A
N/A
Accessory
26
Terminating
-55 – 105
-67 – 221
UL 94V-0
N/A
1
Package
1-750877-5
1-750877-5
50 50SR TERMINATOR COVER
N/A
N/A
Accessory
50
Terminating
-55 – 105
-67 – 221
UL 94V-0
N/A
1
Package
1-750877-7
1-750877-7
68 50SR TERMINATOR COVER
N/A
N/A
Accessory
68
Terminating
-55 – 105
-67 – 221
UL 94V-0
N/A
1
Package
1-750877-9
1-750877-9
100 50SR TERMINATOR COVER
N/A
N/A
Accessory
100
Terminating
-55 – 105
-67 – 221
UL 94V-0
N/A
1
Package
229909-1
229909-1
COVER,TAPERED,90DEGCHAMPP...
4-16211-7320, 1162696, 11...
N/A
Accessory
N/A
Strain Relief
-55 – 105
-67 – 221
N/A
N/A
1
Package
229968-1
229968-1
COVER,DUST,PLUG,BLUE,CHAM...
221322-000, 900291444, 4-...
N/A
Accessory
50
Dust
-55 – 105
-67 – 221
N/A
Plug
1
Package
229968-2
229968-2
COVER, DUST, PLUG, BLUE, ...
4-24036-0140, 1146793, 12...
N/A
Accessory
64
Dust
-55 – 105
-67 – 221
N/A
Plug
1
Package
229969-1
229969-1
COVER,DUST,RCPT,RED,CHAMP
HUB-40283, 822968-000, 11...
N/A
Accessory
50
Dust
-55 – 105
-67 – 221
N/A
Receptacle
1
Package
229969-2
229969-2
COVER, DUST, RCPT, RED, C...
420920-000, 4-24036-0030,...
N/A
Accessory
64
Dust
-55 – 105
-67 – 221
N/A
Receptacle
1
Package
229969-3
229969-3
COVER, DUST, RCPT, RED, C...
41902Y-000, 401562988, 13...
N/A
Accessory
36
Dust
-55 – 105
-67 – 221
N/A
Receptacle
1
Package
229969-4
229969-4
COVER, DUST, RCPT, RED, C...
401554506, 4-16211-7331
N/A
Accessory
24
Dust
-55 – 105
-67 – 221
N/A
Receptacle
1
Package
2-552008-1
2-552008-1
KIT, COVER, 180, 50 POS
1233995
N/A
Accessory
50
Strain Relief
-55 – 105
-67 – 221
N/A
N/A
100
Package, Kit
2-552076-1
2-552076-1
KIT, COVER, 180 DEG, 24 P...
403395890
N/A
Accessory
24
Strain Relief
-55 – 105
-67 – 221
N/A
N/A
100
Package, Kit
2-552079-1
2-552079-1
COVER KIT 180 DEG 14 POS ...
N/A
N/A
Accessory
14
Strain Relief
-55 – 105
-67 – 221
N/A
N/A
100
Package, Kit
2-552496-1
2-552496-1
90 DEG COVER KIT-64 POS B...
2-30100-0110, CC1539-000,...
N/A
Accessory
64
Strain Relief
-55 – 105
-67 – 221
N/A
N/A
100
Box, Package, Kit
3-552008-1
3-552008-1
KIT, COVER, 180, 50 POS
500-060-2303, 1080139
N/A
Accessory
50
Strain Relief
-55 – 105
-67 – 221
N/A
N/A
100
Package, Kit
3-552414-1
3-552414-1
90 DEG COVER KIT 36 POS B...
N/A
N/A
Accessory
36
Strain Relief
-55 – 105
-67 – 221
N/A
N/A
100
Package, Kit
4-552008-1
4-552008-1
KIT, COVER, 180, 50 POS
4-27046-4675
N/A
Accessory
50
Strain Relief
-55 – 105
-67 – 221
N/A
N/A
100
Box, Kit
552008-1
552008-1
KIT, COVER, 180, 50 POS
4-27051-2334, 500-020-206...
N/A
Accessory
50
Strain Relief
-55 – 105
-67 – 221
N/A
N/A
100
Package, Kit
552011-1
552011-1
90 DEG COVER KIT 50 POS B...
1162812
N/A
Accessory
50
Strain Relief
-55 – 105
-67 – 221
N/A
N/A
100
Package, Kit
552076-1
552076-1
KIT, COVER, 180 DEG, 24 P...
4-27051-1481, 500-060-334...
N/A
Accessory
24
Strain Relief
-55 – 105
-67 – 221
N/A
N/A
100
Package, Kit
552079-1
552079-1
COVER KIT 180 DEG 14 POS ...
N/A
N/A
Accessory
14
Strain Relief
-55 – 105
-67 – 221
N/A
N/A
100
Package, Kit
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성