피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
Network/server enclosures TS-IT - Glazed door, 19" mounting frame, assembled
Rittal
IT Solutions
IT-Racks
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/it_solutions/0_it_gehaeuse/ts_it_151_asmtab.prj},{NB=5510.151(2)},{BEST=5510.151},{STATUSPIM=MIN},{EOLDATE=},{DETAIL=2},{INFOWWW=Website},{BEZ1=Netzwerk-/Serverschränke TS IT},{BEZ2=mit Sichttür, vormontiert, mit 19\"-Montagerahmen},{BEZ3=-},{INFOPAGE=nh2015_s44_s46},{B=600},{H=2100},{T=1200},{HE=42},{GEW=0.000},{CNSECLASS51=27-18-02-01},{CNSECLASS70=27-18-02-07},{CNSECLASS80=27-18-02-07},{CNSETIM40=EC002499},{VERS=2},{TD=19},{PPATH=assemblies/ts_it_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
BEST
Model No.
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
T
Depth
[mm]
HE
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
5526.151(2)
5526.151
Network/server enclosures...
with glazed door, pre-con...
600
1300
600
24
91.500
27-18-02-01
27-18-02-07
27-18-02-07
EC002499
5503.151(2)
5503.151
Network/server enclosures...
with glazed door, pre-con...
800
1300
800
24
118.800
27-18-02-01
27-18-02-07
27-18-02-07
EC002499
5504.151(2)
5504.151
Network/server enclosures...
with glazed door, pre-con...
800
1300
1000
24
124.000
27-18-02-01
27-18-02-07
27-18-02-07
EC002499
5527.151(2)
5527.151
Network/server enclosures...
with glazed door, pre-con...
600
1900
600
38
122.000
27-18-02-01
27-18-02-07
27-18-02-07
EC002499
5528.151(2)
5528.151
Network/server enclosures...
with glazed door, pre-con...
600
1900
800
38
132.000
27-18-02-01
27-18-02-07
27-18-02-07
EC002499
5505.151(2)
5505.151
Network/server enclosures...
with glazed door, pre-con...
800
1900
800
38
152.400
27-18-02-01
27-18-02-07
27-18-02-07
EC002499
5529.151(2)
5529.151
Network/server enclosures...
with glazed door, pre-con...
600
2100
600
42
126.500
27-18-02-01
27-18-02-07
27-18-02-07
EC002499
5530.151(2)
5530.151
Network/server enclosures...
with glazed door, pre-con...
600
2100
800
42
148.500
27-18-02-01
27-18-02-07
27-18-02-07
EC002499
5508.151(2)
5508.151
Network/server enclosures...
with glazed door, pre-con...
600
2100
1000
42
156.500
27-18-02-01
27-18-02-07
27-18-02-07
EC002499
5510.151(2)
5510.151
Network/server enclosures...
with glazed door, pre-con...
600
2100
1200
42
0.000
27-18-02-01
27-18-02-07
27-18-02-07
EC002499
5506.151(2)
5506.151
Network/server enclosures...
with glazed door, pre-con...
800
2100
600
42
143.500
27-18-02-01
27-18-02-07
27-18-02-07
EC002499
5507.151(2)
5507.151
Network/server enclosures...
with glazed door, pre-con...
800
2100
800
42
163.000
27-18-02-01
27-18-02-07
27-18-02-07
EC002499
5509.151(2)
5509.151
Network/server enclosures...
with glazed door, pre-con...
800
2100
1000
42
172.000
27-18-02-01
27-18-02-07
27-18-02-07
EC002499
5511.151(2)
5511.151
Network/server enclosures...
with glazed door, pre-con...
800
2100
1200
42
187.000
27-18-02-01
27-18-02-07
27-18-02-07
EC002499
5531.151(2)
5531.151
Network/server enclosures...
with glazed door, pre-con...
600
2300
800
47
152.800
27-18-02-01
27-18-02-07
27-18-02-07
EC002499
5513.151(2)
5513.151
Network/server enclosures...
with glazed door, pre-con...
600
2300
1000
47
0.000
27-18-02-01
27-18-02-07
27-18-02-07
EC002499
5515.151(2)
5515.151
Network/server enclosures...
with glazed door, pre-con...
600
2300
1200
47
0.000
27-18-02-01
27-18-02-07
27-18-02-07
EC002499
5512.151(2)
5512.151
Network/server enclosures...
with glazed door, pre-con...
800
2300
800
47
170.400
27-18-02-01
27-18-02-07
27-18-02-07
EC002499
5514.151(2)
5514.151
Network/server enclosures...
with glazed door, pre-con...
800
2300
1000
47
186.500
27-18-02-01
27-18-02-07
27-18-02-07
EC002499
5516.151(2)
5516.151
Network/server enclosures...
with glazed door, pre-con...
800
2300
1200
47
202.000
27-18-02-01
27-18-02-07
27-18-02-07
EC002499
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Network/server enclosures TS-IT - Glazed door, without interior design, deg...
Rittal
29.02.2024
Network/server enclosures TS-IT - vented door, 19" mounting frame
Rittal
29.02.2024
Network/server enclosures TS-IT - Glazed door, 19 "mounting profiles
Rittal
29.02.2024
Network/server enclosures TS-IT - Glazed door, 19" mounting frame
Rittal
29.02.2024
Network/server enclosures TS-IT - vented door, 19" mounting profiles
Rittal
29.02.2024
Network/server enclosures TS-IT - Glazed door, 19" mounting frame, IP 55
Rittal
29.02.2024
Mounting plate TS8 - Free-standing enclosures
Rittal
20.07.2021
Plastic wiring plan pockets - Door, internal
Rittal
20.07.2021
Network/server enclosures TS-IT - Glazed door, 19" swing frame, assembled
Rittal
29.02.2024
Mounting angles, - for TS
Rittal
20.07.2021
Baying Systems TS 8 - TS8
Rittal
29.02.2024
IT housings - Data Rack
Rittal
20.07.2021
Mounting frame, 482.6 mm (19˝) - for TS, TS IT
Rittal
29.05.2024
Gland plate - for CM, TP
Rittal
04.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성