피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Contact sealed type LLU
NTN Corporation
Ball and roller bearing
Angular Contact Ball Bearings
Double Row Angular Contact Ball Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/ball_roller_bearings/angular_contact_bb/double_row_acbb/dracbb_llu_asmtab.prj},{NB=5205SLLD},{IDNR=},{SD=25},{D=52},{B=20.6},{R=1.0},{ORDER=5205SLLD},{CR=16.9},{COR=12.3},{CU=0.740},{CRF=1730.00},{CORF=1260},{LSG=7500},{LSO=0},{A=25.4},{MASS=0.175},{VERS=4},{ZZLLM=8500},{LLD=7500},{ZLM=11000},{DAMIN=31},{DAMAX=32},{DA=46},{RAS=1},{DA1=0},{PPATH=dracbb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
R
Radius
[mm]
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic load ratings
[kN]
COR
Basic Static Load Rating
[kN]
CU
Fatigue load limit
[kN]
LSG
Limiting speeds (Grease)
[min^-1]
A
Load center
[mm]
5200SLLD
10
30
14.3
0.6
5200SLLD
7.15
3.90
0.230
15000
14.5
5201SLLD
12
32
15.9
0.6
5201SLLD
8.50
5.30
0.310
12000
16.3
5202SLLD
15
35
15.9
0.6
5202SLLD
8.50
5.30
0.310
12000
16.3
5203SLLD
17
40
17.5
0.6
5203SLLD
12.7
8.30
0.490
10000
20.1
5303SLLD
17
47
22.2
1.0
5303SLLD
19.6
12.4
0.750
9500
24.3
5204SLLD
20
47
20.6
1.0
5204SLLD
15.9
10.7
0.640
9000
23.0
5205SLLD
25
52
20.6
1.0
5205SLLD
16.9
12.3
0.740
7500
25.4
5305SLLD
25
62
25.4
1.1
5305SLLD
25.2
18.2
1.10
6300
30.9
5206SLLD
30
62
23.8
1.0
5206SLLD
25.2
18.2
1.10
6300
30.9
5306SLLD
30
72
30.2
1.1
5306SLLD
39
28.7
1.70
5300
36.6
5207SLLD
35
72
27.0
1.1
5207SLLD
34.0
25.3
1.50
5300
36.3
5307SLLD
35
80
34.9
1.5
5307SLLD
44.0
33.5
2.00
4800
41.5
5208SLLD
40
80
30.2
1.1
5208SLLD
36.5
29.0
1.70
4800
39.4
5308SLLD
40
90
36.5
1.5
5308SLLD
49.5
38.0
2.30
4500
43.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성