피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: NITTO KOHKI
생성됨: 18.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NITTO KOHKI
TPM Type - Plug
NITTO KOHKI
Cupla
For Medium and Low Pressure / Straight through
TSP CUPLA, Body Material Brass/Stainless Steel/Steel
Male thread
Powered by
CAD모델 선택
{nitto/cupla/medium_low_pressure/tsp_cupla/male_thread/tpm_type_plug.prj},{NB=CCA95786-30_6TPM_STEEL_c},{ASSYNO=CA95786},{MODEL=6TPM},{S=Rc 3/4},{MT=STEEL},{M=164},{L=59},{H=Hex.32},{C=28.0},{T=R 3/4},{B=17.0},{XH=32},{SECTION=C},{FIG=3},{REV=0},{MNO=6TPM-STL}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
ASSYNO
Assy No.
ⁿ/ₐ
S
application
[mm]
MT
Material
ⁿ/ₐ
M
Mass
[g]
L
[mm]
H
HEX.(WAF)
[mm]
C
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
1TPM STEEL
1TPM STEEL
CA95752
Rc 1/8
STEEL
16
32
Hex.12
15.5
R 1/8
4.5
1TPM BRASS
1TPM BRASS
CA95749
Rc 1/8
BRASS
17
32
Hex.12
15.5
R 1/8
4.5
1TPM SUS
1TPM SUS
CA95755
Rc 1/8
SUS
17
32
Hex.12
15.5
R 1/8
4.5
2TPM STEEL
2TPM STEEL
CA95761
Rc 1/4
STEEL
30
38
Hex.17
18.0
R 1/4
6.5
2TPM BRASS
2TPM BRASS
CA95758
Rc 1/4
BRASS
33
38
Hex.17
18.0
R 1/4
6.5
2TPM SUS
2TPM SUS
CA95764
Rc 1/4
SUS
30
38
Hex.17
18.0
R 1/4
6.5
3TPM STEEL
3TPM STEEL
CA95770
Rc 3/8
STEEL
38
43
Hex.17
21.0
R 3/8
10.0
3TPM BRASS
3TPM BRASS
CA95767
Rc 3/8
BRASS
42
43
Hex.17
21.0
R 3/8
10.0
3TPM SUS
3TPM SUS
CA95773
Rc 3/8
SUS
38
43
Hex.17
21.0
R 3/8
10.0
4TPM STEEL
4TPM STEEL
CA95778
Rc 1/2
STEEL
81
52
Hex.22
24.0
R 1/2
13.0
4TPM BRASS
4TPM BRASS
CA95776
Rc 1/2
BRASS
88
52
Hex.22
24.0
R 1/2
13.0
4TPM SUS
4TPM SUS
CA95781
Rc 1/2
SUS
81
52
Hex.22
24.0
R 1/2
13.0
6TPM STEEL
6TPM STEEL
CA95786
Rc 3/4
STEEL
164
59
Hex.32
28.0
R 3/4
17.0
6TPM BRASS
6TPM BRASS
CA95784
Rc 3/4
BRASS
179
59
Hex.32
28.0
R 3/4
17.0
6TPM SUS
6TPM SUS
CA95789
Rc 3/4
SUS
165
59
Hex.32
28.0
R 3/4
17.0
8TPM STEEL
8TPM STEEL
CA95794
Rc 1
STEEL
273
73
Hex.41
36.0
R 1
25.0
8TPM BRASS
8TPM BRASS
CA95792
Rc 1
BRASS
297
73
Hex.41
36.0
R 1
25.0
8TPM SUS
8TPM SUS
CA95797
Rc 1
SUS
274
73
Hex.41
36.0
R 1
25.0
10TPM STEEL
10TPM STEEL
CB13230
Rc 1 1/4
STEEL
520
83
Hex.50
39.0
R 1 1/4
32.0
10TPM BRASS
10TPM BRASS
CB13257
Rc 1 1/4
BRASS
560
83
Hex.50
39.0
R 1 1/4
32.0
10TPM SUS
10TPM SUS
CB12433
Rc 1 1/4
SUS
530
83
Hex.50
39.0
R 1 1/4
32.0
12TPM STEEL
12TPM STEEL
CB13233
Rc 1 1/2
STEEL
655
93
Hex.54
45.0
R 1 1/2
38.0
12TPM BRASS
12TPM BRASS
CB13260
Rc 1 1/2
BRASS
705
93
Hex.54
45.0
R 1 1/2
38.0
12TPM SUS
12TPM SUS
CB12436
Rc 1 1/2
SUS
665
93
54xφ60
45.0
R 1 1/2
38.0
16TPM STEEL
16TPM STEEL
CB13236
Rc 2
STEEL
1240
102
75xφ80
51.0
R 2
50.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성