피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Fig. 4L - Longitudinal "In-Line" Sway Brace Attachment - Longitudinal In-Line Sway Brace Attachment
Eaton B-Line
TOLCO Seismic Bracing
Seismic Bracing
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/tolco/seismic/4l_asmtab.prj},{NB=4L_4_PLN},{PS=4},{FIN=PLN},{BS=0.50000000},{LUL=2015},{L1=7.563},{L2=7.863},{W=1.000},{HD=0.563},{T=0.250},{CR1=2.250},{CR2=2.400},{R1=1.000},{R2=0.375},{HP=0.625},{S=0.313},{C1=6.2600},{C2=6.613},{PTT=['','Steel Pipe Schedule 40','-DIP','Ductile Iron Pipe']},{WT1=2.525},{WT2=300},{LFM1=1550},{LFM2=-},{A1=8 1/2},{A2=-},{PST=4},{PPATH=4l_asmtpl.prj},{LOD=},{PSDUMMY=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
PS
Pipe Size
ⁿ/ₐ
A
Dim. A
[인치]
C
Dim. C
[인치]
BS
Bolt Size
[인치]
LUL
Max Rec. Load (cULus)
[Lbs.]
LFM
Max. Rec. Load (FM)
[Lbs.]
WT
Approx Wt./100
[Lbs.]
4L_1_PLN
4L_1_PLN
1
4
2.760
1/2
2015
-
2
4L_1-1/4_PLN
4L_1-1/4_PLN
1 1/4
4 11/32
3.100
1/2
2015
-
2
4L_1-1/2_PLN
4L_1-1/2_PLN
1 1/2
4 5/8
3.380
1/2
2015
-
2
4L_2_PLN
4L_2_PLN
2
5 3/8
4.120
1/2
2015
-
2
4L_2-1/2_PLN
4L_2-1/2_PLN
2 1/2
6 7/16
4.600
1/2
2015
3000
2
4L_3_PLN
4L_3_PLN
3
6 31/64
5.240
1/2
2015
1550
3
4L_3-1/2_PLN
4L_3-1/2_PLN
3 1/2
7
5.760
1/2
2015
1550
3
4L_4_PLN
4L_4_PLN
4
8 1/2
6.260
1/2
2015
1550
3
4L_5_PLN
4L_5_PLN
5
9 3/4
7.260
1/2
2015
1450
3
4L_6_PLN
4L_6_PLN
6
11 1/2
9.120
1/2
2015
1450
5
4L_8_PLN
4L_8_PLN
8
13 1/4
11.320
1/2
2015
1450
6
4L_10_PLN
4L_10_PLN
10
16 1/2
14.500
1/2
2015
-
13
4L_12_PLN
4L_12_PLN
12
18 1/2
16.500
1/2
2015
-
15
4L_65MM_PLN
4L_65MM_PLN
65 mm
5 55/64
4.600
1/2
2015
-
2
4L_125MM_PLN
4L_125MM_PLN
125 mm
8 3/4
7.260
1/2
2015
-
3
4L_150MM_PLN
4L_150MM_PLN
150 mm
10 5/8
9.120
1/2
2015
-
5
4L_200MM_PLN
4L_200MM_PLN
200 mm
12 13/16
11.320
1/2
2015
-
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Fig. 980 - Universal Swivel Sway Brace Attachment
Eaton B-Line
09.02.2023
Fig. 1001 - Sway Brace Attachment - Sway Brace Attachment
Eaton B-Line
09.02.2023
Fig. 69 - Beam Clamp Retaining Strap (Cooper B-Line B3367) - Beam Clamp Ret...
Eaton B-Line
09.02.2023
Fig. 1000 - "Fast Clamp" Sway Brace Attachment - Fast Clamp Sway Brace Atta...
Eaton B-Line
09.02.2023
Fig. 800 - Adjustable Sway Brace Attachment to Steel - Adjustable Sway Brac...
Eaton B-Line
09.02.2023
Fig. 825 - Bar Joist Sway Brace Attachment - Bar Joist Sway Brace Attachmen...
Eaton B-Line
09.02.2023
Fig. 985 - Mechanical Fast Clamp Lower Attachment
Eaton B-Line
09.02.2023
Fig. 907 - 4-Way Longitudinal Sway Brace Attachment - 4-Way Longitudinal Sw...
Eaton B-Line
09.02.2023
Fig. 909 - No-Thread Swivel Sway Brace Attachment - No-Thread Swivel Sway B...
Eaton B-Line
09.02.2023
Fig. 910 - Swivel Sway Brace Fitting
Eaton B-Line
09.02.2023
Fig. 981 - Fast Attach - Universal Swivel Sway Brace Attachment
Eaton B-Line
09.02.2023
Fig. 4B - Pipe Clamp for Sway Bracing (Cooper B-Line B386) - Pipe Clamp for...
Eaton B-Line
09.02.2023
Fig. 825A - Bar Joist Sway Brace Attachment - Bar Joist Sway Brace Attachme...
Eaton B-Line
09.02.2023
Fig. B3100 - Standard Clevis Hanger (TOLCO Fig.1) - Pipe Hangers
Eaton B-Line
17.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성