피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Welding Neck, Aluminium acc. to EN 485/755, EN AW 5754, PN10/16/40, sim. to EN 1092-1
Huelsen
Necks
Necks Aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{huelsen/6_bunde/1_aluminium/bunde_462.prj},{NB=4620060010245},{ARTNR=4620060010245},{DN=50},{A=60.3},{S=2.9},{N1=74},{D1=102},{H2=45},{F=8},{R=3},{H3=8},{GEW=0.342},{PG=Bund},{PUG=Vorschweissbund},{NORM=i.A. EN 1092-1},{WERK1=Aluminium},{WERK2=EN 485/755},{WERK3=EN AW 5754},{VERS=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
ARTNR
Part number
ⁿ/ₐ
DN
NB
[mm]
A
Outside Ø
[mm]
S
Wall Thickness
[mm]
N1
Outside Ø
[mm]
D1
Outside Ø
[mm]
H2
Height
[mm]
F
Height
[mm]
R
Radius R ~
[mm]
H3
Shoulder
[mm]
GEW
Theoretical Weight [kg/Piece]
ⁿ/ₐ
BEZ
Article Indication
ⁿ/ₐ
PG
Product Group
ⁿ/ₐ
PUG
Product Sub-group
ⁿ/ₐ
NORM
Standard
ⁿ/ₐ
WERK
Primary Material
ⁿ/ₐ
4620017004035
4620017004035
10
17.2
1.8
28
40
35
12
2
6
0.171
Welding Neck, Aluminium a...
Necks
Welding Necks
sim. to EN 1092-1
Aluminium, EN 485/755, EN...
4620021004538
4620021004538
15
21.3
2.0
32
45
38
12
2
6
0.171
Welding Neck, Aluminium a...
Necks
Welding Necks
sim. to EN 1092-1
Aluminium, EN 485/755, EN...
4620026005840
4620026005840
20
26.9
2.3
40
58
40
14
2
6
0.171
Welding Neck, Aluminium a...
Necks
Welding Necks
sim. to EN 1092-1
Aluminium, EN 485/755, EN...
4620033006840
4620033006840
25
33.7
2.6
46
68
40
14
2
6
0.171
Welding Neck, Aluminium a...
Necks
Welding Necks
sim. to EN 1092-1
Aluminium, EN 485/755, EN...
4620042007842
4620042007842
32
42.4
2.6
56
78
42
14
2
6
0.171
Welding Neck, Aluminium a...
Necks
Welding Necks
sim. to EN 1092-1
Aluminium, EN 485/755, EN...
4620048008845
4620048008845
40
48.3
2.6
64
88
45
14
2
7
0.171
Welding Neck, Aluminium a...
Necks
Welding Necks
sim. to EN 1092-1
Aluminium, EN 485/755, EN...
4620060010245
4620060010245
50
60.3
2.9
74
102
45
8
3
8
0.342
Welding Neck, Aluminium a...
Necks
Welding Necks
sim. to EN 1092-1
Aluminium, EN 485/755, EN...
4620076012245
4620076012245
65
76.1
2.9
92
122
45
10
3
10
0.342
Welding Neck, Aluminium a...
Necks
Welding Necks
sim. to EN 1092-1
Aluminium, EN 485/755, EN...
4620088013850
4620088013850
80
88.9
3.2
105
138
50
10
3
10
0.513
Welding Neck, Aluminium a...
Necks
Welding Necks
sim. to EN 1092-1
Aluminium, EN 485/755, EN...
4620114015852
4620114015852
100
114.3
3.6
131
158
52
12
3
12
0.684
Welding Neck, Aluminium a...
Necks
Welding Necks
sim. to EN 1092-1
Aluminium, EN 485/755, EN...
4620139018855
4620139018855
125
139.7
4.0
156
188
55
12
3
12
0.684
Welding Neck, Aluminium a...
Necks
Welding Necks
sim. to EN 1092-1
Aluminium, EN 485/755, EN...
4620168021255
4620168021255
150
168.3
4.5
184
212
55
12
3
12
1.026
Welding Neck, Aluminium a...
Necks
Welding Necks
sim. to EN 1092-1
Aluminium, EN 485/755, EN...
4620219026862
4620219026862
200
219.1
6.3
234
268
62
20
3
16
1.710
Welding Neck, Aluminium a...
Necks
Welding Necks
sim. to EN 1092-1
Aluminium, EN 485/755, EN...
4620273032068
4620273032068
250
273.0
6.3
292
320
68
22
5
16
2.223
Welding Neck, Aluminium a...
Necks
Welding Necks
sim. to EN 1092-1
Aluminium, EN 485/755, EN...
4620323037068
4620323037068
300
323.9
7.1
342
370
68
22
5
16
2.736
Welding Neck, Aluminium a...
Necks
Welding Necks
sim. to EN 1092-1
Aluminium, EN 485/755, EN...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BHJR / THJR - V Bearings
HepcoMotion
08.11.2023
B Series - Subminiature Fully Illuminated Toggles
NKK Switches
15.05.2024
Series JS02 & JS04 - Ultra-Miniature SMT DIP Slides - Series JS02 & JS04 - ...
NKK Switches
15.05.2024
CWT - Miniature Power Rockers
NKK Switches
15.05.2024
HB2 Series - Subminiature Audio/Video Pushbuttons
NKK Switches
15.05.2024
HB Series - Subminiature Non-Illuminated Pushbuttons
NKK Switches
15.05.2024
GB Series - Ultra-Miniature Fully Illuminated Plungers
NKK Switches
15.05.2024
EB Series - Snap-in Mount Light Touch Miniature Pushbuttons - EB Series - S...
NKK Switches
15.05.2024
FR02 Series - 10mm Ultra-Thin SMT DIP Rotaries
NKK Switches
15.05.2024
SB4011 Series - 3 Amp Momentary Pushbuttons
NKK Switches
15.05.2024
Frameless OLED Pushbutton - Frameless OLED Pushbutton
NKK Switches
15.05.2024
DB Series - Light Touch Miniature Pushbuttons - DB Series - Light Touch Min...
NKK Switches
15.05.2024
YB - Panel Mount Non-Illuminated Pushbuttons
NKK Switches
15.05.2024
WB Series - Environmentally Sealed Pushbutton Switches
NKK Switches
15.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성