카탈로그: KESSEL
생성됨: 29.07.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KESSEL
Practicus drain body
KESSEL
Drain technology
Floor drains
Practicus floor/roof drain
Powered by
CAD모델 선택
{kessel/ablauftechnik/bodenablaeufe/boden_deckenablauf_practicus/grundkoerper20practicus.prj},{NB=45170},{SA810ID03=45170},{SA700ID09=0},{SA700ID12=0},{SA700ID05_=1},{SA700ID06_=0},{SA700ID07_=0},{SA700ID08_=0},{SA700ID15_=0},{SA700ID16_=0},{DNIN=125},{DNOUT=70},{ISD1=6},{ISD2=30},{SA700ID10_=0},{SA700ID11=0},{SA700ID13_=0},{SA700ID17_=0},{PREVIEW=../../_pool_/d8/a3/45170.png},{SA700ID04=Grundkörper Practicus, DN 70, Auslauf seitlich},{SA810ID06=4026092033555},{SA010ID04=KESSEL AG},{SA100ID04=Bodenabläufe mit Geruchsverschluss z.B. Keller-, Bad-, Werkstätten- und Hofentwässerung einschließlich Rinnen -Schmutzwasser-},{SA200ID03=waagerecht},{SA250ID03=Freispiegel},{SA300ID03=Ablauf-Punktförmig},{SA360ID03=ohne Begleitheizung},{LODLEVEL=200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
SA700ID04
Product name
ⁿ/ₐ
SA810ID06
GTIN number
ⁿ/ₐ
SA810ID03
Order number
ⁿ/ₐ
SA100ID04
Version of drains for floor, roof and sanitary objects
ⁿ/ₐ
SA200ID03
Drain pipe socket version
ⁿ/ₐ
SA250ID03
Type of drainage
ⁿ/ₐ
SA300ID03
Drain type
ⁿ/ₐ
SA360ID03
Trace heating
ⁿ/ₐ
SA400ID03
Drain body material
ⁿ/ₐ
SA500ID03
Sealing variants
ⁿ/ₐ
SA550ID03
Odour trap
ⁿ/ₐ
SA700ID05
Temperature class
ⁿ/ₐ
SA700ID06
Complete article (one-piece) made up of combination (multi-piece version) of drain body and upper section
ⁿ/ₐ
SA700ID16
Fire resistance class can be retrofitted
ⁿ/ₐ
SA700ID17
Fire resistance class
ⁿ/ₐ
45259
Practicus drain body, Pre...
4026092033807
45259
Floor drains with odour t...
vertical
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
other product-specific ve...
mit Klemmflansch (Pressdi...
with odour trap
A
no
yes
keine Feuerwiderstandskla...
45179
Practicus drain body, Pre...
4026092033784
45179
Floor drains with odour t...
horizontal
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
other product-specific ve...
mit Klemmflansch (Pressdi...
with odour trap
A
no
no
keine Feuerwiderstandskla...
45159
Practicus drain body, Pre...
4026092033777
45159
Floor drains with odour t...
horizontal
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
other product-specific ve...
mit Klemmflansch (Pressdi...
with odour trap
A
no
no
keine Feuerwiderstandskla...
45119
Practicus drain body, Pre...
4026092033791
45119
Floor drains with odour t...
horizontal
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
other product-specific ve...
mit Klemmflansch (Pressdi...
with odour trap
A
no
no
keine Feuerwiderstandskla...
45270
Practicus drain body, DN ...
4026092033586
45270
Floor drains with odour t...
vertical
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
other product-specific ve...
without waterproofing lay...
with odour trap
A
no
yes
keine Feuerwiderstandskla...
45170
Practicus drain body, DN ...
4026092033555
45170
Floor drains with odour t...
horizontal
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
other product-specific ve...
without waterproofing lay...
with odour trap
A
no
no
keine Feuerwiderstandskla...
45279
Practicus drain body, Pre...
4026092033814
45279
Floor drains with odour t...
vertical
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
other product-specific ve...
mit Klemmflansch (Pressdi...
with odour trap
A
no
yes
keine Feuerwiderstandskla...
45210
Practicus drain body, DN ...
4026092033593
45210
Floor drains with odour t...
vertical
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
other product-specific ve...
without waterproofing lay...
with odour trap
A
no
yes
keine Feuerwiderstandskla...
45250
Practicus drain body, DN ...
4026092033579
45250
Floor drains with odour t...
vertical
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
other product-specific ve...
without waterproofing lay...
with odour trap
A
no
yes
keine Feuerwiderstandskla...
45150
Practicus drain body, DN ...
4026092033548
45150
Floor drains with odour t...
horizontal
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
other product-specific ve...
without waterproofing lay...
with odour trap
A
no
no
keine Feuerwiderstandskla...
45219
Practicus drain body, Pre...
4026092033821
45219
Floor drains with odour t...
vertical
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
other product-specific ve...
mit Klemmflansch (Pressdi...
with odour trap
A
no
yes
keine Feuerwiderstandskla...
45110
Practicus drain body, DN ...
4026092033562
45110
Floor drains with odour t...
horizontal
Freispiegel
Ablauf-Punktförmig
ohne Begleitheizung
other product-specific ve...
without waterproofing lay...
with odour trap
A
no
no
keine Feuerwiderstandskla...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성