피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Welding Neck, Aluminium acc. to EN 754/755, EN AW 1050A-0, PN10, ISO, sim. to DIN 2673
Huelsen
Necks
Necks Aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{huelsen/6_bunde/1_aluminium/bunde_451.prj},{NB=4510060010245},{ARTNR=4510060010245},{DN=50},{D1=60.3},{S=2.9},{D3=73},{D4=102},{H1=45},{H3=14},{R=2},{H2=8},{AUS=ISO},{GEW=0.304},{PG=Bund},{PUG=Vorschweissbund},{NORM=i.A. DIN 2673},{WERK1=Aluminium},{WERK2=EN 754/755},{WERK3=EN AW 1050A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
ARTNR
Part number
ⁿ/ₐ
DN
NB
[mm]
D1
Outside Ø
[mm]
S
Wall Thickness
[mm]
D3
Outside Ø
[mm]
D4
Outside Ø
[mm]
H1
Height
[mm]
H3
Height
[mm]
R
Radius R ~
[mm]
H2
Shoulder
[mm]
AUS
Version
ⁿ/ₐ
GEW
Theoretical Weight [kg/Piece]
ⁿ/ₐ
BEZ
Article Indication
ⁿ/ₐ
PG
Product Group
ⁿ/ₐ
PUG
Product Sub-group
ⁿ/ₐ
NORM
Standard
ⁿ/ₐ
WERK
Primary Material
ⁿ/ₐ
4510017004035
4510017004035
10
17.2
1.8
25
40
35
10
2
6
ISO
0.040
Welding Neck, Aluminium a...
Necks
Welding Necks
sim. to DIN 2673
Aluminium, EN 754/755, EN...
4510021004535
4510021004535
15
21.3
2.0
30
45
35
10
2
6
ISO
0.052
Welding Neck, Aluminium a...
Necks
Welding Necks
sim. to DIN 2673
Aluminium, EN 754/755, EN...
4510026005840
4510026005840
20
26.9
2.3
37
58
40
12
2
6
ISO
0.093
Welding Neck, Aluminium a...
Necks
Welding Necks
sim. to DIN 2673
Aluminium, EN 754/755, EN...
4510033006840
4510033006840
25
33.7
2.6
43
68
40
12
2
6
ISO
0.127
Welding Neck, Aluminium a...
Necks
Welding Necks
sim. to DIN 2673
Aluminium, EN 754/755, EN...
4510042007840
4510042007840
32
42.4
2.6
54
78
40
12
2
6
ISO
0.166
Welding Neck, Aluminium a...
Necks
Welding Necks
sim. to DIN 2673
Aluminium, EN 754/755, EN...
4510048008840
4510048008840
40
48.3
2.6
62
88
40
12
2
7
ISO
0.209
Welding Neck, Aluminium a...
Necks
Welding Necks
sim. to DIN 2673
Aluminium, EN 754/755, EN...
4510060010245
4510060010245
50
60.3
2.9
73
102
45
14
2
8
ISO
0.304
Welding Neck, Aluminium a...
Necks
Welding Necks
sim. to DIN 2673
Aluminium, EN 754/755, EN...
4510076012245
4510076012245
65
76.1
5.0
88
122
45
14
2
10
ISO
0.386
Welding Neck, Aluminium a...
Necks
Welding Necks
sim. to DIN 2673
Aluminium, EN 754/755, EN...
4510088013850
4510088013850
80
88.9
5.0
102
138
50
16
2
10
ISO
0.547
Welding Neck, Aluminium a...
Necks
Welding Necks
sim. to DIN 2673
Aluminium, EN 754/755, EN...
4510114015850
4510114015850
100
114.3
3.6
128
158
50
16
2
12
ISO
0.687
Welding Neck, Aluminium a...
Necks
Welding Necks
sim. to DIN 2673
Aluminium, EN 754/755, EN...
4510139018850
4510139018850
125
139.7
4.0
154
188
50
18
3
12
ISO
0.978
Welding Neck, Aluminium a...
Necks
Welding Necks
sim. to DIN 2673
Aluminium, EN 754/755, EN...
4510168021250
4510168021250
150
168.3
4.5
181
212
50
18
3
12
ISO
1.115
Welding Neck, Aluminium a...
Necks
Welding Necks
sim. to DIN 2673
Aluminium, EN 754/755, EN...
4510219026855
4510219026855
200
219.1
5.9
233
268
55
20
3
16
ISO
1.754
Welding Neck, Aluminium a...
Necks
Welding Necks
sim. to DIN 2673
Aluminium, EN 754/755, EN...
4510273032060
4510273032060
250
273.0
6.3
288
320
60
22
3
16
ISO
2.456
Welding Neck, Aluminium a...
Necks
Welding Necks
sim. to DIN 2673
Aluminium, EN 754/755, EN...
4510323037060
4510323037060
300
323.9
7.1
338
370
60
22
3
16
ISO
2.907
Welding Neck, Aluminium a...
Necks
Welding Necks
sim. to DIN 2673
Aluminium, EN 754/755, EN...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SWI - Dual Vee Polymer Overmoulded Wheels
HepcoMotion
20.12.2023
G3B Series - Ultra-Miniature Process Sealed SMT Pushbuttons
NKK Switches
15.05.2024
DSA Series - Tilt Switch
NKK Switches
15.05.2024
Bushing Mount Miniature Toggles - Series M20 - Miniature Toggles
NKK Switches
15.05.2024
Waterproof Miniature Toggles - Series M - Miniature Toggles
NKK Switches
15.05.2024
JWS Series - Internationally Approved Rockers
NKK Switches
15.05.2024
Flat Frame Mount Miniature Rockers - Series M - Miniature Rockers
NKK Switches
15.05.2024
Long Travel LCD 64 x 32 Pushbutton - SmartDisplay™
NKK Switches
15.05.2024
G Series - Ultra-Miniature Fully Illuminated Toggles
NKK Switches
15.05.2024
A Series - Illuminated Indicators for A Switches
NKK Switches
15.05.2024
KP Series - Rectangular Cap Assembly
NKK Switches
15.05.2024
MB2500 Series - Snap-Action Snap-In Mount Pushbuttons
NKK Switches
15.05.2024
Series JS01 & JS03 - Ultra-Miniature Slide & Piano DIP - Series JS01 & JS03...
NKK Switches
15.05.2024
BB Series - Process Sealed Subminiature Antistatic Pushbuttons
NKK Switches
15.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성