피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
PS punched section without mounting flange 23 x 73 mm - for TS, SE
Rittal
System accessories
Interior installation
Rail systems
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/innenausbau/schienensysteme/ps_montage_chassis_23_73.prj},{NB=4377.000 (2)},{BEST=4377.000},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ=Montage-Chassis 23 x 73mm für 800 mm Schrankbreite, Höhe oder Tiefe},{BEZ1=PS Montage-Chassis 23 x 73 mm},{BEZ2=für TS, SE},{BHT=800},{B=800},{H=800},{T=800},{L=694},{GEW=3.132},{VE=4},{VERS=4},{A=27},{C=675},{INFOPAGE=hb34_s611},{CNSECLASS51=27-18-91-50},{CNSECLASS70=23-15-91-01},{CNSECLASS80=27-18-92-34},{CNSETIM40=EC002625},{BEZ3=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BEST
Model No.
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
BHT
for WHD
[mm]
L
Length
[mm]
GEW
Weight
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
4374.000 (2)
4374.000
PS punched section withou...
for TS, SE
400
294
1.376
27-18-91-50
23-15-91-01
27-18-92-34
EC002625
4375.000 (2)
4375.000
PS punched section withou...
for TS, SE
500
394
1.728
27-18-91-50
23-15-91-01
27-18-92-34
EC002625
4376.000 (2)
4376.000
PS punched section withou...
for TS, SE
600
494
2.196
27-18-91-50
23-15-91-01
27-18-92-34
EC002625
4377.000 (2)
4377.000
PS punched section withou...
for TS, SE
800
694
3.132
27-18-91-50
23-15-91-01
27-18-92-34
EC002625
4382.000 (2)
4382.000
PS punched section withou...
for TS, SE
1000
894
4.012
27-18-91-50
23-15-91-01
27-18-92-34
EC002625
4378.000 (2)
4378.000
PS punched section withou...
for TS, SE
1200
1094
4.836
27-18-91-50
23-15-91-01
27-18-92-34
EC002625
4379.000 (2)
4379.000
PS punched section withou...
for TS, SE
1800
1694
7.440
27-18-91-50
23-15-91-01
27-18-92-34
EC002625
4380.000 (2)
4380.000
PS punched section withou...
for TS, SE
2000
1894
8.364
27-18-91-50
23-15-91-01
27-18-92-34
EC002625
4381.000 (2)
4381.000
PS punched section withou...
for TS, SE
2200
2094
9.064
27-18-91-50
23-15-91-01
27-18-92-34
EC002625
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성