피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
HTD H 200 - Timing pulleys with pilot bore
Chiaravalli
Open transmission
Timing pulleys
Timing pulleys with pilot bore
H
Powered by
CAD모델 선택
{chiaravalli/open_transmission/toothed_pulleys/timing_pulleys_with_pilot_bore/h/h_200_asmtab.prj},{NB=43200032},{TYPE=32 H 200},{CODE=43200032},{T=32},{EXEC=1F},{DP=129.30},{DE=127.99},{DF=135},{DM=80},{DI=-},{F=58.7},{L=70},{D=-},{C=-},{NF=80},{WEIGHT=6.17},{MAT=STEEL C45},{L1=115.0},{NFX=80},{CX=0.0},{DIX=0},{DX=0},{PPATH=h_200_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
ⁿ/ₐ
CODE
Part number
ⁿ/ₐ
T
Number of teeth
ⁿ/ₐ
EXEC
design
ⁿ/ₐ
DP
Dp
[mm]
DE
De
[mm]
DF
Df flanges
[mm]
DM
Dm Hub
[mm]
DI
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
D
d
[mm]
C
[mm]
NF
Flange number
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
43200014
14 H 200
43200014
14
1F
56.59
55.22
64
40
-
58.7
70
-
-
59
1.10
STEEL C45
43200015
15 H 200
43200015
15
1F
60.64
59.27
66.5
45
-
58.7
70
-
-
60
1.33
STEEL C45
43200016
16 H 200
43200016
16
1F
64.67
63.31
70
45
-
58.7
70
-
-
61
1.54
STEEL C45
43200017
17 H 200
43200017
17
1F
68.72
67.35
75
45
-
58.7
70
-
-
62
1.69
STEEL C45
43200018
18 H 200
43200018
18
1F
72.77
71.39
79
55
-
58.7
70
-
-
63
1.95
STEEL C45
43200019
19 H 200
43200019
19
1F
76.81
75.44
82.5
60
-
58.7
70
-
-
64
2.20
STEEL C45
43200020
20 H 200
43200020
20
1F
80.85
79.48
87
62
-
58.7
70
-
-
76
2.44
STEEL C45
43200021
21 H 200
43200021
21
1F
84.89
83.52
91
65
-
58.7
70
-
-
66
2.70
STEEL C45
43200022
22 H 200
43200022
22
1F
88.93
87.56
94
68
-
58.7
70
-
-
67
2.97
STEEL C45
43200023
23 H 200
43200023
23
1F
92.98
91.61
97
72
-
58.7
70
-
-
68
3.25
STEEL C45
43200024
24 H 200
43200024
24
1F
97.03
95.65
102
72
-
58.7
70
-
-
70
3.56
STEEL C45
43200025
25 H 200
43200025
25
1F
101.06
99.69
106
72
-
58.7
70
-
-
71
3.81
STEEL C45
43200026
26 H 200
43200026
26
1F
105.11
103.73
112
80
-
58.7
70
-
-
72
4.18
STEEL C45
43200027
27 H 200
43200027
27
1F
109.15
107.78
115
80
-
58.7
70
-
-
74
4.49
STEEL C45
43200028
28 H 200
43200028
28
1F
113.18
111.82
120
80
-
58.7
70
-
-
75
4.81
STEEL C45
43200029
29 H 200
43200029
29
1F
117.23
115.86
120
80
-
58.7
70
-
-
75
5.14
STEEL C45
43200030
30 H 200
43200030
30
1F
121.29
119.90
128
80
-
58.7
70
-
-
78
5.47
STEEL C45
43200032
32 H 200
43200032
32
1F
129.30
127.99
135
80
-
58.7
70
-
-
80
6.17
STEEL C45
43200033
33 H 200
43200033
33
1F
133.40
132.03
142
80
-
58.7
70
-
-
81
6.56
STEEL C45
43200034
34 H 200
43200034
34
1F
137.45
136.07
142
80
-
58.7
70
-
-
81
6.94
STEEL C45
43200035
35 H 200
43200035
35
1F
141.49
140.12
150
80
-
58.7
70
-
-
85
7.34
STEEL C45
43200036
36 H 200
43200036
36
1F
145.54
144.16
150
80
-
58.7
70
-
-
85
7.75
STEEL C45
43200038
38 H 200
43200038
38
1F
153.62
152.24
158
80
-
58.7
70
-
-
86
8.62
STEEL C45
43200040
40 H 200
43200040
40
1F
161.70
160.33
168
80
-
58.7
70
-
-
90
9.50
STEEL C45
43200042
42 H 200
43200042
42
1F
169.79
168.41
180
80
-
58.7
70
-
-
94
10.61
STEEL C45
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성