피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
PRW 1 - Merkel® Double wiper
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Double Wipers
Powered by
CAD모델 선택
{freudenberg/hydraulics/double_wipers/prw1_asmtab.prj},{NB=40422087 PRW 1 40 48 7 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=40422087},{DD=40.0},{D=48.0},{NUT=0},{H=7.0},{L1=4.0},{P=4.0},{BF=PRW 1},{WS=94 AU 925},{B1=3.870},{B2=2.020},{B3=0.000},{B4=0.000},{B5=2.900},{B6=2.260},{B7=2.020},{B8=0.250},{X1=0.430},{X2=1.740},{X3=0.360},{X4=1.100},{X5=1.990},{X6=0.400},{Y1=0.210},{Y2=0.680},{Y3=0.010},{Y4=1.960},{Y5=0.220},{Y6=0.590},{Y7=2.220},{Y8=2.810},{Y9=3.210},{Y10=1.750},{Y11=3.070},{Y12=0.000},{R1=0.200},{R2=0.150},{R3=1.500},{R4=2.000},{R5=0.500},{R6=0.450},{PPATH=prw1/prw1_asmtpl.prj},{VPE=Kleinpack}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
DD
Shaft
[mm]
D
Cage
[mm]
H
Width
[mm]
P
Profile
[mm]
WS
Material
ⁿ/ₐ
VPE
Packaging
ⁿ/ₐ
49012374 PRW 1 22 30 7
49012374
22.0
30.0
7.0
4.0
94 AU 925
Industry Pack
40422525 PRW 1 22 30 7
40422525
22.0
30.0
7.0
4.0
94 AU 925
Small Pack
49012375 PRW 1 25 33 7
49012375
25.0
33.0
7.0
4.0
94 AU 925
Industry Pack
40422526 PRW 1 25 33 7
40422526
25.0
33.0
7.0
4.0
94 AU 925
Small Pack
528538 PRW 1 28 36 7
528538
28.0
36.0
7.0
4.0
94 AU 925
Industry Pack
40422073 PRW 1 28 36 7
40422073
28.0
36.0
7.0
4.0
94 AU 925
Small Pack
530000 PRW 1 30 38 7
530000
30.0
38.0
7.0
4.0
94 AU 925
Industry Pack
40422077 PRW 1 30 38 7
40422077
30.0
38.0
7.0
4.0
94 AU 925
Small Pack
49032529 PRW 1 30 38 7
49032529
30.0
38.0
7.0
4.0
92 AU 21100
Industry Pack
40422530 PRW 1 30 38 7
40422530
30.0
38.0
7.0
4.0
92 AU 21100
Small Pack
531403 PRW 1 32 40 7
531403
32.0
40.0
7.0
4.0
94 AU 925
Industry Pack
40422088 PRW 1 32 40 7
40422088
32.0
40.0
7.0
4.0
94 AU 925
Small Pack
531022 PRW 1 35 43 7
531022
35.0
43.0
7.0
4.0
94 AU 925
Industry Pack
40422086 PRW 1 35 43 7
40422086
35.0
43.0
7.0
4.0
94 AU 925
Small Pack
531411 PRW 1 36 44 7
531411
36.0
44.0
7.0
4.0
94 AU 925
Industry Pack
40422089 PRW 1 36 44 7
40422089
36.0
44.0
7.0
4.0
94 AU 925
Small Pack
49012106 PRW 1 37 45 7
49012106
37.0
45.0
7.0
4.0
94 AU 925
49005191 PRW 1 38 46 7
49005191
38.0
46.0
7.0
4.0
94 AU 925
Industry Pack
40422521 PRW 1 38 46 7
40422521
38.0
46.0
7.0
4.0
94 AU 925
Small Pack
531116 PRW 1 40 48 7
531116
40.0
48.0
7.0
4.0
94 AU 925
Industry Pack
40422087 PRW 1 40 48 7
40422087
40.0
48.0
7.0
4.0
94 AU 925
Small Pack
531412 PRW 1 45 53 7
531412
45.0
53.0
7.0
4.0
94 AU 925
Industry Pack
40422090 PRW 1 45 53 7
40422090
45.0
53.0
7.0
4.0
94 AU 925
Small Pack
49031586 PRW 1 45 53 7
49031586
45.0
53.0
7.0
4.0
94 AU 925
526679 PRW 1 48 58 9
526679
48.0
58.0
9.0
5.0
94 AU 925
Industry Pack
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성