피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Ladder - Aluminum E1 Long Span 203mm Siderail
unitray
Cable Tray Inside Vertical Fittings
Aluminum E1 Long Span 203mm Siderail
Powered by
CAD모델 선택
{unitray/cable_tray_inside_vertical_fittings/aluminum_e1_long_span_203mm_siderail/ladder.prj},{NB=4IA-9X94},{SHA256=Yv4POerO5IElZV+HpoZjsJAzbDj5P3B/HJJ/IyIWNPk=},{INAME=01201__4ia2d9x94},{DESC=Inside Vertical Fitting},{MF=Aluminum},{D=4 - 45°},{SIDEHT=9 - E / 203 mm (8.0)\"},{R=X - 1220},{W=9 - 900 mm (36)\"},{RS=4 - Ladder},{PN=4IA-9X94}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESC
Description
ⁿ/ₐ
MF
Material Finish
ⁿ/ₐ
D
Degree
ⁿ/ₐ
SIDEHT
Siderail Height
ⁿ/ₐ
R
Radius
ⁿ/ₐ
W
Width
ⁿ/ₐ
RS
Rung Spacing
ⁿ/ₐ
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
3IA-9334
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
3 - 305
3 - 203 mm (8)"
4 - Ladder
3IA-9334
3IA-9354
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
3 - 305
5 - 300 mm (12)"
4 - Ladder
3IA-9354
3IA-9364
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
3 - 305
6 - 450 mm (18)"
4 - Ladder
3IA-9364
3IA-9374
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
3 - 305
7 - 600 mm (24)"
4 - Ladder
3IA-9374
3IA-9384
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
3 - 305
8 - 750 mm (30)"
4 - Ladder
3IA-9384
3IA-9394
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
3 - 305
9 - 900 mm (36)"
4 - Ladder
3IA-9394
3IA-9634
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
6 - 610
3 - 203 mm (8)"
4 - Ladder
3IA-9634
3IA-9654
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
6 - 610
5 - 300 mm (12)"
4 - Ladder
3IA-9654
3IA-9664
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
6 - 610
6 - 450 mm (18)"
4 - Ladder
3IA-9664
3IA-9674
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
6 - 610
7 - 600 mm (24)"
4 - Ladder
3IA-9674
3IA-9684
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
6 - 610
8 - 750 mm (30)"
4 - Ladder
3IA-9684
3IA-9694
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
6 - 610
9 - 900 mm (36)"
4 - Ladder
3IA-9694
3IA-9934
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
9 - 915
3 - 203 mm (8)"
4 - Ladder
3IA-9934
3IA-9954
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
9 - 915
5 - 300 mm (12)"
4 - Ladder
3IA-9954
3IA-9964
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
9 - 915
6 - 450 mm (18)"
4 - Ladder
3IA-9964
3IA-9974
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
9 - 915
7 - 600 mm (24)"
4 - Ladder
3IA-9974
3IA-9984
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
9 - 915
8 - 750 mm (30)"
4 - Ladder
3IA-9984
3IA-9994
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
9 - 915
9 - 900 mm (36)"
4 - Ladder
3IA-9994
3IA-9X34
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
X - 1220
3 - 203 mm (8)"
4 - Ladder
3IA-9X34
3IA-9X54
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
X - 1220
5 - 300 mm (12)"
4 - Ladder
3IA-9X54
3IA-9X64
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
X - 1220
6 - 450 mm (18)"
4 - Ladder
3IA-9X64
3IA-9X74
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
X - 1220
7 - 600 mm (24)"
4 - Ladder
3IA-9X74
3IA-9X84
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
X - 1220
8 - 750 mm (30)"
4 - Ladder
3IA-9X84
3IA-9X94
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
X - 1220
9 - 900 mm (36)"
4 - Ladder
3IA-9X94
4IA-9334
Inside Vertical Fitting
Aluminum
4 - 45°
9 - E / 203 mm (8.0)"
3 - 305
3 - 203 mm (8)"
4 - Ladder
4IA-9334
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성