피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Simplex sprockets 12B-1 for taper bushes - Sprockets for taper bushes - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Simplex sprockets T/L
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/simplex_sprockets_t_l/simplex_sprockets_12b_1_t_l.prj},{NB=381360022},{ZX=22},{Z=22},{DE=142.0},{DP=133.86},{CNSORDERNO=381360022},{DM=108},{A=44},{TAPERBUSH=2517},{TIPO=1},{KG=1.60},{B1=11.1},{C=2},{R3=19},{L5=0},{L3=0},{L4=0},{DM100=0},{DM200=0},{L1=0},{L2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
A
[mm]
TAPERBUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
TIPO
Type
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
381360013
13
87.8
79.60
381360013
60
25
1210
1
0.35
11.1
2
19
381360014
14
93.8
85.61
381360014
67
25
1610
1
0.40
11.1
2
19
381360015
15
99.8
91.62
381360015
70
25
1610
1
0.44
11.1
2
19
381360016
16
105.8
97.65
381360016
71
25
1610
1
0.53
11.1
2
19
381360017
17
111.9
103.67
381360017
76
25
1610
1
0.66
11.1
2
19
381360018
18
117.9
109.71
381360018
90
32
2012
1
0.86
11.1
2
19
381360019
19
123.9
115.73
381360019
90
32
2012
1
0.94
11.1
2
19
381360020
20
130.0
121.78
381360020
90
32
2012
1
1.04
11.1
2
19
381360021
21
136.0
127.81
381360021
102
44
2517
1
1.24
11.1
2
19
381360022
22
142.0
133.86
381360022
108
44
2517
1
1.60
11.1
2
19
381360023
23
148.1
139.90
381360023
108
44
2517
1
1.70
11.1
2
19
381360024
24
154.1
145.94
381360024
108
44
2517
1
1.81
11.1
2
19
381360025
25
160.2
151.99
381360025
108
44
2517
1
1.93
11.1
2
19
381360026
26
166.2
158.04
381360026
108
44
2517
1
2.04
11.1
2
19
381360027
27
172.3
164.09
381360027
108
44
2517
1
2.14
11.1
2
19
381360028
28
178.3
170.13
381360028
108
44
2517
1
2.37
11.1
2
19
381360030
30
190.4
182.24
381360030
108
44
2517
1
2.60
11.1
2
19
381360038
38
238.9
230.69
381360038
108
44
2517
1
3.93
11.1
2
19
381360045
45
283.2
273.10
381360045
124
44
2517
1
5.52
11.1
2
19
381360057
57*
355.9
345.81
381360057
124
44
2517
6
6.48
11.1
2
19
381360076
76*
471.1
460.99
381360076
124
44
2517
6
9.71
11.1
2
19
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성