피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 37879 - Threaded inserts self-cutting for foam materials and wood
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.300 Threaded inserts
02.300.100 Threaded inserts for wooden and soft plastic materials
02.300.100.20 Threaded inserts self-cutting
BN 37879 Self-cutting thread inserts without head
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_300/02_300_100/02_300_100_20/bn_37879/gewinaetze_bd_ei_t40.prj},{NB=3794560},{BNARTNR=3794560},{BNARTNR1=300140141},{BZC=040M3.5},{D=M3.5},{L=8.50},{D1=6.30},{P=2.12},{DD=5.00-5.75},{W=4.33},{DD1=14.4},{T=9.4},{NDM=3.500},{DDIN=5.000},{BNMAT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BZC
Order designation
ⁿ/ₐ
D
Thread
ⁿ/ₐ
L
±0.125
[mm]
D1
nom.
[mm]
P
nom.
[mm]
DD
min.
[mm]
W
min.
[mm]
DD1
min.
[mm]
T
[mm]
BNMAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
3794727
3794727
300162097
040M2.5
M2.5
8.00
5.50
1.81
4.25-5.00
3.75
12.5
8.8
3794773
3794773
300113462
040M3
M3
8.00
5.50
1.81
4.25-5.00
3.75
12.5
8.8
3794560
3794560
300140141
040M3.5
M3.5
8.50
6.30
2.12
5.00-5.75
4.33
14.4
9.4
3794975
3794975
300113464
040M4
M4
9.00
7.10
2.31
5.70-6.50
4.90
16.3
9.9
3794759
3794759
300113465
040M5
M5
10.00
8.70
2.54
7.20-8.10
6.10
20.3
11.0
3795112
3795112
300113466
040M6
M6
12.00
10.00
2.82
8.40-9.30
7.00
23.3
13.2
3794490
3794490
300140142
040M8
M8
16.00
12.00
3.63
10.40-11.30
8.50
28.3
17.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성