품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 22002 - Cable glands
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.100 Cable glands
03.100.100.20 Cable glands with metric thread
BN 22002 Cable glands with metric thread and enlarged clamping range for large cable-Ø
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_100/03_100_100_20/bn_22002/perfect_met_erweitert_50_6_m.prj},{NB=3691450},{ARTNR=50.616/20 M},{L=5.0},{SW1=22},{SW2=22},{EK=24},{H=32.5},{EF007839=16},{PACK=100},{TEMPST=-40},{TEMPV=-20},{TEMPH=100},{VER=2},{EF003712=1.5},{CTN=74198090},{EF000368=5.0},{EF000177=22},{EF005466=9},{L1=8.500},{H1=10.900},{L2=16.500},{CH=0.200},{R=3.000},{L3=5.000},{R2=12.000},{L4=3.500},{NDM=16.000},{L5=24.000},{D=12.000},{H2=10.0},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=100},{QUANTITYINT=100},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{BNARTNR=3691450},{ARTNRX=50.616/20 M},{DESCSHORT=PERFECT-KV-MS M 16X1,5},{A=M16x1.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Connecting thread
[mm]
C
Clamping range
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
SW1
Wrench size
[mm]
SW2
Wrench size
[mm]
H
Height
[mm]
INSTDM
Installation torque
[Nm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATL
Slat insert material
ⁿ/ₐ
MATD
Material sealing ring
ⁿ/ₐ
MATO
Material O-ring
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
IP68
Protection grade
[EN 60529]
IP69
Protection grade
[EN 60529]
TEMPST
Temperature range
[°C]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
NORM2
Test standard
ⁿ/ₐ
CTN
Customs number
ⁿ/ₐ
BNMAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
3691449
3691449
50.612/16 M
M12x1.5
5 - 8
6.5
17
17
31.5
3.5
17.9
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
CR / NBR
NBR
100
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
74198090
3691450
3691450
50.616/20 M
M16x1.5
9 -12
5.0
22
22
32.5
3.5
36.3
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
CR / NBR
NBR
100
IP68 (5 bar / 30 min)
IP69
-40
-20
100
UL 514B
74198090
3691447
3691447
50.620/25 M
M20x1.5
11 - 16
6.0
27
27
33.5
3.5
52.9
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
CR / NBR
NBR
50
IP68 (5 bar / 30 min)
IP69
-40
-20
100
UL 514B
74198090
3691448
3691448
50.625/32 M
M25x1.5
14 - 20
7.0
34
34
37.0
6.7
80.8
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
CR / NBR
NBR
25
IP68 (5 bar / 30 min)
IP69
-40
-20
100
UL 514B
74198090
3691451
3691451
50.632/40 M
M32x1.5
19 - 27
8.0
43
43
41.0
12
145.3
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
PA6
CR / NBR
NBR
10
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
-20
100
UL 514B
74198090
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성