피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Welding Neck Flange, Aluminium acc. to EN 485, EN AW 1050A, Typ 11, PN10/16/40, sim. to EN 1092-1
Huelsen
Flanges
Flanges Aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{huelsen/4_flansche/1_aluminium/flansch_v_321.prj},{NB=3210060016518},{ARTNR=3210060016518},{A=60.3},{D=165},{C2=18},{H2=45},{H3=8},{K=125},{L=18},{S=2.9},{R1=5},{N1=74},{D1=102},{F1=2},{SA=4},{AUS=Typ 11},{DN1=50},{GEW=0.958},{PG=Flansche},{PUG=Vorschweissflansche},{NORM=i.A. EN 1092-1},{WERK1=Aluminium},{WERK2=EN 485},{WERK3=EN AW 1050A},{VERS=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
ARTNR
Part number
ⁿ/ₐ
DN
NB
[mm]
A
Outside Ø
[mm]
D
Outside Ø
[mm]
C2
Height
[mm]
H2
Height
[mm]
H3
Height
[mm]
K
Hole Circle Ø
[mm]
L
Hole Ø
[mm]
S
Wall Thickness
[mm]
R1
Radius R ~
[mm]
N1
[mm]
D1
[mm]
F1
[mm]
SA
Bolt Number [Piece]
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
GEW
Theoretical Weight [kg/Piece]
ⁿ/ₐ
BEZ
Article Indication
ⁿ/ₐ
PG
Product Group
ⁿ/ₐ
PUG
Product Sub-group
ⁿ/ₐ
NORM
Standard
ⁿ/ₐ
WERK
Primary Material
ⁿ/ₐ
3210017009016
3210017009016
10
17.2
90
16
35
6
60
14
1.8
4
28
40
2
4
Type 11
0.171
Welding Neck Flange, Alum...
Flanges
Welding Neck Flanges
sim. to EN 1092-1
Aluminium, EN 485, EN AW ...
3210021009516
3210021009516
15
21.3
95
16
38
6
65
14
2.0
4
32
45
2
4
Type 11
0.342
Welding Neck Flange, Alum...
Flanges
Welding Neck Flanges
sim. to EN 1092-1
Aluminium, EN 485, EN AW ...
3210026010518
3210026010518
20
26.9
105
18
40
6
75
14
2.3
4
40
58
2
4
Type 11
0.342
Welding Neck Flange, Alum...
Flanges
Welding Neck Flanges
sim. to EN 1092-1
Aluminium, EN 485, EN AW ...
3210033011518
3210033011518
25
33.7
115
18
40
6
85
14
2.6
4
46
68
2
4
Type 11
0.342
Welding Neck Flange, Alum...
Flanges
Welding Neck Flanges
sim. to EN 1092-1
Aluminium, EN 485, EN AW ...
3210042014018
3210042014018
32
42.4
140
18
42
6
100
18
2.6
6
56
78
2
4
Type 11
0.684
Welding Neck Flange, Alum...
Flanges
Welding Neck Flanges
sim. to EN 1092-1
Aluminium, EN 485, EN AW ...
3210048015018
3210048015018
40
48.3
150
18
45
7
110
18
2.6
6
64
88
2
4
Type 11
0.684
Welding Neck Flange, Alum...
Flanges
Welding Neck Flanges
sim. to EN 1092-1
Aluminium, EN 485, EN AW ...
3210060016518
3210060016518
50
60.3
165
18
45
8
125
18
2.9
5
74
102
2
4
Type 11
0.958
Welding Neck Flange, Alum...
Flanges
Welding Neck Flanges
sim. to EN 1092-1
Aluminium, EN 485, EN AW ...
3210076018518
3210076018518
65
76.1
185
18
45
10
145
18
2.9
6
92
122
2
8
Type 11
1.197
Welding Neck Flange, Alum...
Flanges
Welding Neck Flanges
sim. to EN 1092-1
Aluminium, EN 485, EN AW ...
3210088020020
3210088020020
80
88.9
200
20
50
10
160
18
3.2
6
105
138
2
8
Type 11
1.368
Welding Neck Flange, Alum...
Flanges
Welding Neck Flanges
sim. to EN 1092-1
Aluminium, EN 485, EN AW ...
3210114022020
3210114022020
100
114.3
220
20
52
12
180
18
3.6
8
131
158
2
8
Type 11
1.539
Welding Neck Flange, Alum...
Flanges
Welding Neck Flanges
sim. to EN 1092-1
Aluminium, EN 485, EN AW ...
3210139025022
3210139025022
125
139.7
250
22
55
12
210
18
4.0
8
156
188
2
8
Type 11
2.223
Welding Neck Flange, Alum...
Flanges
Welding Neck Flanges
sim. to EN 1092-1
Aluminium, EN 485, EN AW ...
3210168028522
3210168028522
150
168.3
285
22
55
12
240
22
4.5
10
184
212
2
8
Type 11
2.565
Welding Neck Flange, Alum...
Flanges
Welding Neck Flanges
sim. to EN 1092-1
Aluminium, EN 485, EN AW ...
3210219034024
3210219034024
200
219.1
340
24
62
16
295
22
6.3
10
234
268
2
12
Type 11
3.933
Welding Neck Flange, Alum...
Flanges
Welding Neck Flanges
sim. to EN 1092-1
Aluminium, EN 485, EN AW ...
3210273039526
3210273039526
250
273.0
395
26
68
16
350
22
6.3
12
292
320
2
12
Type 11
5.301
Welding Neck Flange, Alum...
Flanges
Welding Neck Flanges
sim. to EN 1092-1
Aluminium, EN 485, EN AW ...
3210323044526
3210323044526
300
323.9
445
26
68
16
400
22
7.1
12
342
370
2
16
Type 11
6.156
Welding Neck Flange, Alum...
Flanges
Welding Neck Flanges
sim. to EN 1092-1
Aluminium, EN 485, EN AW ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Model 5911 - ANSI Sch 10S LR 90° elbow welded - Stainless steel 304L - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
I.2R_I - ISO WELDED CONCENTRIC reducers Stainless steel 304L or 316L
FG INOX
16.02.2017
Model 5718 - Blind flange - Type 05A - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
03.02.2021
DIN 934 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
US DIN 125 - HALFEN Washers DIN 125
Halfen
02.08.2021
I.RBIB - Flanged end ball valves 2 PIECES FLANGED END FULL BORE NP10/16 WP ...
FG INOX
16.02.2017
Modèle 58269 - 2 pieces ATEX flanged ball valve with ISO mounting pad - Ful...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.05.2021
BOA H Straight-Way Pattern - Maintenance free metal seated globe valves wit...
KSB
11.04.2024
Welding Neck Flange, Aluminium acc. to EN 485, EN AW 5754, Typ 11, PN10/16/...
Huelsen
10.02.2021
Safety valve - Series RV2
Aventics
13.07.2022
8805 - Ball valve / Butterfly valve with pneumatic rotary actuator
Buerkert
08.12.2023
Reducer concentric, Aluminium acc. to EN 754/755,EN AW 1050A-0, seamless, a...
Huelsen
10.02.2021
Reducer concentric, Aluminium acc. to EN 755, EN AW 6060-T66, seamless, acc...
Huelsen
10.02.2021
Model 5721 - Welding neck flange - Type 11B -Schedule 40S - Stainless steel...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
28.04.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성