피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
31GCF - Drive Chains - 1/10 Pitch (.1000 Circular Pitch)
WMBerg
INCH
Chain and Belt Drives
Flex-E-Gear® Chain Drive System
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/chain_and_belt_drives/flex_e_gear_chain_drive_system/a15.prj},{NB=31GCF-150-E},{PN=31GCF-150-E},{DES=Drive Chain},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=A7},{MAT=Polyurethane W/ St Steel Cable},{P=1/10},{N=150},{UTS=30},{H=0.195},{W=0.092},{L=15.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
P
Pitch
ⁿ/ₐ
N
Number of Pitches
ⁿ/ₐ
L
Length
[인치]
31GCF-45-E
31GCF-45-E
Drive Chain
Master Inch/Metric Catalo...
Polyurethane W/ St Steel...
1/10
45
4.500
31GCF-50-E
31GCF-50-E
Drive Chain
Master Inch/Metric Catalo...
Polyurethane W/ St Steel...
1/10
50
5.000
31GCF-55-E
31GCF-55-E
Drive Chain
Master Inch/Metric Catalo...
Polyurethane W/ St Steel...
1/10
55
5.500
31GCF-60-E
31GCF-60-E
Drive Chain
Master Inch/Metric Catalo...
Polyurethane W/ St Steel...
1/10
60
6.000
31GCF-65-E
31GCF-65-E
Drive Chain
Master Inch/Metric Catalo...
Polyurethane W/ St Steel...
1/10
65
6.500
31GCF-70-E
31GCF-70-E
Drive Chain
Master Inch/Metric Catalo...
Polyurethane W/ St Steel...
1/10
70
7.000
31GCF-75-E
31GCF-75-E
Drive Chain
Master Inch/Metric Catalo...
Polyurethane W/ St Steel...
1/10
75
7.500
31GCF-80-E
31GCF-80-E
Drive Chain
Master Inch/Metric Catalo...
Polyurethane W/ St Steel...
1/10
80
8.000
31GCF-85-E
31GCF-85-E
Drive Chain
Master Inch/Metric Catalo...
Polyurethane W/ St Steel...
1/10
85
8.500
31GCF-90-E
31GCF-90-E
Drive Chain
Master Inch/Metric Catalo...
Polyurethane W/ St Steel...
1/10
90
9.000
31GCF-95-E
31GCF-95-E
Drive Chain
Master Inch/Metric Catalo...
Polyurethane W/ St Steel...
1/10
95
9.500
31GCF-100-E
31GCF-100-E
Drive Chain
Master Inch/Metric Catalo...
Polyurethane W/ St Steel...
1/10
100
10.000
31GCF-105-E
31GCF-105-E
Drive Chain
Master Inch/Metric Catalo...
Polyurethane W/ St Steel...
1/10
105
10.500
31GCF-110-E
31GCF-110-E
Drive Chain
Master Inch/Metric Catalo...
Polyurethane W/ St Steel...
1/10
110
11.000
31GCF-115-E
31GCF-115-E
Drive Chain
Master Inch/Metric Catalo...
Polyurethane W/ St Steel...
1/10
115
11.500
31GCF-120-E
31GCF-120-E
Drive Chain
Master Inch/Metric Catalo...
Polyurethane W/ St Steel...
1/10
120
12.000
31GCF-125-E
31GCF-125-E
Drive Chain
Master Inch/Metric Catalo...
Polyurethane W/ St Steel...
1/10
125
12.500
31GCF-130-E
31GCF-130-E
Drive Chain
Master Inch/Metric Catalo...
Polyurethane W/ St Steel...
1/10
130
13.000
31GCF-135-E
31GCF-135-E
Drive Chain
Master Inch/Metric Catalo...
Polyurethane W/ St Steel...
1/10
135
13.500
31GCF-140-E
31GCF-140-E
Drive Chain
Master Inch/Metric Catalo...
Polyurethane W/ St Steel...
1/10
140
14.000
31GCF-150-E
31GCF-150-E
Drive Chain
Master Inch/Metric Catalo...
Polyurethane W/ St Steel...
1/10
150
15.000
31GCF-160-E
31GCF-160-E
Drive Chain
Master Inch/Metric Catalo...
Polyurethane W/ St Steel...
1/10
160
16.000
31GCF-170-E
31GCF-170-E
Drive Chain
Master Inch/Metric Catalo...
Polyurethane W/ St Steel...
1/10
170
17.000
31GCF-180-E
31GCF-180-E
Drive Chain
Master Inch/Metric Catalo...
Polyurethane W/ St Steel...
1/10
180
18.000
31GCF-190-E
31GCF-190-E
Drive Chain
Master Inch/Metric Catalo...
Polyurethane W/ St Steel...
1/10
190
19.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
24GCF - Drive Chains - 24 Pitch (.1309 Circular Pitch)
WMBerg
06.06.2023
2V - Belts - Standard 1/4" x 7/32" V-Belts
WMBerg
06.06.2023
4V - Belts - Standard 1/2" x 7/16" V-Belt
WMBerg
06.06.2023
5V - Belts - Standard 21/32" x 1/2" V-Belts
WMBerg
06.06.2023
3V - Belts - Standard 3/8" x 11/32" V-Belts
WMBerg
06.06.2023
14CCF - Cable Chain - .1475 Circular Pitch
WMBerg
06.06.2023
FGS103 & FGA103 - Precision Spur Gears - 0.4 Module 10mm Bore 3mm Face Hubl...
WMBerg
06.06.2023
PGD & FGD - Delrin® - Spur Gears - 0.4 Module 5, 8, and 10 (mm) Bore 5mm Fa...
WMBerg
06.06.2023
32GBF - Drive Belt Gears - 32 Pitch (.0982 Circular Pitch)
WMBerg
06.06.2023
31GCF-M - Drive Chains - 2.54mm (Nominal) Circular Pitch
WMBerg
06.06.2023
35EM - #35 .375 Pitch Sprockets - 3/8" Circular Pitch
WMBerg
06.06.2023
RC35 - D - #35 .375 Pitch Chain - 3/8" Pitch
WMBerg
06.06.2023
W
SANKI KOGYO
01.10.2018
24B4M - Sprocket Gears - 24 Pitch (.1309 Circular Pitch) 1/4" Bore
WMBerg
06.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성