피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
29014 - Tube clamps flange, aluminium
norelem
Systems and components for machine and plant construction
29000 Monitor brackets Tubular connection system Round tubes, square tubes Column system
Tubular connection system
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_29000/rohrverbinder/29014_1.prj},{NB=29014-518},{B=5.5},{C=18},{D=25},{E=35},{F=31},{G=35},{H=0},{K=32.5},{L=41},{M=50},{N=5},{O=0},{P=23},{R=0},{U=40},{GEW=0.0603},{EAN=4059495267692},{TYP=1},{SCHLBR=3.5},{ST=5.0},{RKA=8.0},{RK=26.0},{DBO=6.5},{SW=10.0},{DLOGO=9.0},{TLOGO=1.5},{X=8.5},{BB=11.4},{RF=5.0},{ZZ=0.10},{KH=11.85},{NDM=6.0},{XA=10.0},{XB=6.0},{XC=20.0},{XD=5.0},{XE=3.0},{XF=11.05},{XG=6.0},{XH=10.0},{XI=2.9},{XJ=8.9},{XK=10.0},{AX=18.100},{BEST=29014-518},{LOCHBILD=2},{A=18.1},{S=M 6 x 20},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76090000},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
LOCHBILD
Hole arrangement
ⁿ/ₐ
A
clamping diameter
[mm]
B
borehole diameter
[mm]
C
distance of clamping hole
[mm]
D
external diameter
[mm]
E
Length
[mm]
F
height
[mm]
G
width of foot plate
[mm]
H
borehole distance
[mm]
K
distance of screw
[mm]
L
total length
[mm]
M
total length of foot plate
[mm]
N
height of foot plate
[mm]
O
distance
[mm]
P
width of clamp hub
[mm]
R
distance
[mm]
S
screw type
[mm]
U
distance
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
29014-512
29014-512
1
12.1
5.5
18
25
35
31
35
38
32.5
41
50
5
0
23
0
M 6 x 20
40
0.0741
Yes
76090000
4059495267654
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29014-514
29014-514
2
14.1
5.5
18
25
35
31
35
0
32.5
41
50
5
0
23
0
M 6 x 20
40
0.0692
Yes
76090000
4059495267661
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29014-515
29014-515
2
15.1
5.5
18
25
35
31
35
0
32.5
41
50
5
0
23
0
M 6 x 20
40
0.0655
Yes
76090000
4059495267678
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29014-516
29014-516
1
16.1
5.5
18
25
35
31
35
38
32.5
41
50
5
0
23
0
M 6 x 20
40
0.0669
Yes
76090000
4059495267685
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29014-518
29014-518
2
18.1
5.5
18
25
35
31
35
0
32.5
41
50
5
0
23
0
M 6 x 20
40
0.0603
Yes
76090000
4059495267692
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29014-520
29014-520
1
20.1
6.5
30
40
40
50
55
53
53.0
63
78
7
0
33
0
M 8 x 25
60
0.1967
Yes
76090000
4059495267708
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29014-525
29014-525
1
25.1
6.5
30
40
40
50
55
53
53.0
63
78
7
0
33
0
M 8 x 25
60
0.1793
Yes
76090000
4059495267753
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29014-530
29014-530
1
30.1
6.5
30
40
40
50
55
53
53.0
63
78
7
0
33
0
M 8 x 25
60
0.1625
Yes
76090000
4059495267760
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29014-540
29014-540
3
40.17
8.5
42
56
60
70
80
80
74.0
87
105
10
60
40
52
M 10 x 30
82
0.4190
Yes
76090000
4059495267777
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
29014-550
29014-550
3
50.22
10.5
50
66
65
83
90
98
85.0
98
128
14
62
45
60
M 10 x 35
100
0.6533
Yes
76090000
4059495267784
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성