피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
2637. - Matrix with shoulder, rectangular, ISO 8977
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Ground precision components
Matrixes
Matrixes ISO 8977
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/e/e03/e03_06/2637.prj},{NB=2637.7C6.0330.0320.A1},{DOC=2637_pdf},{SBVIS=ISO 8977 m. Bund},{ASFSBVIS=RECHTECK},{BD2=20},{BD3=23.000},{BD4=12.000},{P=3.3},{W=3.2},{WMIN=3.2},{GMAX=11.000},{BL1=20},{BL=8},{AVSB=0},{AVTYPSB=1},{ZTC=82073010},{CSURL=https://fibro-embedded.partcommunity.com/3d-cad-models/?catalog=fibro&partFixed=false&part=2637.7C6.0330.0320.A1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
SBVIS
Type of bush
ⁿ/ₐ
ASFSBVIS
Ausführung Schneidform
ⁿ/ₐ
BD2
External diameter matrix
[mm]
BD3
[mm]
BD4
Durchmesser Freimachung
[mm]
PMIN
[mm]
PMAX
[mm]
WMIN
Cutting diameter/Length of die shape
[mm]
WMAX
[mm]
GMAX
[mm]
GEW
Weight
[kg]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
DUMMY
ⁿ/ₐ
2637.3B3.0130.0120.A1
2637.3B3.0130.0120.A1
ISO 8977 m. Bund
RECHTECK
8
11.000
4.000
1.300
3.288
1.2
1.200
3.500
0.007
82073010
2637.3B3.####.####.##
2637.4B3.0130.0120.A1
2637.4B3.0130.0120.A1
ISO 8977 m. Bund
RECHTECK
10
13.000
5.800
1.300
4.854
1.2
1.200
5.000
0.009
82073010
2637.4B3.####.####.##
2637.5C4.0210.0200.A1
2637.5C4.0210.0200.A1
ISO 8977 m. Bund
RECHTECK
13
16.000
8.000
2.100
6.708
2.0
2.000
7.000
0.017
82073010
2637.5C4.####.####.##
2637.6C4.0250.0240.A1
2637.6C4.0250.0240.A1
ISO 8977 m. Bund
RECHTECK
16
19.000
9.500
2.500
8.674
2.4
2.400
9.000
0.026
82073010
2637.6C4.####.####.##
2637.7C6.0330.0320.A1
2637.7C6.0330.0320.A1
ISO 8977 m. Bund
RECHTECK
20
23.000
12.000
3.300
10.524
3.2
3.200
11.000
0.042
82073010
2637.7C6.####.####.##
2637.8C6.0410.0400.A1
2637.8C6.0410.0400.A1
ISO 8977 m. Bund
RECHTECK
22
25.000
15.000
4.100
13.416
4.0
4.000
14.000
0.046
82073010
2637.8C6.####.####.##
2637.9C6.0490.0480.A1
2637.9C6.0490.0480.A1
ISO 8977 m. Bund
RECHTECK
25
28.000
17.300
4.900
15.263
4.8
4.800
16.000
0.058
82073010
2637.9C6.####.####.##
2637.10C6.0560.0550.A1
2637.10C6.0560.0550.A1
ISO 8977 m. Bund
RECHTECK
32
35.000
20.700
5.600
19.229
5.5
5.500
20.000
0.099
82073010
2637.10C6.####.####.##
2637.11C6.0650.0640.A1
2637.11C6.0650.0640.A1
ISO 8977 m. Bund
RECHTECK
38
41.000
27.700
6.500
26.231
6.4
6.400
27.000
0.126
82073010
2637.11C6.####.####.##
2637.12C6.0650.0640.A1
2637.12C6.0650.0640.A1
ISO 8977 m. Bund
RECHTECK
40
43.000
27.700
6.500
26.231
6.4
6.400
27.000
0.146
82073010
2637.12C6.####.####.##
2637.14C6.0650.0640.A1
2637.14C6.0650.0640.A1
ISO 8977 m. Bund
RECHTECK
50
53.000
37.000
6.500
35.427
6.4
6.400
36.000
0.214
82073010
2637.14C6.####.####.##
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성