피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
25LC107M & 25LC108M - Molded Plastic Chain Sprockets - 6.35mm (Nominal) Circular Pitch - Acetal
WMBerg
METRIC
Chain and Belt Drives
Flex-E-Pitch®
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_chain_and_belt_drives/flex_e_pitch_link_chain/a43m.prj},{NB=25LC107M-36},{PN=25LC107M-36},{DES=FLEX-E-PITCH LADDER },{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=MA51},{MAT=Acetal},{P=6.35},{N=36},{PD=72.77},{OD=75.81},{B=7},{F=6.4},{F1=6.4000},{L=13.0000},{H=16.0000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
P
Circular Pitch
[mm]
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
B
Bore Diameter
[mm]
F
Face Width
[mm]
25LC107M-9
25LC107M-9
FLEX-E-PITCH LADDER
Master Inch/Metric Catalo...
Acetal
6.35
9
18.19
21.24
7
6.4
25LC107M-10
25LC107M-10
FLEX-E-PITCH LADDER
Master Inch/Metric Catalo...
Acetal
6.35
10
20.21
23.26
7
6.4
25LC107M-12
25LC107M-12
FLEX-E-PITCH LADDER
Master Inch/Metric Catalo...
Acetal
6.35
12
24.26
27.30
7
6.4
25LC107M-13
25LC107M-13
FLEX-E-PITCH LADDER
Master Inch/Metric Catalo...
Acetal
6.35
13
26.28
29.32
7
6.4
25LC107M-14
25LC107M-14
FLEX-E-PITCH LADDER
Master Inch/Metric Catalo...
Acetal
6.35
14
28.30
31.35
7
6.4
25LC107M-15
25LC107M-15
FLEX-E-PITCH LADDER
Master Inch/Metric Catalo...
Acetal
6.35
15
30.32
33.37
7
6.4
25LC107M-16
25LC107M-16
FLEX-E-PITCH LADDER
Master Inch/Metric Catalo...
Acetal
6.35
16
32.34
35.39
7
6.4
25LC107M-18
25LC107M-18
FLEX-E-PITCH LADDER
Master Inch/Metric Catalo...
Acetal
6.35
18
36.38
39.43
7
6.4
25LC107M-20
25LC107M-20
FLEX-E-PITCH LADDER
Master Inch/Metric Catalo...
Acetal
6.35
20
40.43
43.47
7
6.4
25LC107M-24
25LC107M-24
FLEX-E-PITCH LADDER
Master Inch/Metric Catalo...
Acetal
6.35
24
48.51
51.56
7
6.4
25LC107M-25
25LC107M-25
FLEX-E-PITCH LADDER
Master Inch/Metric Catalo...
Acetal
6.35
25
50.53
53.58
7
6.4
25LC107M-28
25LC107M-28
FLEX-E-PITCH LADDER
Master Inch/Metric Catalo...
Acetal
6.35
28
56.60
59.64
7
6.4
25LC107M-30
25LC107M-30
FLEX-E-PITCH LADDER
Master Inch/Metric Catalo...
Acetal
6.35
30
60.64
63.69
7
6.4
25LC107M-36
25LC107M-36
FLEX-E-PITCH LADDER
Master Inch/Metric Catalo...
Acetal
6.35
36
72.77
75.81
7
6.4
25LC108M-9
25LC108M-9
FLEX-E-PITCH LADDER
Master Inch/Metric Catalo...
Acetal
6.35
9
18.19
21.24
8
6.4
25LC108M-10
25LC108M-10
FLEX-E-PITCH LADDER
Master Inch/Metric Catalo...
Acetal
6.35
10
20.21
23.26
8
6.4
25LC108M-12
25LC108M-12
FLEX-E-PITCH LADDER
Master Inch/Metric Catalo...
Acetal
6.35
12
24.26
27.30
8
6.4
25LC108M-13
25LC108M-13
FLEX-E-PITCH LADDER
Master Inch/Metric Catalo...
Acetal
6.35
13
26.28
29.32
8
6.4
25LC108M-14
25LC108M-14
FLEX-E-PITCH LADDER
Master Inch/Metric Catalo...
Acetal
6.35
14
28.30
31.35
8
6.4
25LC108M-15
25LC108M-15
FLEX-E-PITCH LADDER
Master Inch/Metric Catalo...
Acetal
6.35
15
30.32
33.37
8
6.4
25LC108M-16
25LC108M-16
FLEX-E-PITCH LADDER
Master Inch/Metric Catalo...
Acetal
6.35
16
32.34
35.39
8
6.4
25LC108M-18
25LC108M-18
FLEX-E-PITCH LADDER
Master Inch/Metric Catalo...
Acetal
6.35
18
36.38
39.43
8
6.4
25LC108M-20
25LC108M-20
FLEX-E-PITCH LADDER
Master Inch/Metric Catalo...
Acetal
6.35
20
40.43
43.47
8
6.4
25LC108M-24
25LC108M-24
FLEX-E-PITCH LADDER
Master Inch/Metric Catalo...
Acetal
6.35
24
48.51
51.56
8
6.4
25LC108M-25
25LC108M-25
FLEX-E-PITCH LADDER
Master Inch/Metric Catalo...
Acetal
6.35
25
50.53
53.58
8
6.4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
25CF & 25CP-M - Chain Sprockets - 6.35mm (Nominal) Circular Pitch - Aluminu...
WMBerg
06.06.2023
PG4 - Grooved Pulley - For 3/16" Diameter Pulley Belts - 5/16" and 3/8" Bor...
WMBerg
06.06.2023
Sprocket 1/2 x 3/16 " - Sprocket 1/2 x 3/16 "for roller chains according to...
Ketten Fuchs
22.09.2021
35EM-GSM - Plastic Sprockets - 9.5mm (Nominal) Circular Pitch
WMBerg
06.06.2023
14LC107M & 14LC108M - Molded Plastic Chain Sprockets - 3.75mm (Nominal) Cir...
WMBerg
06.06.2023
Sprocket 1/2 x 1/8 " - Sprocket 1/2 x 1/8 ", for roller chains according to...
Ketten Fuchs
22.09.2021
7CF & 7CP-M - Aluminum Chain Sprockets - 12.7mm (Nominal) Circular Pitch - ...
WMBerg
06.06.2023
14LP & 14LC - Aluminum Chain Sprockets - 3.75mm (Nominal) Circular Pitch - ...
WMBerg
06.06.2023
GG33S14 & GG33A14 - Sprocket Gears - 32 Pitch (.0982 Circular Pitch) - 1/8...
WMBerg
06.06.2023
HGS80, HGS83, HGA80 & HGA83 - Helical Gears - 0.4 Module - 3 & 5 (mm) Bore ...
WMBerg
06.06.2023
14EM107M & 14EM108M - 3.75 Pitch Sprocket - 3.75mm (Nominal) Circular Pitch...
WMBerg
06.06.2023
PE3M - Shaft Extensions - Stainless Steel DIN 1.4305 - 4mm to10mm Diameters
WMBerg
06.06.2023
22252 - Sprockets single 3/4“ x 7/16“ DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
22265 - Sprockets duplex 3/4" x 7/16" DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성