피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
OMK-E - Merkel® OMEGAT
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Piston Seals (Hydraulic)
Powered by
CAD모델 선택
{freudenberg/hydraulics/piston_seals_hydraulics/omegat_omk_e_asmtab.prj},{NB=24276340 OMK-E 260 236 7.7 NBR-GM201 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=24276340},{WS=NBR-GM201},{DD=236.0},{D=260.0},{NUT=0},{H=7.7},{L=8.1},{P=10.25},{C=14.0},{R1=2.0},{PPATH=omegat_omk_e/omegat_omk_e_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
WS
Material
ⁿ/ₐ
DD
Dimension d
[mm]
D
Dimension
[mm]
H
Dimension
[mm]
L
Dimension
[mm]
P
Profile
[mm]
C
[mm]
R1
max.
[mm]
24275916 OMK-E 8 3.1 2 NB...
24275916
NBR-B602
3.1
8.0
2.0
2.2
2.45
3.0
0.3
24275925 OMK-E 10 5.1 2 N...
24275925
NBR-B602
5.1
10.0
2.0
2.2
2.45
3.0
0.3
24275944 OMK-E 12 7.1 2 N...
24275944
NBR-B602
7.1
12.0
2.0
2.2
2.45
3.0
0.3
24256812 OMK-E 14 9.1 2 N...
24256812
NBR-B602
9.1
14.0
2.0
2.2
2.45
3.0
0.3
24276002 OMK-E 15 10.1 2 ...
24276002
NBR-B602
10.1
15.0
2.0
2.2
2.45
3.0
0.3
24275929 OMK-E 16 11.1 2 ...
24275929
NBR-B602
11.1
16.0
2.0
2.2
2.45
3.0
0.3
24275921 OMK-E 18 10.7 3 ...
24275921
NBR-B602
10.7
18.0
3.0
3.2
3.65
4.5
0.5
24248890 OMK-E 20 12.7 3 ...
24248890
NBR-B602
12.7
20.0
3.0
3.2
3.65
4.5
0.5
24275923 OMK-E 22 14.7 3 ...
24275923
NBR-B602
14.7
22.0
3.0
3.2
3.65
4.5
0.5
24260930 OMK-E 25 17.7 3 ...
24260930
NBR-B602
17.7
25.0
3.0
3.2
3.65
4.5
0.5
24275935 OMK-E 28 17.3 4 ...
24275935
NBR-B602
17.3
28.0
4.0
4.2
5.35
6.0
0.8
24275926 OMK-E 30 19.3 4 ...
24275926
NBR-B602
19.3
30.0
4.0
4.2
5.35
6.0
0.8
24258449 OMK-E 32 21.3 4 ...
24258449
NBR-B602
21.3
32.0
4.0
4.2
5.35
6.0
0.8
24257786 OMK-E 35 24.3 4 ...
24257786
NBR-B602
24.3
35.0
4.0
4.2
5.35
6.0
0.8
24276021 OMK-E 36 25.3 4 ...
24276021
NBR-B602
25.3
36.0
4.0
4.2
5.35
6.0
0.8
24275930 OMK-E 38 27.3 4 ...
24275930
NBR-B602
27.3
38.0
4.0
4.2
5.35
6.0
0.8
24249194 OMK-E 40 29.3 4 ...
24249194
NBR-B602
29.3
40.0
4.0
4.2
5.35
6.0
0.8
24275932 OMK-E 42 31.3 4 ...
24275932
NBR-B602
31.3
42.0
4.0
4.2
5.35
6.0
0.8
24275914 OMK-E 45 34.3 4 ...
24275914
NBR-B602
34.3
45.0
4.0
4.2
5.35
6.0
0.8
24275934 OMK-E 48 37.3 4 ...
24275934
NBR-B602
37.3
48.0
4.0
4.2
5.35
6.0
0.8
24258850 OMK-E 50 39.3 4 ...
24258850
NBR-B602
39.3
50.0
4.0
4.2
5.35
6.0
0.8
24275936 OMK-E 55 44.3 4 ...
24275936
NBR-B602
44.3
55.0
4.0
4.2
5.35
6.0
0.8
24276014 OMK-E 56 45.3 4 ...
24276014
NBR-B602
45.3
56.0
4.0
4.2
5.35
6.0
0.8
24275938 OMK-E 60 44.9 5....
24275938
NBR-B602
44.9
60.0
5.9
6.3
7.55
9.0
1.2
24275917 OMK-E 63 47.9 5....
24275917
NBR-B602
47.9
63.0
5.9
6.3
7.55
9.0
1.2
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성