피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/NL - Standard rubber wheels, swivel top plate bracket type "NL"
Tellurerota
Industrial - Light duty
23 - STANDARD RUBBER WHEELS, PRESSED STEEL DISCS
Standard rubber wheels, standard duty brackets (NL)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_light_duty/serie23/23nl/srp_nl_asmtab.prj},{NB=234406},{COD=234406},{WT=CB},{D=200},{BR=1},{DX=200},{F=50.0},{H=240},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=56},{O=156},{LC=230},{DD=20},{L1=80},{L=60},{DFA=12},{TG=0},{W=3.25},{INFO=Technical description},{VER=6},{TG1=0, 'No', 1, 'Yes'},{PPATH=nl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
COD
ⁿ/ₐ
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
234401
234401
CB
80
25.0
107
100x85
80x60
9
40
65
0.69
234402
234402
CB
100
30.0
128
100x85
80x60
9
35
80
0.82
234403
234403
CB
125
37.5
156
100x85
80x60
9
37
130
1.18
234404
234404
CB
140
37.5
176
100x85
80x60
9
34
150
1.31
234411
234411
CB
150
40.0
182
100x85
80x60
9
34
170
1.42
234410
234410
CB
160
40.0
199
140x110
105x80
11
56
180
2.44
234406
234406
CB
200
50.0
240
140x110
105x80
11
56
230
3.25
234601
234601
CR
80
25.0
107
100x85
80x60
9
40
65
0.70
234602
234602
CR
100
30.0
128
100x85
80x60
9
35
80
0.84
234603
234603
CR
125
37.5
156
100x85
80x60
9
37
130
1.21
234604
234604
CR
140
37.5
176
100x85
80x60
9
34
150
1.34
234611
234611
CR
150
40.0
182
100x85
80x60
9
34
170
1.45
234610
234610
CR
160
40.0
199
140x110
105x80
11
56
180
2.50
234606
234606
CR
200
50.0
240
140x110
105x80
11
56
230
3.31
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성