피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23022-20 - Elastomer dog couplings with removable clamp hubs
norelem
Systems and components for machine and plant construction
23000 Seals Plain bearing Couplings Quick plug couplings Shrink disc Clamping sets (shaft-hub) Rolling bearings Cardan joints
Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/kupplungen/23022-20_asmtab.prj},{NB=23022-20-24920781925},{GR=24},{NENNDM=35.0},{DM=70.0},{TSS=2300.0},{TSD=5130},{FSR=1900},{WVR=0.15},{WV=1.0},{DZ=7000},{A=20.0},{ANZDM=15.00},{D1=19},{D2=25},{D1D2MIN=10},{D1D2MAX=32},{D4=55},{L=78},{L1=30},{L2=18},{L3=10.5},{L4=34.000},{K=22.00},{GEW=0.3910},{EAN=4059495804521},{NDM=6.000},{XA=20.000},{XE=45.000},{XF=135.000},{XG=360.000},{XH=180.000},{XN=70.000},{TYP=1},{BEST=23022-20-24920781925},{FARBE=gelb},{TM=0.171},{KSH=92 Shore A},{WVA=+1,4 / -0,5},{C=M6},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=23022-20_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
GR
Size
ⁿ/ₐ
FARBE
Component
ⁿ/ₐ
TM
Trägheitsmoment
[(gm²)]
KSH
Kupplungsstern Härte
ⁿ/ₐ
NENNDM
Nenndrehmoment
[Nm]
DM
max. Drehmoment
[Nm]
TSS
Torsionssteife statisch
[(Nm/rad)]
TSD
Torsionssteife dynamisch
[(Nm/rad)]
FSR
Federsteifigkeit radial
[N/mm]
WVA
max. Wellenversatz radial
[mm]
WVR
max. Wellenversatz axial
[mm]
WV
max. Winkelversatz
[°]
DZ
revolution per minute max.
[1/min]
A
distance
[mm]
ANZDM
Anziehdrehmoment der Schrauben
[Nm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D1D2MIN
Diameter
[mm]
D1D2MAX
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
C
ISO 4029
[mm]
K
distance
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23022-20-14800350404
23022-20-14800350404
14
blau
0.007
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
5.00
4
4
4
12
30
35
11
13
5.0
19.000
M4
8.00
0.0500
Yes
84836040
4059495803869
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-20-14800350808
23022-20-14800350808
14
blau
0.007
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
5.00
8
8
4
12
30
35
11
13
5.0
19.000
M4
8.00
0.0500
Yes
84836040
4059495803876
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-20-14800350810
23022-20-14800350810
14
blau
0.007
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
5.00
8
10
4
12
30
35
11
13
5.0
19.000
M4
8.00
0.0500
Yes
84836040
4059495803883
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-20-14800350812
23022-20-14800350812
14
blau
0.007
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
5.00
8
12
4
12
30
35
11
13
5.0
19.000
M4
8.00
0.0500
Yes
84836040
4059495803890
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-20-14800350814
23022-20-14800350814
14
blau
0.007
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
5.00
8
14
4
12
30
35
11
13
5.0
19.000
M4
8.00
0.0500
Yes
84836040
4059495803906
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-20-14800351010
23022-20-14800351010
14
blau
0.007
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
5.00
10
10
4
12
30
35
11
13
5.0
19.000
M4
8.00
0.0500
Yes
84836040
4059495803913
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-20-14800351012
23022-20-14800351012
14
blau
0.007
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
5.00
10
12
4
12
30
35
11
13
5.0
19.000
M4
8.00
0.0500
Yes
84836040
4059495803920
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-20-14800351014
23022-20-14800351014
14
blau
0.007
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
5.00
10
14
4
12
30
35
11
13
5.0
19.000
M4
8.00
0.0500
Yes
84836040
4059495803937
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-20-14800351212
23022-20-14800351212
14
blau
0.007
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
5.00
12
12
4
12
30
35
11
13
5.0
19.000
M4
8.00
0.0500
Yes
84836040
4059495803944
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-20-14800351214
23022-20-14800351214
14
blau
0.007
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
5.00
12
14
4
12
30
35
11
13
5.0
19.000
M4
8.00
0.0500
Yes
84836040
4059495803951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-20-14800351414
23022-20-14800351414
14
blau
0.007
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
10.5
5.00
14
14
4
12
30
35
11
13
5.0
19.000
M4
8.00
0.0500
Yes
84836040
4059495803968
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-20-19800660808
23022-20-19800660808
19
blau
0.042
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
8
8
8
21
40
66
25
16
8.0
27.000
M6
19.50
0.1820
Yes
84836040
4059495803975
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-20-19800661212
23022-20-19800661212
19
blau
0.042
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
12
12
8
21
40
66
25
16
8.0
27.000
M6
19.50
0.1820
Yes
84836040
4059495803982
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-20-19800661214
23022-20-19800661214
19
blau
0.042
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
12
14
8
21
40
66
25
16
8.0
27.000
M6
19.50
0.1820
Yes
84836040
4059495803999
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-20-19800661215
23022-20-19800661215
19
blau
0.042
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
12
15
8
21
40
66
25
16
8.0
27.000
M6
19.50
0.1820
Yes
84836040
4059495804002
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-20-19800661216
23022-20-19800661216
19
blau
0.042
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
12
16
8
21
40
66
25
16
8.0
27.000
M6
19.50
0.1820
Yes
84836040
4059495804019
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-20-19800661414
23022-20-19800661414
19
blau
0.042
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
14
14
8
21
40
66
25
16
8.0
27.000
M6
19.50
0.1820
Yes
84836040
4059495804026
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-20-19800661415
23022-20-19800661415
19
blau
0.042
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
14
15
8
21
40
66
25
16
8.0
27.000
M6
19.50
0.1820
Yes
84836040
4059495804033
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-20-19800661416
23022-20-19800661416
19
blau
0.042
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
14
16
8
21
40
66
25
16
8.0
27.000
M6
19.50
0.1820
Yes
84836040
4059495804040
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-20-19800661515
23022-20-19800661515
19
blau
0.042
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
15
15
8
21
40
66
25
16
8.0
27.000
M6
19.50
0.1820
Yes
84836040
4059495804057
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-20-19800661516
23022-20-19800661516
19
blau
0.042
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
15
16
8
21
40
66
25
16
8.0
27.000
M6
19.50
0.1820
Yes
84836040
4059495804064
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-20-19800661616
23022-20-19800661616
19
blau
0.042
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
14.5
15.00
16
16
8
21
40
66
25
16
8.0
27.000
M6
19.50
0.1820
Yes
84836040
4059495804071
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-20-24800781010
23022-20-24800781010
24
blau
0.171
80 Shore A
17.0
34.0
860.0
1390
840
+1,4 / -0,5
0.20
1.0
7000
20.0
15.00
10
10
10
32
55
78
30
18
10.5
34.000
M6
22.00
0.3910
Yes
84836040
4059495804088
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-20-24800781818
23022-20-24800781818
24
blau
0.171
80 Shore A
17.0
34.0
860.0
1390
840
+1,4 / -0,5
0.20
1.0
7000
20.0
15.00
18
18
10
32
55
78
30
18
10.5
34.000
M6
22.00
0.3910
Yes
84836040
4059495804095
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-20-24800781819
23022-20-24800781819
24
blau
0.171
80 Shore A
17.0
34.0
860.0
1390
840
+1,4 / -0,5
0.20
1.0
7000
20.0
15.00
18
19
10
32
55
78
30
18
10.5
34.000
M6
22.00
0.3910
Yes
84836040
4059495804101
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성