피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23022-10 - Elastomer dog couplings with clamp hubs
norelem
Systems and components for machine and plant construction
23000 Seals Plain bearing Couplings Quick plug couplings Shrink disc Clamping sets (shaft-hub) Rolling bearings Cardan joints
Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/kupplungen/23022-10_asmtab.prj},{NB=23022-10-19920661414},{GR=19},{NENNDM=12.0},{DM=24.0},{TSS=1090.0},{TSD=1815},{FSR=1120},{WVR=0.10},{WV=1.0},{DZ=10000},{ANZDM=15.00},{D1=14},{D2=14},{D1D2MIN=10},{D1D2MAX=22},{D4=40},{L=66},{L1=25},{L2=16},{L3=12.0},{R=47.0},{GEW=0.1830},{EAN=4059495799629},{NDM=6.000},{XA=16.000},{XE=12.000},{XF=180.000},{XN=90.000},{BEST=23022-10-19920661414},{FARBE=gelb},{TM=0.0404},{KSH=92 Shore A},{WVA=+1.2 / -0.5},{C=M6},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=23022-10_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
GR
Size
ⁿ/ₐ
FARBE
Component
ⁿ/ₐ
TM
Trägheitsmoment
[(gm²)]
KSH
Kupplungsstern Härte
ⁿ/ₐ
NENNDM
Nenndrehmoment
[Nm]
DM
max. Drehmoment
[Nm]
TSS
Torsionssteife statisch
[(Nm/rad)]
TSD
Torsionssteife dynamisch
[(Nm/rad)]
FSR
Federsteifigkeit radial
[N/mm]
WVA
max. Wellenversatz radial
[mm]
WVR
max. Wellenversatz axial
[mm]
WV
max. Winkelversatz
[°]
DZ
revolution per minute max.
[1/min]
ANZDM
Anziehdrehmoment der Schrauben
[Nm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D1D2MIN
Diameter
[mm]
D1D2MAX
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
C
ISO 4029
[mm]
R
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23022-10-07800220404
23022-10-07800220404
7
blau
0.000195
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
+0.6 / -0.3
0.15
1.1
27000
0.43
4
4
4
7
14
22
7
8
3.5
M2
15.0
0.0070
Yes
84836040
4059495798639
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-10-07800220405
23022-10-07800220405
7
blau
0.000195
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
+0.6 / -0.3
0.15
1.1
27000
0.43
4
5
4
7
14
22
7
8
3.5
M2
15.0
0.0070
Yes
84836040
4059495798646
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-10-07800220406
23022-10-07800220406
7
blau
0.000195
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
+0.6 / -0.3
0.15
1.1
27000
0.43
4
6
4
7
14
22
7
8
3.5
M2
15.0
0.0070
Yes
84836040
4059495798653
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-10-07800220505
23022-10-07800220505
7
blau
0.000195
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
+0.6 / -0.3
0.15
1.1
27000
0.43
5
5
4
7
14
22
7
8
3.5
M2
15.0
0.0070
Yes
84836040
4059495798660
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-10-07800220506
23022-10-07800220506
7
blau
0.000195
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
+0.6 / -0.3
0.15
1.1
27000
0.43
5
6
4
7
14
22
7
8
3.5
M2
15.0
0.0070
Yes
84836040
4059495798677
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-10-07800220606
23022-10-07800220606
7
blau
0.000195
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
+0.6 / -0.3
0.15
1.1
27000
0.43
6
6
4
7
14
22
7
8
3.5
M2
15.0
0.0070
Yes
84836040
4059495798684
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-10-09800300404
23022-10-09800300404
9
blau
0.00107
80 Shore A
1.8
3.6
17.2
52
125
+0.8 / -0.4
0.20
1.1
19000
0.85
4
4
4
11
20
30
10
10
5.0
M2.5
23.4
0.0185
Yes
84836040
4059495798691
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-10-09800300606
23022-10-09800300606
9
blau
0.00107
80 Shore A
1.8
3.6
17.2
52
125
+0.8 / -0.4
0.20
1.1
19000
0.85
6
6
4
11
20
30
10
10
5.0
M2.5
23.4
0.0185
Yes
84836040
4059495798707
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-10-09800300608
23022-10-09800300608
9
blau
0.00107
80 Shore A
1.8
3.6
17.2
52
125
+0.8 / -0.4
0.20
1.1
19000
0.85
6
8
4
11
20
30
10
10
5.0
M2.5
23.4
0.0185
Yes
84836040
4059495798714
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-10-09800300609
23022-10-09800300609
9
blau
0.00107
80 Shore A
1.8
3.6
17.2
52
125
+0.8 / -0.4
0.20
1.1
19000
0.85
6
9
4
11
20
30
10
10
5.0
M2.5
23.4
0.0185
Yes
84836040
4059495798721
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-10-09800300808
23022-10-09800300808
9
blau
0.00107
80 Shore A
1.8
3.6
17.2
52
125
+0.8 / -0.4
0.20
1.1
19000
0.85
8
8
4
11
20
30
10
10
5.0
M2.5
23.4
0.0185
Yes
84836040
4059495798738
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-10-09800300809
23022-10-09800300809
9
blau
0.00107
80 Shore A
1.8
3.6
17.2
52
125
+0.8 / -0.4
0.20
1.1
19000
0.85
8
9
4
11
20
30
10
10
5.0
M2.5
23.4
0.0185
Yes
84836040
4059495798745
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-10-09800300909
23022-10-09800300909
9
blau
0.00107
80 Shore A
1.8
3.6
17.2
52
125
+0.8 / -0.4
0.20
1.1
19000
0.85
9
9
4
11
20
30
10
10
5.0
M2.5
23.4
0.0185
Yes
84836040
4059495798752
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-10-12800340404
23022-10-12800340404
12
blau
0.00304
80 Shore A
3.0
6.0
84.3
252
274
+0.9 / -0.4
0.20
1.1
16000
2.00
4
4
4
12
25
34
11
12
5.0
M3
27.2
0.0330
Yes
84836040
4059495798769
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-10-12800340606
23022-10-12800340606
12
blau
0.00304
80 Shore A
3.0
6.0
84.3
252
274
+0.9 / -0.4
0.20
1.1
16000
2.00
6
6
4
12
25
34
11
12
5.0
M3
27.2
0.0330
Yes
84836040
4059495798776
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-10-12800340608
23022-10-12800340608
12
blau
0.00304
80 Shore A
3.0
6.0
84.3
252
274
+0.9 / -0.4
0.20
1.1
16000
2.00
6
8
4
12
25
34
11
12
5.0
M3
27.2
0.0330
Yes
84836040
4059495798783
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-10-12800340610
23022-10-12800340610
12
blau
0.00304
80 Shore A
3.0
6.0
84.3
252
274
+0.9 / -0.4
0.20
1.1
16000
2.00
6
10
4
12
25
34
11
12
5.0
M3
27.2
0.0330
Yes
84836040
4059495798790
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-10-12800340808
23022-10-12800340808
12
blau
0.00304
80 Shore A
3.0
6.0
84.3
252
274
+0.9 / -0.4
0.20
1.1
16000
2.00
8
8
4
12
25
34
11
12
5.0
M3
27.2
0.0330
Yes
84836040
4059495798806
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-10-12800340810
23022-10-12800340810
12
blau
0.00304
80 Shore A
3.0
6.0
84.3
252
274
+0.9 / -0.4
0.20
1.1
16000
2.00
8
10
4
12
25
34
11
12
5.0
M3
27.2
0.0330
Yes
84836040
4059495798813
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-10-12800341010
23022-10-12800341010
12
blau
0.00304
80 Shore A
3.0
6.0
84.3
252
274
+0.9 / -0.4
0.20
1.1
16000
2.00
10
10
4
12
25
34
11
12
5.0
M3
27.2
0.0330
Yes
84836040
4059495798820
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-10-14800350404
23022-10-14800350404
14
blau
0.00381
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0.5
0.21
1.1
13000
2.00
4
4
4
16
30
35
11
13
5.0
M3
32.2
0.0590
Yes
84836040
4059495798837
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-10-14800350808
23022-10-14800350808
14
blau
0.00381
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0.5
0.21
1.1
13000
2.00
8
8
4
16
30
35
11
13
5.0
M3
32.2
0.0590
Yes
84836040
4059495798844
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-10-14800350810
23022-10-14800350810
14
blau
0.00381
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0.5
0.21
1.1
13000
2.00
8
10
4
16
30
35
11
13
5.0
M3
32.2
0.0590
Yes
84836040
4059495798851
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-10-14800350812
23022-10-14800350812
14
blau
0.00381
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0.5
0.21
1.1
13000
2.00
8
12
4
16
30
35
11
13
5.0
M3
32.2
0.0590
Yes
84836040
4059495798868
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-10-14800350814
23022-10-14800350814
14
blau
0.00381
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0.5
0.21
1.1
13000
2.00
8
14
4
16
30
35
11
13
5.0
M3
32.2
0.0590
Yes
84836040
4059495798875
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
23022-15 - Elastomer dog couplings, short type with clamp hubs
norelem
26.06.2024
23050 - Rigid couplings one-piece
norelem
30.05.2024
23023-11 - Elastomer dog couplings with grub screw, stainless steel
norelem
26.06.2024
23023-10 - Elastomer dog couplings with grub screw
norelem
26.06.2024
23022-20 - Elastomer dog couplings with removable clamp hubs
norelem
26.06.2024
23023-90 - Spider, play-free for elastomer dog couplings
norelem
26.06.2024
23022-11 - Elastomer dog couplings with clamp hubs, stainless steel
norelem
26.06.2024
85000 - Stepper motor
norelem
30.05.2024
MCS
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
10.04.2024
23010-01 - Beam couplings aluminium with clamping hubs
norelem
26.06.2024
21400 - Carriages
norelem
26.06.2024
23915 - Rotary shaft lip seals DIN 3760
norelem
26.06.2024
23003-05 - Metal bellows couplings, mini with clamp hubs
norelem
26.06.2024
23022 - Elastomer dog couplings with radial clamping hub
norelem
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성