피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
Compact cylinder series CMPC UNITOP male piston rod
Metalwork
Actuators
Compact cylinder series CMPC
Compact cylinder series CMPC UNITOP male piston rod configurator
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/actuators/comp_cyl_ser_cmpc/cmpc_unitop_male/cmpc_unitop_male_asmtab.prj},{NB=2300320005CP/0-0-0-0--},{IDNR=},{DI=32},{TP=Centre distance to UNITOP, male rod},{TYPE=23},{VE=0},{EX=0},{NS=0},{HUB=5},{HUBST=0},{MAT=C},{SE=P},{AC1=0},{AC2=0},{AC3=0},{AC4=},{AC5=},{INFO=Catalogue},{PPATH=cmpc_unitop_male_asmtpl.prj},{A=47},{B=32},{B2=},{C=12},{CH=10},{CH1=17},{D=48.5},{G=44.5},{H=7.5},{H1=37},{L=4},{N=50.5},{O=M6},{O1=5.2},{Q=G1/8},{R=M10x1.25},{S=22}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DI
Ø Diameter
[mm]
TP
Type
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
C
ØC
[mm]
C1
ØC1
[mm]
CH
[mm]
CH1
[mm]
D
[mm]
E
ØE H9
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
O
Thread
ⁿ/ₐ
O1
ØO1
[mm]
P1
Thread
ⁿ/ₐ
P2
[mm]
Q
Thread
ⁿ/ₐ
R
Thread
ⁿ/ₐ
S
[mm]
S1
[mm]
T
[mm]
U
ØU H9
[mm]
V
ØV H8
[mm]
Z
Thread
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[g]
2300120005XP
2300120005XP
12
Centre distance to UNITOP...
29
18
6
5
10
30
6
4
38
8
30
18.5
42.5
M4
3.2
M5
M6
16
4.5
103.950
2300160005XP
2300160005XP
16
Centre distance to UNITOP...
29
18
8
7
13
30
6
4
38
8
30
18.5
42.5
M4
3.2
M5
M8
20
4.5
112.550
2300200005XP
2300200005XP
20
Centre distance to UNITOP...
36.5
22
10
8
17
37.5
6
4
38
8
30
18.5
42.5
M5
4.2
M5
M10x1.25
22
4.5
182.750
2300250005CP
2300250005CP
25
Centre distance to UNITOP...
40.5
26
10
8
17
41.5
6
4
39.5
8
31.5
19
45
M5
4.2
M5
M10x1.25
22
5.5
214.650
2300320005CP
2300320005CP
32
Centre distance to UNITOP...
47
32
12
10
17
48.5
6
4
44.5
7.5
37
4
50.5
M6
5.2
G1/8
M10x1.25
22
6.0
261.850
2300400005CP
2300400005CP
40
Centre distance to UNITOP...
56
42
12
10
17
57.5
6
4
45.5
7.5
38
4.5
52
M6
5.2
G1/8
M10x1.25
22
6.5
392.050
2300500005CP
2300500005CP
50
Centre distance to UNITOP...
67
50
16
13
19
69
6
4
45.5
7.5
38
4.5
53
M8
6.2
G1/8
M12x1.25
24
7.5
584.100
2300630005CP
2300630005CP
63
Centre distance to UNITOP...
80
62
13
16
13
19
82
8
4
50
7.5
42.5
5.5
57.5
M8
6.2
G1/8
M12x1.25
24
7.5
815.700
2300800005CP
2300800005CP
80
Centre distance to UNITOP...
102
82
17
20
17
24
105
8
4
56
8.5
47.5
5.5
64
M10
8.5
G1/8
M16x1.5
32
8.0
1530.850
2301000005CP
2301000005CP
100
Centre distance to UNITOP...
123
103
21
25
22
30
126
8
4
66.5
10.5
56
5.5
76.5
M10
8.5
G1/4
M20x1.5
40
10.0
3068.550
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성