피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
22430 - Bevel gears in steel, ratio 1:3; toothing milled, straight teeth, engagement angle 20°
norelem
Systems and components for machine and plant construction
22000 Transmission Bevel gears V-belts, V-belt pulleys Chains, sprockets Worm screws, worm wheels Spur gears, racks Toothed belts, toothed belt pulleys
Bevel gears
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/kegelraeder/22430_2.prj},{NB=22430-020130015},{BEST=22430-020130015},{UEBERSETZUNG=1:3},{MODUL=2},{ZZ=15},{A=60},{A1=-},{B=14.0},{D=35.4},{D1=30.0},{D2=25.3},{D3=8},{L=28.9},{L1=14.2},{L2=-},{PASSGRAD=22430-020130045},{GEW=0.1100},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84839080},{EAN=4059495236452},{XA=15.500},{XB=25.000},{XC=0.000},{XD=60.000},{XE=0.000},{XF=0.000},{XG=0.000},{TYP=1.000},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
UEBERSETZUNG
Transmission ratio
ⁿ/ₐ
MODUL
Module
ⁿ/ₐ
ZZ
No. of teeth
ⁿ/ₐ
A
distance
[mm]
A1
distance
[mm]
B
Length
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
L
width
[mm]
L1
distance
[mm]
L2
distance
[mm]
PASSGRAD
matching opposing gear
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
22430-010130015
22430-010130015
1:3
1
15
32
-
7.1
17.7
15.0
13.3
4
16.6
9.3
-
22430-010130045
0.0200
Yes
84839080
4059495236230
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22430-010130045
22430-010130045
1:3
1
45
-
22
7.1
45.3
45.0
25.3
8
17.1
10.0
15
22430-010130015
0.0900
Yes
84839080
4059495236247
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22430-015130015
22430-015130015
1:3
2
15
46
-
10.5
26.5
22.5
19.3
8
22.6
11.7
-
22430-015130045
0.0400
Yes
84839080
4059495236346
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22430-015130045
22430-015130045
1:3
2
45
-
37
10.5
68.1
67.5
45.3
14
29.6
20.0
27
22430-015130015
0.4000
Yes
84839080
4059495236353
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22430-020130015
22430-020130015
1:3
2
15
60
-
14.0
35.4
30.0
25.3
8
28.9
14.2
-
22430-020130045
0.1100
Yes
84839080
4059495236452
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22430-020130045
22430-020130045
1:3
2
45
-
42
14.0
90.8
90.0
45.3
15
32.1
20.0
29
22430-020130015
0.6200
Yes
84839080
4059495236469
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22430-025130015
22430-025130015
1:3
2
15
73
-
18.0
44.2
37.5
32.3
12
34.6
15.9
-
22430-025130045
0.2000
Yes
84839080
4059495236568
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22430-025130045
22430-025130045
1:3
2
45
-
52
18.0
113.4
112.5
60.3
20
39.7
25.0
36
22430-025130015
1.2300
Yes
84839080
4059495236575
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22430-030130015
22430-030130015
1:3
3
15
88
-
21.0
53.0
45.0
40.3
15
41.3
19.7
-
22430-030130045
0.3500
Yes
84839080
4059495236674
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22430-030130045
22430-030130045
1:3
3
45
-
62
21.0
136.1
135.0
60.3
20
47.2
30.0
42,5
22430-030130015
1.8300
Yes
84839080
4059495236681
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성