피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21555 - Linear housing units quadro, open
norelem
Systems and components for machine and plant construction
21000 Double tube linear actuator Level vials Linear glide guides Linear ball bearings, linear plain bearings Scales Motorised positioning systems Positioning systems Position indicator Profile guide rails Roller guide rail Round guides Carriage guides Telescopic slides Position sensors
Round guides
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/rundfuehrungen/21555.prj},{NB=21555-201012},{A=130},{D=20},{D1=32},{D2=6.8},{D3=11},{E=115},{E1=72},{H=42},{H1=25},{H2=18},{H3=6.4},{H4=13},{H5=25.00},{W=10.2},{GEW=1.5250},{EAN=4059495223919},{L6=7.200},{L1=125.600},{R=72},{L2=1.300},{DU=33.500},{DU1=30.000},{L3=48.500},{NDM=8.000},{NDM1=8.000},{WW=17.000},{L4=27.000},{L5=76.000},{XA=45.000},{ST=1.000},{BEST=21555-201012},{M=M 8},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84832080},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
A
Width A
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
E
Width E
[mm]
E1
distance
[mm]
H
Höhe H
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
[mm]
H4
height
[mm]
H5
distance
[mm]
M
Gewinde M
ⁿ/ₐ
W
Width W
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21555-121012
21555-121012
85
12
22
5.3
10
73
42
30
18
13
5.4
10
16.65
M 6
7.0
0.4500
Yes
84832080
4059495223896
31.12.2099
98% availability of produ...
21555-161012
21555-161012
100
16
26
5.3
10
88
54
35
22
13
5.4
12
22.00
M 6
9.4
0.7375
Yes
84832080
4059495223902
31.12.2099
98% availability of produ...
21555-201012
21555-201012
130
20
32
6.8
11
115
72
42
25
18
6.4
13
25.00
M 8
10.2
1.5250
Yes
84832080
4059495223919
31.12.2099
98% availability of produ...
21555-251012
21555-251012
160
25
40
9.0
15
140
88
51
30
22
8.6
15
31.50
M 10
12.9
2.7620
Yes
84832080
4059495223926
31.12.2099
98% availability of produ...
21555-301012
21555-301012
180
30
47
10.5
18
158
96
60
35
26
10.6
16
33.00
M 12
13.9
3.9500
Yes
84832080
4059495223933
31.12.2099
98% availability of produ...
21555-401012
21555-401012
230
40
62
13.5
20
202
122
77
45
34
12.6
20
43.50
M 16
18.2
8.1200
Yes
84832080
4059495512013
31.12.2099
98% availability of produ...
21555-501012
21555-501012
280
50
75
13.5
20
250
152
93
55
34
12.6
40
52.50
M 16
22.0
14.5700
Yes
84832080
4059495512020
31.12.2099
98% availability of produ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성