피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21355 - Linearführungsschienen gerade
norelem
Systems and components for machine and plant construction
21000 Double tube linear actuator Level vials Linear glide guides Linear ball bearings, linear plain bearings Scales Motorised positioning systems Positioning systems Position indicator Profile guide rails Roller guide rail Round guides Carriage guides Telescopic slides Position sensors
Linear roller guide
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/linearrollenfuehrungen/21355.prj},{NB=21355-310X2000},{BEST=21355-310X2000},{AUSF=ohne Nut},{B=28},{D=9},{D1=14.0},{H=28},{L=2000},{L1=20},{L2=40},{T=12.0},{GEW=8.8200},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84829965},{EAN=4059495944654},{FILTER=NORELEM},{XA=14.000},{XB=12.000},{XC=9.0},{XD=50.000},{XE=0.000},{XF=0.000},{XG=0.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BEST
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
AUSF
Ausführung
ⁿ/ₐ
B
Breite
[mm]
D
Durchmesser
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
H
Höhe
[mm]
L
Länge
[mm]
L1
Abstand
[mm]
L2
Abstand
[mm]
T
Höhe
[mm]
GEW
Gewicht ca.
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21355-210X0500
21355-210X0500
ohne Nut
20
6
9.5
21
500
10
30
8.5
1.3300
Yes
84829965
4059495944609
31.12.2099
98% availability of produ...
21355-210X1000
21355-210X1000
ohne Nut
20
6
9.5
21
1000
20
30
8.5
2.6600
Yes
84829965
4059495944616
31.12.2099
98% availability of produ...
21355-210X2000
21355-210X2000
ohne Nut
20
6
9.5
21
2000
10
30
8.5
5.3200
Yes
84829965
4059495944623
31.12.2099
98% availability of produ...
21355-310X0500
21355-310X0500
ohne Nut
28
9
14.0
28
500
10
40
12.0
2.2050
Yes
84829965
4059495944630
31.12.2099
98% availability of produ...
21355-310X1000
21355-310X1000
ohne Nut
28
9
14.0
28
1000
20
40
12.0
4.4100
Yes
84829965
4059495944647
31.12.2099
98% availability of produ...
21355-310X2000
21355-310X2000
ohne Nut
28
9
14.0
28
2000
20
40
12.0
8.8200
Yes
84829965
4059495944654
31.12.2099
98% availability of produ...
21355-212X0500
21355-212X0500
mit Nut
20
6
9.5
21
500
10
30
8.5
1.3300
Yes
84829965
4059495944661
31.12.2099
98% availability of produ...
21355-212X1000
21355-212X1000
mit Nut
20
6
9.5
21
1000
20
30
8.5
2.6600
Yes
84829965
4059495944678
31.12.2099
98% availability of produ...
21355-212X2000
21355-212X2000
mit Nut
20
6
9.5
21
2000
10
30
8.5
5.3200
Yes
84829965
4059495944685
31.12.2099
98% availability of produ...
21355-312X0500
21355-312X0500
mit Nut
28
9
14.0
28
500
10
40
12.0
2.2050
Yes
84829965
4059495944692
31.12.2099
98% availability of produ...
21355-312X1000
21355-312X1000
mit Nut
28
9
14.0
28
1000
20
40
12.0
4.4100
Yes
84829965
4059495944708
31.12.2099
98% availability of produ...
21355-312X2000
21355-312X2000
mit Nut
28
9
14.0
28
2000
20
40
12.0
8.8200
Yes
84829965
4059495944715
31.12.2099
98% availability of produ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성