피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Withdrawal Sleeves
NTN Corporation
Ball and roller bearing
Spherical Roller Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/ball_roller_bearings/spherical_roller_b/srb_ws_asmtab.prj},{NB=24134BK30;AH24134},{IDNR=MIN},{D1=160},{G=M180×3},{B3=125},{G1=16},{B4=136},{ORDER=24134BK30;AH24134},{DA1=182},{DA2=0},{DA3=0},{DA=268},{RAS=2},{MASS=3,21},{ANO=AN36},{G2=180},{R=1.0},{VERS=1},{P=3.00000},{SD=170.00000},{D=280.00000},{B=109.00000},{PPATH=srb_ws_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D1
Inside Diameter
[mm]
G
thread diameter
[mm]
B3
max. width
[mm]
G1
width
[mm]
B4
width
[mm]
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
MASS
mass
[kg]
ANO
Appropriate nut no.
[mm]
22208EAKD1;AH308
35
M45×1.5
29
6
32
22208EAKD1;AH308
0,09
AN09
22208CK;AH308
35
M45×1.5
29
6
32
22208CK;AH308
0,09
AN09
21308CK;AH308
35
M45×1.5
29
6
32
21308CK;AH308
0,09
AN09
22308CK;AH2308
35
M45×1.5
40
7
43
22308CK;AH2308
0,13
AN09
22209CK;AH309
40
M50×1.5
31
6
34
22209CK;AH309
0,11
AN10
21309CK;AH309
40
M50×1.5
31
6
34
21309CK;AH309
0,11
AN10
22309CK;AH2309
40
M50×1.5
44
7
47
22309CK;AH2309
0,16
AN10
22210CK;AHX310
45
M55×2
35
7
38
22210CK;AHX310
0,14
AN11
21310CK;AHX310
45
M55×2
35
7
38
21310CK;AHX310
0,14
AN11
22310CK;AHX2310
45
M55×2
50
9
53
22310CK;AHX2310
0,21
AN11
22211EK;AHX311
50
M60×2
37
7
40
22211EK;AHX311
0,16
AN12
22211BK;AHX311
50
M60×2
37
7
40
22211BK;AHX311
0,16
AN12
21311K;AHX311
50
M60×2
37
7
40
21311K;AHX311
0,16
AN12
22311BK;AHX2311
50
M60×2
54
10
57
22311BK;AHX2311
0,25
AN12
22212EK;AHX312
55
M65×2
40
8
43
22212EK;AHX312
0,19
AN13
22212BK;AHX312
55
M65×2
40
8
43
22212BK;AHX312
0,19
AN13
21312K;AHX312
55
M65×2
40
8
43
21312K;AHX312
0,19
AN13
22312BK;AHX2312
55
M65×2
58
11
61
22312BK;AHX2312
0,3
AN13
22213EK;AH313
60
M75×2
42
8
45
22213EK;AH313
0,25
AN15
22213BK;AH313
60
M75×2
42
8
45
22213BK;AH313
0,25
AN15
21313K;AH313
60
M75×2
42
8
45
21313K;AH313
0,25
AN15
22313BK;AH2313
60
M75×2
61
12
64
22313BK;AH2313
0,4
AN15
22214EK;AH314
65
M80×2
43
8
47
22214EK;AH314
0,28
AN16
22214BK;AH314
65
M80×2
43
8
47
22214BK;AH314
0,28
AN16
21314K;AH314
65
M80×2
43
8
47
21314K;AH314
0,28
AN16
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Cylindrical bore
NTN Corporation
17.10.2023
Tapered bore, taper 1:12
NTN Corporation
17.10.2023
Adapter
NTN Corporation
17.10.2023
Series AN 00-40
NTN Corporation
17.10.2023
Type NJ
NTN Corporation
17.10.2023
Bent inner tab type
NTN Corporation
17.10.2023
Type NUP
NTN Corporation
17.10.2023
Sleeve Bearing (ARE,AR)
NTN Corporation
17.10.2023
Type SN6,S6
NTN Corporation
02.11.2023
Sleeve Bearing with flange (ARF)
NTN Corporation
17.10.2023
Type SNZ2
NTN Corporation
08.08.2022
Type SNZ3,SZ3
NTN Corporation
08.08.2022
Adapters
NTN Corporation
17.10.2023
Type SV2
NTN Corporation
08.08.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성