Unidirectional flow control valves, parallel thread, swivel type, outgoing air restriction with OUT marking
Riegler
AirSentials
Screw fittings and connectors
Push-in fittings »Blue Series«
Plastic and nickel-plated brass
Powered by
CAD모델 선택
{riegler/airsentials/06-verschraub_und_verbindungsteile/schnellsteckverbinder_blaue-serie/kunststoff-bzw-messing/drose_ans_zyl_dreh_ablu_mit_bez_out.prj},{NB=188.014-6(44)},{ARTNR=188.014-6},{G=G 1/4},{FS=6},{L1=24.9},{L2=51.0},{L22=44.0},{LX=44.0},{SW=14},{C=15.4},{X1=12.0},{A=10.2},{GX=13.157}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
ARTNR
Art. No.
ⁿ/ₐ
G
Thread
ⁿ/ₐ
FS
For hose O.D.
[mm]
L1
[mm]
L2
(Max.)
[mm]
L22
(Min.)
[mm]
SW
[mm]
188.005-4
188.005-4
M5
4
20.0
31.9
29.0
8
188.005-6
188.005-6
M5
6
21.7
31.9
29.0
8
188.018-4
188.018-4
G 1/8
4
22.3
44.0
37.8
10
188.018-6
188.018-6
G 1/8
6
22.9
44.0
37.8
10
188.018-8
188.018-8
G 1/8
8
25.3
44.0
37.8
10
188.018-10
188.018-10
G 1/8
10
30.2
44.0
37.8
10
188.014-4
188.014-4
G 1/4
4
24.0
51.0
44.0
14
188.014-6
188.014-6
G 1/4
6
24.9
51.0
44.0
14
188.014-8
188.014-8
G 1/4
8
28.4
51.0
44.0
14
188.014-10
188.014-10
G 1/4
10
32.0
51.0
44.0
14
188.014-12
188.014-12
G 1/4
12
32.0
51.0
44.0
14
188.038-8
188.038-8
G 3/8
8
29.3
55.0
48.7
19
188.038-10
188.038-10
G 3/8
10
32.5
55.0
48.7
19
188.038-12
188.038-12
G 3/8
12
35.3
55.0
48.7
19
188.012-8
188.012-8
G 1/2
8
32.3
59.2
53.0
24
188.012-10
188.012-10
G 1/2
10
35.5
59.2
53.0
24
188.012-12
188.012-12
G 1/2
12
36.3
59.2
53.0
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성