피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
RONDELLA - Piedi snodati e fissi
GAMM
14-Piedi_snodati_e_fissi
Piedi_snodati
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/14-piedi_snodati_e_fissi/piedi_snodati/rondella.prj},{NB=1813050},{SHA256=e9cKyb5gTtu4IIFTTXVMGuCqIpXgZKGpElt7V/Q4J+c=},{INAME=1813050},{NAME=1813050},{NNCUSTOM=RONDELLA},{NTCUSTOM=Piedi snodati e fissi},{NBCUSTOM=1813050},{LINACUSTOM=1813050},{STEPFILE=1813050.stp},{PNGFILE=RONDELLA},{DWGFILE=RONDELLA},{CODE=1813050},{MOD=Rondella per M12},{A=13.0},{B=24},{S=2.5},{WGT=6},{MAT=Acciaio zincato UNI6592.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
1813048
1813048
Rondella per M8
8.4
16
1.6
2
Acciaio zincato UNI6592.
1813049
1813049
Rondella per M10
10.5
20
2.0
4
Acciaio zincato UNI6592.
1813050
1813050
Rondella per M12
13.0
24
2.5
6
Acciaio zincato UNI6592.
1813051
1813051
Rondella per M14
15.0
28
2.5
9
Acciaio zincato UNI6592.
1813055
1813055
Rondella per M16
17.0
30
3.0
11
Acciaio zincato UNI6592.
1813056
1813056
Rondella per M20
21.0
37
3.0
17
Acciaio zincato UNI6592.
1813057
1813057
Rondella per M24
25.0
44
4.0
32
Acciaio zincato UNI6592.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성