피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Standard Shape B
Mitsuboshi Belting
Trapezoidal Tooth
L, StarQuick (Quick delivery)
Belt width 19.0mm : StarQuick (Quick delivery)
Powered by
CAD모델 선택
{mitsuboshi/trapezoidal_tooth/l_starquick_q_d/belt_width_19_0mm_starquick_q_d/standard_shape_b.prj},{NB=24L075B (,12,0,0,0,0,,No, ,None,None,)},{STDST=Standard stock itme},{STDRT=24},{DESCR=L - Belt Width 19.0 mm},{ORDER=24L075B},{MATERIAL=Steel},{NT=24},{SOB=},{D1=12},{D2=0},{D3=0},{L1=0},{L2=0},{KW=},{TH=No},{THP= },{THS=None},{THNA=None},{FLA=},{PD=72.77},{OD=72.00},{LA=26},{LB=38},{W=21},{H=2.5},{HH=1.77},{K=12},{D=44},{T=1.6},{DMIN=12},{DMAX=28},{FL=F-167858},{F=78},{M=58},{FD=72.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
STDST
Standard stock
ⁿ/ₐ
STDRT
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
DESCR
Description
ⁿ/ₐ
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
LA
Pulley width
[mm]
LB
Total width
[mm]
W
Tooth width
[mm]
H
Width of step for the flange
[mm]
HH
Height
[mm]
K
Boss width
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
T
Thickness
[mm]
DMIN
Bore (min.)
[mm]
DMAX
Bore (max.)
[mm]
FL
Flange Number
ⁿ/ₐ
F
Flange outer diameter
[mm]
M
Flange inner diameter
[mm]
FD
Diameter of curve point in the flange
[mm]
12L075B
Standard stock item
12
L - Belt Width 19.0 mm
12L075B
Steel
36.38
35.62
26
38
21
2.5
1.77
12
25
1.0
8
18
F-104328
43
28
39.5
14L075B
Standard stock item
14
L - Belt Width 19.0 mm
14L075B
Steel
42.45
41.68
26
38
21
2.5
1.77
12
30
1.0
10
20
F-104734
47
34
43.0
15L075B
Standard stock item
15
L - Belt Width 19.0 mm
15L075B
Steel
45.48
44.72
26
38
21
2.5
1.77
12
32
1.6
10
20
F-165136
51
36
47.1
16L075B
Standard stock item
16
L - Belt Width 19.0 mm
16L075B
Steel
48.51
47.75
26
38
21
2.5
1.77
12
34
1.6
12
22
F-165539
55
39
48.0
17L075B
Standard stock item
17
L - Belt Width 19.0 mm
17L075B
Steel
51.54
50.78
26
38
21
2.5
1.77
12
35
1.6
12
22
F-165741
57
41
51.5
18L075B
Standard stock item
18
L - Belt Width 19.0 mm
18L075B
Steel
54.57
53.81
26
38
21
2.5
1.77
12
36
1.6
12
24
F-166141
61
41
57.9
19L075B
Standard stock item
19
L - Belt Width 19.0 mm
19L075B
Steel
57.61
56.84
26
38
21
2.5
1.77
12
38
1.6
12
24
F-166550
65
50
60.1
20L075B
Standard stock item
20
L - Belt Width 19.0 mm
20L075B
Steel
60.64
59.88
26
38
21
2.5
1.77
12
40
1.6
12
26
F-166550
65
50
60.1
21L075B
Standard stock item
21
L - Belt Width 19.0 mm
21L075B
Steel
63.67
62.91
26
38
21
2.5
1.77
12
42
1.6
12
26
F-166950
69
50
64.4
22L075B
Standard stock item
22
L - Belt Width 19.0 mm
22L075B
Steel
66.70
65.94
26
38
21
2.5
1.77
12
44
1.6
12
28
F-167453
74
53
68.3
24L075B
Standard stock item
24
L - Belt Width 19.0 mm
24L075B
Steel
72.77
72.00
26
38
21
2.5
1.77
12
44
1.6
12
28
F-167858
78
58
72.5
25L075B
Standard stock item
25
L - Belt Width 19.0 mm
25L075B
Steel
75.80
75.04
26
38
21
2.5
1.77
12
44
1.6
12
28
F-168363
83
63
75.7
26L075B
Standard stock item
26
L - Belt Width 19.0 mm
26L075B
Steel
78.83
78.07
26
38
21
2.5
1.77
12
44
1.6
12
28
F-168666
86
66
81.1
28L075B
Standard stock item
28
L - Belt Width 19.0 mm
28L075B
Steel
84.89
84.13
26
38
21
2.5
1.77
12
50
1.6
12
30
F-169375
93
75
87.8
30L075B
Standard stock item
30
L - Belt Width 19.0 mm
30L075B
Steel
90.96
90.20
26
38
21
2.5
1.77
12
50
1.6
12
30
F-169978
99
78
93.8
32L075B
Standard stock item
32
L - Belt Width 19.0 mm
32L075B
Steel
97.02
96.26
26
41
21
2.5
1.77
15
50
1.6
16
30
F-1610584
105
84
100.2
34L075B
Standard stock item
34
L - Belt Width 19.0 mm
34L075B
Steel
103.08
102.32
26
41
21
2.5
1.77
15
56
1.6
16
32
F-1611290
112
90
104.0
36L075B
Standard stock item
36
L - Belt Width 19.0 mm
36L075B
Steel
109.15
108.39
26
41
21
2.5
1.77
15
56
1.6
16
32
F-1611590
115
90
108.7
38L075B
Standard stock item
38
L - Belt Width 19.0 mm
38L075B
Steel
115.21
114.45
26
41
21
2.5
1.77
15
60
1.6
16
34
F-16126100
126
100
120.8
40L075B
Standard stock item
40
L - Belt Width 19.0 mm
40L075B
Steel
121.28
120.51
26
41
21
2.5
1.77
15
60
1.6
16
34
F-16126100
126
100
120.8
42L075B
-
42
L - Belt Width 19.0 mm
42L075B
Steel
127.34
126.58
26
41
21
2.5
1.77
15
60
1.6
16
34
F-16131101
131
101
125.6
44L075B
Standard stock item
44
L - Belt Width 19.0 mm
44L075B
Steel
133.40
132.64
26
46
21
2.5
1.77
20
65
1.6
16
38
F-16138125
138
125
132.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성